Poznaj Ally™ - nowy członek naszej rodziny
Danfoss Ally™ oferuje wszystkie korzyści płynące z kompleksowego i inteligentnego systemu grzewczego – umieszczone w łatwej w obsłudze aplikacji.
Dzięki Danfoss Ally™ masz pełną kontrolę nad grzejnikami i ogrzewaniem podłogowym, a także nad rachunkami za ogrzewanie.
Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy w podróży, inteligentny system ogrzewania może być sterowany z dowolnego miejsca.

Zobacz jak łatwo Danfoss Ally™ pomoże Ci usprawnić Twoje ogrzewanie.
Aplikacja Danfoss Ally™ to wszystko, czego potrzebujesz do sterowania, programowania i kontrolowania ogrzewania domu – z dowolnego miejsca i o każdej porze.
Twój dom może być jeszcze bardziej inteligentny



Cechy inteligentnego ogrzewania Danfoss Ally™
Sterowanie aplikacją z dowolnego miejsca
Miej kontrolę nad ogrzewaniem. Zawsze. Niezależnie gdzie jesteś.
Sterowanie głosowe
”Hej Google, podkręć ogrzewanie w łazience!”
Precyzyjna regulacja temperatury
Precyzja! Ustaw 21 stopni. Otrzymaj 21 stopni. Nic więcej. Nic mniej.
Do 30% oszczędności energii
Dobrze obchodź się z klimatem, ale i ze swoim portfelem.
Harmonogramy ogrzewania
Dostosuj swoje ogrzewanie do rytmu dnia. Wyższy komfort. Niże koszty. To takie mądre.
Brak hałasów
Jeśli termostat otworzy zawór w środku nocy, nie usłyszysz tego.
Łatwość użytkowania
Życie jest już wystarczająco skomplikowane. Inteligetne ogrzewanie nie musi go dodatkowo utrudniać. System Ally™ jest intuicyjny.
Prosta instalacja
Instalacja i konfiguracja Danfoss Ally™ jest prosta jak 1-2-3.
Funkcja otwartego okna
Ally™: "Zostawiłeś otwarte okno?" "Nic się nie stało, zajmę się tym przez następne 30 minut"

Stworzone w oparciu o dziesięciolecia doświadczeń grzewczych
Od dziesięcioleci jesteśmy pionierami w dziedzinie precyzji pomiaru temperatury. Dokładnie od 1933 roku. Obecnie zapewnienie najwyższej precyzji regulacji temperatury jest nadal kluczowym elementem naszego DNA. Tak bardzo, że stworzyliśmy oprogramowanie Danfoss Ally™ na bazie naszego doświadczenia jako lidera w branży termostatów i zaworów.
Oznacza to, że możesz zawsze polegać na bezbłędnej precyzji i kontroli swojego systemu inteligentnego ogrzewania. Nie mówiąc już o cichej pracy zaworów dzięki niezrównanej jakości firmy Danfoss. Razem zapewnia to optymalny komfort, minimalną liczbę awarii i maksymalną inteligencję – a wszystko to jest częścią Twojego systemu inteligentnego ogrzewania.

Mały ślad. Duże oszczędności. Inteligentne ogrzewanie.
Danfoss Ally™ to nie tylko świetna wiadomość dla zimnych stóp – to również znaczący wpływ na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Nie wspominając o potencjalnie dużych oszczędnościach na rachunkach za ogrzewanie. O ile tradycyjne grzejniki i ogrzewanie podłogowe często grzeją z pełną mocą – nawet gdy nikogo nie ma w domu – z Danfoss Ally™ możesz z łatwością ustawić je tak, aby automatycznie obniżać temperaturę w ciągu dnia, gdy rodzina jest w pracy czy szkole. Ponadto ustawienie obniżeń nocnych jest dobrym sposobem na zmniejszenie zużycia energii przy jednoczesnej poprawie komfortu i świadomości ekologicznej.
Jak to działa?

Nie ma jak w domu
Wiemy, że łączność jest sekretem prawdziwie inteligentnego domu. Gdzie urządzenia są połączone w inteligentną sieć. W inteligentnym ekosystemie, który pozwala kontrolować świat na swój sposób. Dlatego oferujemy teraz inteligentne rozwiązanie grzewcze z wieloma zaletami, które jest kompatybilne z innymi produktami Danfoss, a ponadto otworzyliśmy system na świat.
Grzejniki, wodne ogrzewanie podłogowe, a może jedno i drugie? Danfoss Ally™ to rozwiązanie dla każdego domu i każdej potrzeby

Danfoss Ally™ to nowe rozwiązanie Danfoss w zakresie inteligentnego ogrzewania.
DanfossAlly™ jest systemem działającym w chmurze zapewniającym pełną kontrolę nad grzejnikami oraz ogrzewaniem podłogowym z dowolnego miejsca. Mając wszystko pod kontrolą, masz zapewnioną wygodę i doskonały komfort cieplny.
Chcesz szybko coś zmienić, gdy jesteś w drodze?
Wszystko, czego potrzebujesz, to aplikacja Danfoss Ally™.
Oferta produktów Danfoss Ally™ obejmuje:
- Bramka Danfoss Ally™
- Termostaty grzejnikowe Danfoss Ally™
- Danfoss Icon™ - możliwość integracji z inteligentnym systemem sterowania ogrzewaniem podłogowym
- Aplikacja Danfoss Ally™ dostępna w sklepach App Store i Google Play do pełnego sterowania systemem
Jakiego rodzaju ogrzewania szukasz?
Danfoss Ally™ jest idealnym rozwiązaniem niezależnie czy Twój dom posiada grzejniki, czy ogrzewanie podłogowe, a może jedno i drugie.
Wszystkie rozwiązania pasują do niemal każdej aplikacji grzewczej - olej, gaz, ciepło systemowe, pompy ciepła.



System, który Cię słucha



Bezpieczeństwo przede wszystkim

Oprócz ochrony danych podczas komunikacji pomiędzy smartfonem a systemami inteligentnego ogrzewania Danfoss zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa. W tym celu cały czas monitorujemy i ulepszamy nasze techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające.
Przechowywanie danych w chmurze wyłącznie za zgodą użytkownika.
Wykorzystanie do ochrony przed atakami hakerskimi takich samych standardów zabezpieczeń, jakie są stosowane przez rząd USA do ochrony tajnych informacji.
Niezależne testy bezpieczeństwa wykonywane przez zewnętrznych specjalistów ds. ochrony danych gwarantujące stabilność systemu i odporność na zewnętrzne czynniki.
Ciągła kontrola kodu oprogramowania pozwalająca wykrywać ewentualne luki w zabezpieczeniach.
Zabezpieczenie kodem PIN gwarantuje, że tylko upoważnieni użytkownicy mogą dokonywać zmian w systemie inteligentnego ogrzewania Danfoss.
Narzędzia i aplikacje

Intuicyjny interfejs użytkownika
Aplikacja Danfoss Ally™ to wszystko, czego potrzebujesz do sterowania, programowania i kontrolowania ogrzewania domu – z dowolnego miejsca i o każdej porze. Po prostu pobierz aplikację ze sklepu Google Play lub App Store i gotowe.
Intuicyjny interfejs aplikacji został zaprojektowany tak, aby ułatwić Ci codzienne czynności. Aplikacja przeprowadzi Cię przez proces szybkiej konfiguracji. Umożliwi dostosowanie ogrzewania domu do Twojego trybu życia. Oraz zapewni pełny podgląd i kontrolę przez cały czas. Jedna aplikacja. Jeden ekran. Prosta obsługa. To wszystko.
Życie jest wystarczająco skomplikowane. Inteligentne ogrzewanie nie musi go dodatkowo utrudniać.
Instalacja
Gotowi. Do startu. Ally. Instalacja i konfiguracja termostatów grzejnikowych Danfoss Ally™ jest prosta jak 1-2-3.



Montaż i konfiguracja systemu Danfoss Ally™ są bardzo proste. Postępuj zgodnie z intuicyjnym przewodnikiem krok po kroku w aplikacji Danfoss Ally™ – konfiguracja będzie gotowa w kilka minut! Wystarczy kilka kliknięć, aby dodać pomieszczenia i utworzyć indywidualne strefy temperatur. Aplikacja podpowie Ci wszystko, co musisz zrobić. Prosty i wizualny kalendarz sprawia, że programowanie całych tygodni i wakacji jest bardzo proste.
Instalacja wodnego ogrzewania podłogowego? Samodzielnie czy przez instalatora?
Rekomendujemy, aby wodne ogrzewanie podłogowe było zainstalowane przez profesjonalistę.
Zebraliśmy najważniejsze informacje i narzędzia, aby instalator mógł służyć Ci najlepszą radą. Odwiedź stronę o Danfoss Icon
Wsparcie

Szukasz informacji o produkcie?
Szukasz konkretnych informacji o nowych lub już zainstalowanych produktach?
Kliknij tutaj, aby znaleźć dokumentację, filmy instalacyjne, często zadawane pytania i poradniki.