Danfoss oferuje szeroką gamę zaworów grzejnikowych. Kompleksowa gama zaworów grzejnikowych o solidnej konstrukcji zaprojektowanej tak, by sprostać wymaganiom budownictwa komercyjnego i przemysłowego, dostępnych dla niemal wszystkich systemów i warunków montażu. Zawory grzejnikowe z nastawą wstępną zapewniają optymalny rozdział wody w instalacji, co zwiększa komfort i redukuje zużycie energii.
Cechy i korzyści
Wszystkie typy zaworów RA-N można stosować ze wszystkimi typami głowic termostatycznych serii RA 2000 oraz z napędami termicznymi TWA-A.
Zawory RA-N są wykorzystywane w dwururowych systemach ogrzewania. W celu zapewnienia zgodności z lokalnymi standardami dostępne są serie D, F i S.
Nowy, kompleksowy materiał już dostępny!
Już jest! Nowy, kompleksowy materiał przygotowany specjalnie dla projektantów - przewodnik po zastosowaniach HVAC.
Wystąpił problem. Pracujemy nad jego rozwiązaniem. Spróbuj ponownie nieco później.
Powiązane produkty
Wystąpił problem. Pracujemy nad jego rozwiązaniem. Spróbuj ponownie nieco później.
Gwarancja
W Danfoss chętnie pomagamy instalatorom zapewnić najlepszą możliwą obsługę ich klientów. Jednym z wielu sposobów, w jaki to robimy, jest oferowanie wiodącej na rynku gwarancji zarówno na mechaniczne, jak i elektroniczne termostaty i zawory grzejnikowe.
Filmy
Jak zawory termostatyczne poprawiają efektywność pracy kotła kondensacyjnego