Elektroniczne termostaty grzejnikowe Danfoss oferują precyzyjną kontrolę temperatury i zwiększoną efektywność energetyczną, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla nowoczesnych systemów grzewczych. Dzięki intuicyjnym interfejsom i opcjom inteligentnej łączności, zapewniają one optymalny komfort przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.
Doskonałe do zastosowań zarówno w domach, jak i w obiektach komercyjnych, łączą niezawodność z zaawansowaną technologią, aby sprostać różnorodnym potrzebom grzewczym.
Nasze produkty są zintegrowane z różnymi typami domów, zapewniając komfort cieplny i wysoką funkcjonalność przestrzeni mieszkalnych. Projektujemy je z myślą o naszych klientach, spełniając ich oczekiwania i przynosząc wymierne korzyści, takie jak oszczędność energii i łatwość użytkowania. Charakteryzują się wysoką wydajnością, optymalizując procesy grzewcze i znacząco zmniejszając zużycie energii. Oferujemy również szeroki zakres usług, wspierając naszych klientów na każdym etapie użytkowania.
Termostat Danfoss Eco™ Bluetooth wykorzystuje technologię Bluetooth, co oznacza, że grzejnikami możesz teraz sterować za pomocą aplikacji zainstalowanej w smartfonie. Żądaną temperaturę można też ustawić ręcznie, obracając pokrętło termostatu Danfoss Eco™.
Ochrona danych między Twoim smartfonem a Danfoss Eco™ jest zapewniona na najwyższym poziomie bezpieczeństwa dzięki ciągłemu monitorowaniu i doskonaleniu naszych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
Podczas komunikacji pomiędzy smartfonem a termostatem Danfoss Eco™ zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa danych, ciągle monitorując i ulepszając używane przez nas zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
Danfoss Eco™ to samodzielny, inteligentny termostat grzejnikowy pozwalający sterować domowym ogrzewaniem grzejnikowym.
Odtwórz film
Danfoss Eco ™ to łatwy sposób na inteligentne ogrzewanie grzejnikowe. Nowy i ulepszony termostat to trwały i elegancki wygląd.Termostaty Danfoss mogą być stosowane niezależnie od rodzaju budynku czy indywidualnych potrzeb użytkownika.
Pozwól by ogrzewanie podążało za rytmem Twojego dnia
Jeszcze przed przebudzeniem termostat grzejnikowy Danfoss Eco ™ automatycznie podnosi temperaturę w pomieszczeniu, aby zapewnić przyjemny i komfortowy początek dnia.06:30 Pobudka07:30 Czas wyjść z domu
Najszybszym sposobem oszczędzania energii jest po prostu obniżenie temperatury, gdy jej nie potrzebujesz. Czas snu to dobry moment na obniżenie temperatury w domu.22:30 Czas do łóżka06:30 Pobudka
Gdy jesteś poza domem, temperatura w Twoim domu będzie niższa - zapewniając tym samym maksymalne oszczędności na ogrzewaniu.
Czy zaplanowałeś już następny wyjazd? Użyj aplikacji Danfoss Eco™, aby ustawić godzinę i datę, aby uzyskać maksymalne oszczędności podczas nieobecności. Zacznij się relaksować. Zacznij oszczędzać.
Produkt jest przeznaczony do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych – ze względów bezpieczeństwa nie powinien być instalowany w miejscach publicznych.
Oprócz ochrony danych podczas komunikacji pomiędzy smartfonem a termostatem Danfoss Eco™, gwarantujemy najwyższy poziom bezpieczeństwa ciągle monitorując i ulepszając używane przez nas zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
Aplikacja Danfoss Eco™ jest kompatybilna z termostatem Danfoss Eco™ drugiej generacji, wykorzystującym technologię Bluetooth. Danfoss Eco™ umożliwia pełną kontrolę nad ogrzewaniem grzejnikowym w domu za pośrednictwem Bluetooth, idealne dla małych mieszkań lub domów.
Pobierz aplikację i ciesz się inteligentnym ogrzewaniem.
Zdemontuj swój stary termostat
Znajdź odpowiedni adapter i zamontuj go na zaworze
Zamontuj nowy termostat Danfoss Eco™ i obracaj go, aż usłyszysz kliknięcie
Pobierz aplikację Danfoss Eco™ i ustaw harmonogram ogrzewania
Uzyskaj informacje na temat demontażu i resetowania oraz wymiany baterii na stronie wsparcia Danfoss Eco.
Szukasz konkretnych informacji o nowych lub już zainstalowanych rozwiązaniach?
Kliknij tutaj, aby znaleźć dokumentację, informacje o oprogramowaniu, filmy instalacyjne i instrukcje.
Od ponad 80 lat działamy w branży grzewczej. Wykorzystujemy nasze doświadczenie do opracowywania nowych produktów i wierzymy, że muszą być one najwyższej jakości.
Dlatego wprowadzamy 5-letnią gwarancję na wszystkie produkty Smart Heating, gdy są instalowane przez profesjonalnego instalatora.
Amazon Alexa, Google Home
Inteligentne ogrzewanie Danfoss to rozwiązanie dla każdego domu i każdej potrzeby grzewczej. Od samodzielnego elektronicznego termostatu grzejnikowego po kompleksowy system sterowania ogrzewaniem domu - z każdego miejsca i o każdej porze.
Inteligentne ogrzewanie