Płytowe wymienniki ciepła SONDEX® Free Flow to najlepszy wybór do wszelkich zastosowań, gdy czynniki zawierają cząstki stałe, mają tendencję do odkładania się osadu lub dla płynów o wysokiej lepkości. Dostosowujemy każdy wymiennik ciepła Free Flow do danego procesu i rodzaju czynnika. Kanały utworzone przez sąsiednie płyty nie posiadają punktów styku i zapewniają niezakłócony przepływ płynów, co oznacza również rzadsze przestoje związane z czyszczeniem płyt.
Wyznaczamy nowe standardy sprawności i niezawodności wymienników w tych przypadkach, gdy czynniki wymagają delikatnego traktowania i nie pozwalają na użycie standardowych wymienników ciepła ze względu na wysoką lepkość, tendencję do odkładania się osadu lub zawartość cząstek stałych. Nasza oferta obejmuje dostosowanie wymienników do specyficznych potrzeb klientów.
Cechy i korzyści
Delikatne traktowanie i równomierne rozprowadzenie czynników w wymienniku zapewniają najwyższą możliwą jakość produktu końcowego.
Wysoka sprawność wymiany ciepła i wydłużone odstępy czasu pomiędzy fazami czyszczenia wymienników zapewniają optymalne działanie urządzeń przez cały okres eksploatacji przy minimalnych przestojach i zredukowanych kosztach eksploatacyjnych.
Szerokie kanały międzypłytowe bez stref zastoju płynów zostały zaprojektowane w celu zapobiegania odkładaniu się osadów.
Wykonane z wysokiej jakości materiałów, aby wytrzymać wymagające warunki przemysłowe i zapewnić długoterminową niezawodność.

SONDEX® Free Flow
Płyty SONDEX® Free Flow charakteryzują się głębokimi i szerokimi kanałami, które zapewniają wystarczającą przestrzeń dla czynników zawierających włókna i cząstki, lub o wysokiej lepkości.
Kanały umożliwiają efektywny transfer ciepła i idealny przepływ.
Aplikacje
- Przemysł spożywczy, w tym mleczarstwo i produkcja napojów
- Przemysł cukrowniczy
- Produkcja biogazu
- Oczyszczalnie ścieków
- Przemysł celulozowo-papierniczy
- Przemysł wydobywczy
Specyfikacje techniczne
- Przyłącza: od DN25 do DN500 (1" do 20")
- Ramy zaprojektowane zgodnie z wymogami konstrukcyjnymi FEM oraz PED 2014/68/UE (PN-EN 13445) i ASME, sekcja VIII, dział 1
- Materiały płyt: AISI 304/316, tytan, SMO, Hastelloy*
- Materiały uszczelek: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
- Wysokość płyt: do 3,5 m
- Natężenie przepływu: do 1600 m3/h
- Odstęp między płytkami od 5 do 12 mm (0,2” do 0,5”)
- Ciśnienie robocze: do 10 bar
- Temperatura robocza: od -20°C do 180°C
*inne materiały dostępne na zamówienie

Płyty o wzorze wytłoczenia SONDEX® Free Flow
Płyty o wzorze wytłoczenia SONDEX® Free Flow są przeznaczone do obsługi czynników, które nie nadają się do zwykłych wymienników ciepła z powodu wysokiej lepkości, zawartości włókien i cząstek stałych lub dużego ryzyka odkładania się osadu.Nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w tych płytach zapewniają efektywność energetyczną i redukcję emisji szkodliwych substancji.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | A world of heat exchangers | Bulgarian | Bulgaria | 04 paź, 2024 | 5.3 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | English | Multiple | 15 wrz, 2025 | 4.7 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | Romanian, Moldavian, Moldovan | Romania | 10 paź, 2024 | 9.7 MB | |
Brochure | A world of heat exchangers | English | Multiple | 18 lis, 2024 | 7.2 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polish | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.2 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinese (CN) | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.6 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Hungarian | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.1 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | German | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.2 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Danish (DK) | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.1 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | French | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.1 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italian | Multiple | 05 cze, 2025 | 9.1 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | English | Multiple | 02 cze, 2025 | 9.6 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | French | Multiple | 22 gru, 2023 | 9.2 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | English | Multiple | 01 wrz, 2023 | 13.0 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Polish | Multiple | 13 wrz, 2023 | 9.2 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Italian | Multiple | 01 sie, 2024 | 9.1 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | English | Multiple | 13 wrz, 2023 | 9.6 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | German | Multiple | 17 sty, 2024 | 9.2 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | English | Multiple | 20 wrz, 2022 | 9.7 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Chinese (CN) | Multiple | 17 sty, 2024 | 9.6 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Hungarian | Multiple | 13 wrz, 2023 | 9.1 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Russian | Multiple | 17 maj, 2024 | 16.5 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | Danish (DK) | Multiple | 15 wrz, 2023 | 9.1 MB | |
Operating guide | Gasketed and semi-welded Plate type heat exchangers | English | Multiple | 01 wrz, 2023 | 9.6 MB | |
Brochure | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | English | Multiple | 15 wrz, 2025 | 5.6 MB | |
Brochure | Gasketed plate heat exchangers - Next-generation heat transfer solutions | English | Multiple | 22 lis, 2024 | 4.4 MB | |
Brochure | SONDEX® Free Flow sugar brochure | English | Multiple | 27 lis, 2024 | 7.2 MB | |
Brochure | SONDEX® Traditional Plate Heat Exchangers | English | Multiple | 12 lut, 2024 | 9.4 MB |
Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Spiralne wymienniki ciepłaNasze spiralne wymienniki ciepła SONDEX® spiralne są doskonałym rozwiązaniem do obsługi wymagających cieczy, takich jak osady, szlam, ścieki, zanieczyszczenia, ciecze o wysokiej lepkości oraz ciecze zawierające włókna i ciała stałe. Konstrukcja pozwala na przepływ przeciwprądowy, co umożliwia zastosowanie bardzo małych różnic temperatury pomiędzy obydwoma czynnikami w wymienniku ciepła.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Standardowe płytowe wymienniki ciepłaTradycyjne płytowe wymienniki ciepła SONDEX® są idealnym wyborem do szerokiego zakresu zastosowań w wielu segmentach rynku. Posiadamy największą na świecie ofertę płyt i dostosowujemy każdy wymiennik ciepła do wymagań klienta. Innowacyjne technologie i inteligentne projekty sprawiają, że nasze tradycyjne płytowe wymienniki ciepła to doskonała inwestycja.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Płytowe wymienniki ciepła Free FlowPłytowe wymienniki ciepła SONDEX® Free Flow są preferowanym wyborem do zastosowań, w których używane są czynniki o wysokiej zawartości cząstek, z tendencją do odkładania się osadu lub czynniki o wysokiej lepkości. Każdy wymiennik ciepła Free Flow jest dostosowany do danego zastosowania oraz czynników i ma kanały utworzone przez niestykające się ze sobą płyty, które zapewniają niezakłócony przepływ i długie odstępy pomiędzy czyszczeniem.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SkraplaczeNasze skraplacze SONDEX® stanowią doskonały wybór do zastosowań specjalnych, z którymi nie poradzą sobie zwykłe płytowe wymienniki ciepła. Ten produkt, zaprojektowany z myślą o przepływach pary o dużej objętości, ma duży otwór wlotowy dla strumienia pary. W połączeniu z krótkim czasem przebywania czynnika w aparacie powstają optymalne warunki skraplania nawet przy niskim ciśnieniu par.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }WyparkiWyparki SONDEX® zostały zaprojektowane z myślą o zaawansowanych zadaniach odparowywania. Dzięki kasetom z częściowo spawanymi płytami nie występuje mieszanie się czynników. Kasety płyt zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić optymalny poziom turbulencji po obu stronach, a jednocześnie zapewnić równomierne rozprowadzenie czynników, co przekłada się na najwyższą wydajność i jakość produktu.