Wysokiej klasy ultradźwiękowy licznik energii do ogrzewania i chłodzenia
SonoSelect™ to kompaktowy licznik do pomiaru zużycia energii w zastosowaniach związanych z ogrzewaniem, chłodzeniem i mieszanym ogrzewaniem/chłodzeniem, przeznaczony głównie do użytku w budynkach mieszkalnych. Wysoka częstotliwość pomiaru przepływu (dwa razy na sekundę), solidna obudowa i konstrukcja przetwornika sprawiają, że jest to doskonały wybór do węzłów mieszkaniowych z natychmiastowym przygotowaniem ciepłej wody użytkowej.
Cechy i korzyści
-
Najwyższa w swojej klasie dokładność licznika zapewnia prawidłowe rozliczanie ogrzewania, chłodzenia i natychmiastowego przygotowania ciepłej wody użytkowej.
-
Wersje o wyższym ciśnieniu (PN25) i temperaturze znamionowej (130°C) dobrze pasują również do instalacji po stronie pierwotnej i wysokich budynków.
-
Wysoki stopień ochrony części przepływowej (IP68) i części przelicznika (IP65) zapobiega problemom z kondensacją w zastosowaniach chłodniczych.
Dane techniczne
Rozmiar | Przepływ: DN15 – DN32 | Qp 0.6 - 6.0 m3/h
Temperatura | Ciśnienie: 5-130°C | PN25
Typy: kompaktowy licznik (ciepło, chłód, połączone ogrzewanie i chłód)
Zatwierdzenia: MID klasa II B + D (ogrzewanie) | TS (DK) | PTB (DE) | BEV (AT) | METAS (CH) (chłodzenie)
Długość kabla czujnika przepływu: 1,5 m
Długość kabla czujnika temperatury: 1,5 m | 3,0 m | 5,0 m
Opcje konfiguracji: ustawienia komunikacji (radiowe, M-Bus, impulsy)
Rejestracja danych: 4 lata
Czujnik przepływu: klasa IP 68
Kalkulator: rozdzielny i klasa IP 65
Modułowość: 1 gniazdo na moduły komunikacyjne
Komunikacja: 2x przewodowy M-Bus | Bezprzewodowa magistrala M-Bus (OMS) | 2x wejście/wyjście impulsowe
Narzędzia: Konfigurowalne za pomocą SonoApp™
Zasilanie: Bateria 2xAA-cell 3,6 VDC | Zasilacz sieciowy: 230 V AC
Dokumentacja
| Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
|---|
Narzędzia i aplikacje

Licznik SonoSelect™ został wyposażony w najnowocześniejsze funkcje
diagnostyczne w połączeniu z niezawodnymi rozwiązaniami śledzenia oraz szybką identyfikacją i korekcją błędów.