Zazwyczaj są instalowane za wymiennikiem ciepła po stronie instalacyjnej i z tego powodu należą one do właściciela domu, mieszkania lub budynku. Liczniki są dostępne w zakresie średnic od DN15 do DN32 oraz dla przepływu od 0,6 do 6,0 m3/h. Ciśnienie nominalne wynosi PN16. Solidna konstrukcja, otwarte protokoły komunikacyjne, długi czas pracy baterii i prawdziwa diagnostyka (również poprzez aplikację App) to cechy zapewniające im przewagę nad innymi licznikami dostępnymi w tym segmencie.