• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Panele zdalnego sterowania

W przypadku ograniczonego dostępu do piwnicy lub układu ogrzewania panel zdalnego sterowania ECA 30/31 może stanowić uzupełnienie regulatora elektronicznego (ELC). Panele można umieścić w dowolnym miejscu w budynku.

Umożliwia to monitorowanie temperatury pomieszczenia i sterowanie nią, zapewnia łatwy dostęp do interfejsu i zdalny dostęp do nadrzędnego sterowania wszystkich funkcji regulatora ECL Comfort.

Panele zdalnego sterowania ECA 30 i 31 służą do regulacji temperatury pomieszczenia i pozwalają na nadrzędne zasterowanie regulatorami ECL Comfort 210 i 310.

Panele zdalnego sterowania podłącza się do regulatorów ECL Comfort za pomocą 2x skrętki dwużyłowej do komunikacji i zasilania (magistrala komunikacyjna ECL 485).

Panel zdalnego sterowania ECA 61 służy do regulacji temperatury pomieszczenia i nadrzędne zasterowanie regulatorem ECL Comfort 110. DLG to brama służącą do połączenia regulatora ECL Comfort 110 z termostatami grzejnikowymi Danfoss Living™.

Cechy i korzyści

Można go umieścić w dowolnym miejscu w budynku.

Umożliwia monitorowanie, regulację i łatwe podłączenie regulatora ECL Comfort.

Co najmniej 11–15% oszczędności w zakresie zużycia energii w budynku, a także zmniejszenie emisji CO2.

Narzędzia i aplikacje

Narzędzia programowe

FAQ

Filmy