Niezawodne i skuteczne regulatory przegrzania
Aby zapewnić precyzyjną regulację przegrzania w układzie klimatyzacyjnym, wybierz niezawodny i skuteczny sterownik przegrzania firmy Danfoss. Nasze sterowniki pomogą osiągnąć wysoką efektywność energetyczną i niezawodność przez cały okres eksploatacji.
Sterowniki przegrzania są łatwe w instalacji, kompaktowe, lekkie i współpracują ze wszystkimi powszechnie stosowanymi czynnikami chłodniczymi.
Nasze sterowniki pozwalają uzyskać oszczędności całkowitych kosztów i wysoką efektywność energetyczną we wszystkich urządzeniach klimatyzacyjnych.

Kolekcja regulatorów przegrzania
Oszczędność energii i kosztów utrzymania przy jednoczesnej poprawie niezawodności układu. Sterowniki przegrzania Danfoss expert EKE zostały zaprojektowane, aby pomóc producentom OEM w szybszym tworzeniu bardziej efektywnych agregatów chłodniczych, pozwalającym ograniczyć koszty projektowania i eksploatacji.
Cechy i korzyści
Precyzyjna regulacja przegrzania do najniższego możliwego poziomu
Optymalne zasilanie parownika
Łatwa instalacja i niezawodne działanie
Zwarta i lekka konstrukcja
Długi okres eksploatacji
Dostępna funkcja maksymalnego ciśnienia roboczego (funkcja MOP)
Funkcje bezpieczeństwa i sygnalizacja alarmów

Rewolucyjny ETS Colibri®
Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w projektowaniu i produkcji elektrycznych zaworów rozprężnych, firma Danfoss wprowadza na rynek najbardziej innowacyjny i specjalnie zaprojektowany zawór ETS Colibri®.
Gama produktów
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EKE 1BOprogramowanie elastycznego, wstępnie zaprogramowanego regulatora przegrzania EKE 1 firmy Danfoss zapewnia najwyższą jakość regulacji, pozwalając na dokładne dopasowanie osiągów układu do wymagań użytkownika.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Elektroniczny sterownik zaworu rozprężnego EXD 316Moduł EXD 316 może być stosowany w układach chłodniczych, w których wymaga się dokładnej regulacji przegrzania i temperatury.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EKE 1AOprogramowanie elastycznego, wstępnie zaprogramowanego regulatora przegrzania EKE 1 firmy Danfoss zapewnia najwyższą jakość regulacji, pozwalając na dokładne dopasowanie osiągów układu do wymagań użytkownika.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EKE 1COprogramowanie elastycznego, wstępnie zaprogramowanego regulatora przegrzania EKE 1 firmy Danfoss zapewnia najwyższą jakość regulacji, pozwalając na dokładne dopasowanie osiągów układu do wymagań użytkownika.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
EKC 312EKC 312 jest sterownikiem przeznaczonym do kontroli pracy parowników w agregatach chłodniczych wody. Regulator i zawór mogą być stosowane w układach chłodniczych, w których wymaga się dokładnej regulacji przegrzania i temperatury.
Oprogramowanie


Powiązane produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Wyłączniki ciśnieniowe i termostaty do chłodnictwaAsortyment wyłączników ciśnieniowych i termostatów obejmuje wiele zastosowań w chłodnictwie i klimatyzacji. Wyłączniki ciśnieniowe i termostaty dzielą się na dwie kategorie: Standardowe KP oraz RT do zastosowań w trudnych warunkach. Wyłączniki te mogą być także wykonane w wersji przeznaczonej do czynników fluorowcopochodnych i amoniaku.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Elektryczne zawory rozprężne ETSETS to oznaczenie elektrycznych zaworów rozprężnych przeznaczonych do precyzyjnej regulacji zasilania czynnikiem parowników w układach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Tłok zaworowy i liniowa charakterystyka regulacyjna zapewniają pełne odciążenie grzybka sprawiając, że zawór pracuje poprawnie niezależnie od kierunku przepływu czynnika oraz gwarantuje szczelne zamknięcie. Zawory ETS są zgodne ze sterownikami elektronicznymi firmy Danfoss oraz innych producentów.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
HVAC, sterowanie oświetleniem i energiąSterowniki, siłowniki i czujniki dla układów sterowania różnymi instalacjami w supermarkecie, takimi jak układy ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i oświetlenie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Chłodnicze przetworniki ciśnieniaChłodnicze przetworniki ciśnienia znajdują zastosowanie w układach klimatyzacji obiektów handlowych oraz w chłodnictwie handlowym i przemysłowym. Są one wykonane ze stali nierdzewnej, dzięki czemu zapewniają zgodność z fluorowymi i naturalnymi czynnikami chłodniczymi, natomiast spawanie laserowe bez miękkich uszczelek gwarantuje hermetyczną szczelność przez wiele lat.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Czujniki temperatury dla chłodnictwaChłodnicze czujniki temperatury znajdują zastosowanie w układach klimatyzacji oraz w chłodnictwie handlowym i przemysłowym. Czujnik Pt 1000 spełnia wymagania normy DIN/IES 751 klasy B i zapewnia dokładny i niezawodny sygnał temperaturowy do wykorzystania w układach regulacji, zabezpieczeń i rejestracji danych.