• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Reduktory ciśnienia

Reduktory ciśnienia składają się z zaworu i siłownika membranowego. Są stosowane w układach wodnych i parowych.

Redukcja ciśnienia jest ustawiana w stosunku do wartości ciśnienia bezwzględnego. Reduktory instaluje się na zasilaniu przed instalacją, w której należy ograniczyć ciśnienie.

Reduktor ciśnienia jest wymagany w punktach sieci, w których występuje bardzo wysokie i/lub bardzo zmienne ciśnienie.

Zwykle ma to miejsce w pobliżu przepompowni w sieci. Ograniczenie wysokiego ciśnienia umożliwia dokładną i stabilną regulację temperatury instalacji za reduktorem ciśnienia.

Cechy i korzyści

Eliminuje wahania ciśnienia i zapewnia optymalne warunki pracy oraz lepszą jakość regulacji temperatury.

Stworzone dla wymagających układów, odporne na korozję, kawitację i zabrudzenia.

Podłączony układ jest chroniony przed nagłymi wzrostami i wahaniami ciśnienia, kawitacją oraz hałasem.

Regulatory różnicy ciśnień i przepływu w sieciach ciepłowniczych lub instalacjach chłodzenia (o zmiennym przepływie)

Zrównoważenie sieci, oszczędzanie energii i poprawa komfortu użytkownika końcowego poprzez równoważenie hydrauliczne i regulację rozprowadzających sieci ciepłowniczych.

Narzędzia i aplikacje

Poradnik projektanta

FAQ

Filmy