Zawory elektromagnetyczne

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Wyróżnione produkty
  • Wsparcie
  • Studium przypadku
  • Szkolenia

Efektywne sterowanie przepływem

Zawory elektromagnetyczne są prostym i ekonomicznym sposobem na kontrolowanie i regulowanie przepływu cieczy i gazów. Nasz program zaworów elektromagnetycznych ze względu na zasadę działania dzielimy na: bezpośredniego działania, z serwosterowaniem, ze wspomaganiem otwarcia. Zawory elektromagnetyczne są doskonałym rozwiązaniem w instalacjach z czynnikami o ograniczonym zanieczyszczeniu, do małych, jak i dużych wartości przepływu.

Ze względu na szybkość działania są niezastąpione w układach zabezpieczających przed wyciekami/rozszczelnieniem.

Dodatkowo ich ogromna liczba cykli pracy przekraczająca milion, umożliwia zastosowanie w ciągach technologicznych na liniach produkcyjnych.

Główne cechy zaworów elektromagnetycznych Danfoss

  • Ograniczenie powstawania uderzeń hydraulicznych (zawory EV220B 15-50)
  • Wbudowany samooczyszczający się filtr zabezpieczający układ pilotowy zaworu przed drobnymi zanieczyszczeniami (zawory EV220B 15-50, 65-100)
  • Specjalna konstrukcja zwory utrudnia osadzanie się kamienia kotłowego w tulei
  • Membrana wykonana z EPDM umożliwia zastosowanie zaworów zarówno do glikolu o temperaturze ujemnej jak i do pary niskociśnieniowej o temp. do 140°C
  • Szeroki zakres cewek o różnych napięciach sterujących jak i o różnych stopniach ochrony IP, umożliwia zastosowanie zaworów w środowiskach wilgotnych oraz o podwyższonym zagrożeniu wybuchem (cewki Eex).
  • W zaworach parowych EV225B stosowana jest innowacyjna membrana, tzw. „pływający dysk” wykonana z teflonu. Zapewnia ona odporność na wysokie temperatury, do 185°C, a jednocześnie dużą wytrzymałość na uszkodzenia. Ze względu na właściwości pary powodujące korozję metali, korpus zaworów parowych wykonany jest z mosiądzu odpornego na korozję selektywną (mosiądz DZR) a gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej (AISI 316).

Przykładowe zastosowania

  • Układy pompowe
  • Urządzenia i stacje pomp przeciwpożarowych
  • Systemy nawadniające
  • Woda pitna
  • Odsalanie wody morskiej
  • Systemy przeciwzalaniowe
  • Systemy mycia technologicznego
  • Myjnie samochodowe
  • Sprzęt stomatologiczny
  • Turbiny wiatrowe
  • Kotły parowe
  • Wytwornice pary
  • Systemy pralnicze
  • Zmywarki do naczyń
  • Sterylizatory i autoklawy
  • Sterowanie basenów
  • Prysznice
  • Sauny
  • Spryskiwacze
Zawory elektromagnetyczne od środka — Danfoss

Aplikacja doboru zaworów elektromagnetycznych

Celem aplikacji jest ułatwienie dystrybutorom, instalatorom, konstruktorom i użytkownikom końcowym doboru produktu dla standardowych zastosowań.

Broszura dotycząca regulacji przepływu — Danfoss

Automatyczne odcinanie przepływu – szybko, pewnie, pod kontrolą

Zawory do zastosowań przemysłowych - przegląd produktów

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Ulotka Fluid Controls overview Chiński (CN) Chiny 23 mar, 2022 690.4 KB .pdf
Ulotka Fluid Controls overview Koreański Korea Południowa 23 mar, 2022 545.9 KB .pdf
Ulotka Fluid Controls overview Szwedzki Szwecja 14 lut, 2024 2.6 MB .pdf
Ulotka Fluid Controls overview Francuski Francja 23 mar, 2022 509.3 KB .pdf
Ulotka Fluid Controls overview Hiszpański kastylijski Hiszpania 23 mar, 2022 509.6 KB .pdf
Ulotka Fluid Controls overview Portugalski Brazylia 23 mar, 2022 502.1 KB .pdf
Ulotka Fluid Controls overview Fiński Finlandia 21 gru, 2023 631.5 KB .pdf
Ulotka Fluid Controls overview Angielski Multiple 14 lut, 2024 2.4 MB .pdf
Ulotka Fluid Controls overview Niemiecki Niemcy 23 mar, 2022 539.9 KB .pdf
Ulotka Fluid Controls overview Angielski Stany Zjednoczone 23 mar, 2022 410.8 KB .pdf
Ulotka Fluid Controls overview Duński Dania 21 lis, 2024 1.1 MB .pdf
Ulotka Fluid Controls overview Włoski Włochy 09 paź, 2024 2.4 MB .pdf
Ulotka Fluid Controls overview Duński Dania 14 lut, 2024 2.5 MB .pdf
Ulotka Fluid Controls Overview Ukraiński Ukraina 13 wrz, 2023 593.6 KB .pdf
Instrukcja użytkownika How to use solenoid valves Angielski Multiple 10 lis, 2015 1.7 MB .pdf
Instrukcja użytkownika How to use solenoid valves Francuski Multiple 10 lis, 2015 1.8 MB .pdf
Instrukcja użytkownika How to use solenoid valves Rosyjski Multiple 10 lis, 2015 1.8 MB .pdf
Instrukcja użytkownika How to use solenoid valves Duński Multiple 10 lis, 2015 1.7 MB .pdf
Instrukcja użytkownika How to use solenoid valves Czeski Multiple 10 lis, 2015 1.8 MB .pdf
Instrukcja użytkownika How to use solenoid valves Hiszpański kastylijski Multiple 10 lis, 2015 1.7 MB .pdf
Instrukcja użytkownika How to use solenoid valves Niemiecki Multiple 10 lis, 2015 1.8 MB .pdf
Instrukcja użytkownika How to use solenoid valves Węgierski Multiple 22 sty, 2016 3.1 MB .pdf
Ulotka Wybierz właściwe rozwiązanie z szerokiej oferty naszych produktów Made in Poland Polski Polska 23 mar, 2022 536.4 KB .pdf
Instrukcja użytkownika Zawory elektromagnetyczne - poradnik dla projektantów, instalatorów i użytkowników Polski Multiple 29 lut, 2016 3.1 MB .pdf

Wyróżnione produkty

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    EV220BW, EV228BW - zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem do wody pitnej

    EV220BW to 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem występujące w wersji normalnie zamkniętej (NC) lub normalnie otwartej (NO). EV228BW to natomiast seria uniwersalnych bistabilnych zaworów elektromagnetycznych sterowanych impulsem (min. 50ms) o określonej biegunowości.

  • if (isSmallPicture) { EV212B Solenoid valves | Danfoss; } else if (isBigColumns) { EV212B Solenoid valves | Danfoss } else { EV212B Solenoid valves | Danfoss }
    EV212B - zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne bezpośredniego działania z membraną izolującą

    EV212B to uniwersalne 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne bezpośredniego działania. Dzięki membranie izolującej mogą pracować z substancjami agresywnymi, zanieczyszczonymi bądź pozostawiającymi osady wapienne.

  • if (isSmallPicture) { Zawory elektromagnetyczne EV220B — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Zawory elektromagnetyczne EV220B — Danfoss } else { Zawory elektromagnetyczne EV220B — Danfoss }
    EV220B - uniwersalne zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne z serwosterowaniem

    EV220B to 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne z serwosterowaniem występujące w wersji normalnie zamkniętej (NC) lub normalnie otwartej (NO). Przystosowane są do pracy w wymagających aplikacjach, w których występują duże natężenia przepływu.

  • if (isSmallPicture) { EV310B, 3/2-drożne zawory elektromagnetyczne bezpośredniego działania; } else if (isBigColumns) { EV310B, 3/2-drożne zawory elektromagnetyczne bezpośredniego działania } else { EV310B, 3/2-drożne zawory elektromagnetyczne bezpośredniego działania }
    EV310B - zawory elektromagnetyczne 3/2-drożne bezpośredniego działania

    Zawory elektromagnetyczne typu EV310B to 3/2-drożne zawory bezpośredniego działania o uniwersalnym zastosowaniu. Charakteryzują się wysoką odpornością oraz mogą być stosowane w trudnych warunkach przemysłowych.

  • if (isSmallPicture) { EV210B - zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne bezpośredniego działania; } else if (isBigColumns) { EV210B - zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne bezpośredniego działania } else { EV210B - zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne bezpośredniego działania }
    EV210B - zawory elektromagnetyczne 2/2-drożne bezpośredniego działania

    EV210B to 2/2-drożne zawory elektromagnetyczne bezpośredniego działania z przyłączami od G1/8” do G1”. Elektrozawory EV210B charakteryzują się wysoką odpornością i przepustowością oraz mogą być stosowane w trudnych i wymagających warunkach przemysłowych.

Wsparcie

Studium przypadku