Danfoss Ally™ - Inteligentne rozwiązanie działające w chmurze
Z Danfoss Ally™ masz pełną kontrolę nad grzejnikami i wodnym ogrzewaniem podłogowym, z dowolnego miejsca i o każdej porze. Połączenie z Amazon Alexa i Asystentem Google.
Danfoss Ally™ oferuje pełne spektrum korzyści inteligentnego ogrzewania - w prostej w obsłudze aplikacji mobilnej.

Oferta produktowa Danfoss Ally™

Danfoss Ally ™ to bezprzewodowy i elektroniczny termostat grzejnikowy do użytku domowego.
Termostat grzejnikowy Danfoss Ally ™ jest zasilany bateryjnie, kompaktowy i łatwy w obsłudze, posiada ręczne pokrętło i jeden przycisk.
Termostat grzejnikowy Danfoss Ally ™ to produkt z certyfikatem Zigbee 3.0, kompatybilny z Bramką Danfoss Ally™ i systemami innych producentów korzystających z protokołu Zigbee.

Bramka Danfoss Ally™ to programowalny, bezprzewodowy system sterowania, który łączy wszystkie urządzenia Danfoss Ally™ z Internetem i inteligentnie steruje ogrzewaniem za pośrednictwem aplikacji Danfoss Ally™.
W zestawie znajduje się zasilacz i kabel LAN do połączenia z Internetem.
Bramka Danfoss Ally™ steruje dziennym harmonogramem ogrzewania dla każdego pomieszczenia, umożliwiając szybką i łatwą regulację.

Nowy czujnik pokojowy Danfoss Ally ™ mierzy temperaturę i wilgotność powietrza oraz zapewnia, że każdy grzejnik dostarcza dokładnie tyle ciepła ile potrzeba do uzyskania idealnej temperatury w pomieszczeniu.
Termostat jest zasilany bateryjnie i ma żywotność baterii do 5 lat. Posiada również certyfikat Zigbee 3.0, kompatybilny z systemami innych firm korzystającymi z tego protokołu.
Wymiary: 45mm x 18mm.

Aplikacja Danfoss Ally™ to wszystko, czego potrzebujesz do sterowania, programowania i kontrolowania ogrzewania domu – z dowolnego miejsca i o każdej porze. Aplikacja przeprowadzi Cię przez proces szybkiej konfiguracji. Umożliwi dostosowanie ogrzewania domu do Twojego trybu życia. Oraz zapewni pełny podgląd i kontrolę przez cały czas.
Pobierz aplikację za darmo z Google Play lub App Store.

Dzięki Danfoss Ally™ Protect nasza obecna gama termostatów grzejnikowych lepiej nadaje się do użytku w budynkach użyteczności publicznej. Danfoss Ally™ Protect to obudowa ochronna, która zapobiega demontażu termostatu z zaworu. Uniemożliwia również wyjęcie baterii. Danfoss Ally™ Protect może być używany i pasuje zarówno do Danfoss Ally™, jak i Danfoss Eco™

Zaawansowane sterowanie wodnym ogrzewaniem podłogowym. Łącząc system Icon z Ally, dodatkowo otrzymujesz pełną funkcjonalność Danfoss Icon ™, w tym kontrolę za pomocą aplikacji i automatyczne równoważenie. Dodanie modułu rozszerzającego do systemu Danfoss Icon zapewnia dodatkowe funkcje i aplikacje, np. sterowanie temperaturą zasilania w zależności od zapotrzebowania lub różne zastosowania chłodzenia podłogowego. System obsługuje zarówno termostaty przewodowe, jak i bezprzewodowe.

Przekaźnik kotła Danfoss Ally™ to idealne akcesorium optymalizujące efektywność energetyczną systemów kotłów, zapewniając, że kocioł jest aktywny tylko wtedy, gdy istnieje rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło.
Przekaźnik kotła Danfoss Ally™ to produkt z certyfikatem Zigbee, kompatybilny z bramką Danfoss Ally™ Gateway i certyfikowanymi systemami innych firm, wykorzystujący technologię Zigbee.


Protokół Zigbee jest standardowym nośnikiem w otwartych rozwiązaniach Internetu Rzeczy (IoT).
Danfoss Ally ™ posiada certyfikat Zigbee 3.0. Oznacza to, że mówi tym samym językiem bezprzewodowym, co inne inteligentne urządzenia domowe na całym świecie. Tym samym umożliwiając podłączenie do istniejącej konfiguracji inteligentnego domu, tak aby Twój inteligentny dom był jeszcze bardziej inteligentny.
Zigbee zapewnia elastyczność programistom i użytkownikom, jednocześnie zapewniając doskonałą interoperacyjność. Utworzony w standardzie IEEE 802.15.4 przy użyciu pasma 2,4 GHz i samonaprawiającej się sieci True Mesh. Protokół Zigbee ma wiele zastosowań i jest szeroko stosowany na całym świecie.

API to interfejs programistyczny, który jest udostępniany przez serwer w chmurze. Interfejs API pomaga we współpracy z partnerami zewnętrznymi i wewnętrznymi (w tym zarówno w scenariuszach B2B, jak i B2C).
Danfoss Ally ™ Cloud API pozwala na współpracę i innowacje, umożliwiając kooptację z innymi dostawcami usług. API zapewnia również zgodność z bezpieczeństwem na poziomie branżowym.
Korzystając z API, organizacje i klienci końcowi mogą wykorzystać rozwiązanie Danfoss Ally ™ do stworzenia własnych produktów.

NOWA Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD) dla naszych elektronicznych termostatów grzejnikowych Danfoss Ally™ i Eco™ jest już dostępna. To ważny krok w dostarczaniu zweryfikowanych danych środowiskowych oraz w pomaganiu naszym klientom w podejmowaniu świadomych i odpowiedzialnych decyzji.
Pobieranie EPD
Filmy










Oprogramowanie
Pobierz oprogramowanie Danfoss Ally™
Połączenie z koncentratore/bramką inną niż Danfoss
To oprogramowanie sprzętowe jest przeznaczone dla partnerów integracyjnych Zigbee, którzy zintegrowali termostat grzejnikowy Danfoss Ally™ ze swoimi rozwiązaniami koncentratora/bramką ZigBee, które nie są produkowane przez Danfoss.
Połączenie z bramką Danfoss Ally™
Danfoss Ally™ jest automatycznie aktualizowany do najnowszej wersji oprogramowania.
Aktualizacje są dostarczane automatycznie przez bramkę Ally™ i chmurę Ally™. Aplikacja Ally™ powiadomi Cię, gdy dostępna będzie nowa aktualizacja oprogramowania.

Dokumentacja
| Typ | Nazwa | Język | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
|---|
FAQ
Na wiele pytań znajdziesz odpowiedzi w samej aplikacji Danfoss Ally™
Jak zarządzać powiadomieniami PUSH?
W dolnym menu wybierz „JA” — „Ustawienia” — „Powiadomienia push”.
Jak dokonać zmian w już zaprogramowanym harmonogramie?
Termostat grzejnikowy Danfoss Ally™ może być również sterowany ręcznie przez obracanie pokrętłem. Nowa nastawa temperatury będzie obowiązywać do kolejnego zaprogramowanego okresu.
Jak ustawić indywidualny harmonogram?
Open the app, choose the room tile you need, press upper left-side Menu button, press “Schedule” and you can add up to 3 comfort periods per day.
Otwórz aplikację, wybierz pomieszczenie, naciśnij lewy górny przycisk menu, naciśnij „Ustaw” i możesz dodać do 3 okresów komfortu na dzień.
Instalator nadal ma dostęp do mojego systemu. Jak mogę go usunąć?
Wybierz z menu “Ja” -> “Zarządzanie domem” -> Wybierz nazwę rodziny i członka rodziny, którego chcesz usunąć -> “Usuń członka”
Czy mogę udostępnić swoje inteligentne rozwiązanie grzewcze Ally™ innym osobom w domu?
Przejdź do menu „Ja” — „Zarządzanie domem” — wybierz nazwę rodziny — „Dodaj członków”. Po dodaniu nowej osoby do listy aplikacji może ona zarządzać inteligentnym systemem grzewczym.
Czy inne osoby w moim domu mogą nadpisać ustalone harmonogramy?
Każdy członek rodziny znajdujący się na liście w aplikacji może utworzyć nowy lub nadpisać bieżący harmonogram.
Jak mogę zmienić język w aplikacji?
Jeśli język smartfona jest ustawiony jako: duński, niemiecki, czeski, włoski, polski lub francuski — aplikacja automatycznie ustawia ten sam język. W przeciwnym razie język angielski jest ustawiony jako domyślny.
Co się stanie, jeśli nie ma połączenia z internetem / nie ma połączenia z bramką?
Jeśli połączenie internetowe nagle zaniknie, rozwiązanie Danfoss Ally™ nadal działa z bieżącymi ustawieniami. Możliwość sterowania systemem za pomocą aplikacji Danfoss Ally™ jest jednak niedostępna do czasu przywrócenia połączenia internetowego. Termostaty grzejnikowe będą regulować temperaturę zgodnie z nastawą zapisaną na wyświetlaczu niezależnie od tego, czy jest połączenie z bramką, czy nie. Uwaga: Połączenie z Internetem jest niezbędne podczas pierwszego uruchomienia systemu.
Co oznacza termin „Pre-Heat”?
Funkcja "Pre-Heat" (prognozowania) zapewnia osiągnięcie temperatury komfortu o określonej godzinie. Czas ogrzewania jest regulowany w sposób ciągły w zależności od zmian temperatury.
1. Funkcja "Pre-Heat" zapewnia żądaną temperaturę w określonym czasie;
2. Funkcja "Pre-Heat" wykorzystuje dane z poprzednich 7 dni, aby osiągnąć właściwą temperaturę we właściwym czasie.
3. Funkcja "Pre-Heat" jest wrażliwa na duże i gwałtowne zmiany temperatury.
Dlaczego nie można sparować bramki?
Bramka Danfoss Ally™ oraz smartfon z aplikacją Danfoss Ally™ muszą być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi, aby możliwe było nawiązanie połączenia między bramką a aplikacją.
Dlaczego niektóre urządzenia są offline?
Bramkę należy umieścić w centralnym miejscu domu lub potrzebny jest wzmacniacz sygnału.
Co zrobić, jeśli w tym samym pomieszczeniu znajduje się więcej grzejników? Co oznacza ikona grupy?
Jeśli w jednym pomieszczeniu znajduje się więcej niż jeden grzejnik, są one automatycznie łączone w jedną grupę. Oznacza to, że nie ma potrzeby zmiany ustawień temperatury dla każdego grzejnika. Wystarczy dokonać zmiany dla grupy, co będzie dotyczyło wszystkich grzejników w tym samym pomieszczeniu. Należy jednak pamiętać, że jeśli zmiana temperatury została dokonana tylko dla jednego grzejnika, nie dotyczy to pozostałych grzejników w tym samym pomieszczeniu.
Co się stanie, gdy mój termostat grzejnikowy Ally™ będzie miał niski poziom baterii?
Żywotność baterii wynosi do 2 lat. Miesiąc przed całkowitym rozładowaniem na wyświetlaczu termostatu pojawi się symbol niskiego poziomu baterii, a powiadomienia PUSH informują o konieczności wymiany baterii.
Czy mogę połączyć bramkę Ally™ z Internetem za pomocą Wi-Fi?
Bramka Danfoss Ally™ może być połączona z Internetem tylko za pomocą kabla Ethernet i nie obsługuje połączenia Wi-Fi.
Czy mogę również sterować ogrzewaniem podłogowym?
Bramę Danfoss Ally™ Gateway można podłączyć do głównego sterownika nadrzędnego Danfoss Icon™ za pomocą modułu Danfoss Icon™ Zigbee, który umożliwia sterowanie wodnym ogrzewaniem podłogowym.
Gdzie znajdę podręcznik użytkownika?
Ile systemów i urządzeń może być sterowanych przy pomocy aplikacji Ally™ App?
| Bramka Danfoss Ally™ | 128 urządzeń |
| Termostat grzejnikowy Danfoss Ally™ | 32 urządzeń |
| Wzmacniacz Danfoss Ally™ Zigbee | 128 urządzeń |
| Danfoss Icon™ Zigbee Moduł | 20 urządzeń |
| Danfoss Icon™ regulator nadrzędny (wodne ogrzewanie podłogowe) | 20 urządzeń |
| Pokojów w aplikacji | 128 pokojów |
| Urządzeń w pomieszczeniu | 255 urządzeń |
Czy Danfoss Ally™ jest zgodne z Apple Home Kit, Google Home, IFTTT, Samsung SmartThings?
Obecnie Danfoss Ally™ obsługuje Amazon Alexa i Google Assistant, ale nie obsługuje takich systemów jak Apple HomeKit, Google Home, IFTTT lub Samsung SmartThings.
Jak połączyć Danfoss Ally™ z Amazon Alexa i Google Assistant? Wzory poleceń głosowych.
Powiązanie z Amazon Alexa:
Zainstaluj aplikację Amazon Alexa App z Google Play lub App Store;
Otwórz aplikację Amazon Alexa App i zarejestruj nowe konto. Jeśli masz już konto, zaloguj się;
Przejdź do Menu -> Skills & Games -> wpisz „Danfoss Ally™” -> wybierz Danfoss Ally™ App - > Enable to use -> wypełnij formularze rejestracyjne -> Zatwierdź aplikację i odkryj nowe urządzenia do nawiązania połączenia. Po dodaniu nowych urządzeń do aplikacji Amazon Alexa App przejdź do sekcji „Devices” i znajdź nowe urządzenia, które zaczną używać poleceń głosowych wymienionych poniżej, aby sterować systemem.
Powiązanie z Asystentem Google:
Zainstaluj aplikację Google Home z Google Play;
Otwórz aplikację i zaloguj się;
Naciśnij ikonę menu „+” i wybierz „Set up device”;
Wybierz „New devices”, wpisz Danfoss Ally™ i wybierz aplikację.
Autoryzuj aplikację i odkryj nowe urządzenia do nawiązania połączenia. Po dodaniu nowych urządzeń należy pogrupować je w odpowiednie pomieszczenia i zacząć używać poleceń głosowych wymienionych poniżej w celu sterowania systemem.
Wzory poleceń głosowych:
– Alexa/Okay Google, what is the temperature in (nazwa pomieszczenia)?
– Alexa/Okay Google, turn up/down the heat in (nazwa pomieszczenia).
– Alexa/Okay Google, set the temperature in (nazwa pomieszczenia) to 24°.
Co się stanie, gdy otworzę okno, aby przewietrzyć pomieszczenie? Jak działa funkcja „otwartego okna”?
Gdy termostat grzejnikowy Danfoss Ally™ wykryje otwarcie okna, automatycznie wyłączy ogrzewanie na 30 minut, po czym ogrzewanie w pomieszczeniu zostanie automatycznie wznowione. Ogrzewanie zostanie wyłączone tylko w pomieszczeniach, w których termostat wysyła powiadomienie o otwartym oknie. Jeśli w tym samym pomieszczeniu znajduje się więcej niż jeden grzejnik, tylko jeden termostat musi zarejestrować otwarte okno, po czym wszystkie grzejniki w tym pomieszczeniu zostaną wyłączone.
Uwaga:
· Grzejnik musi znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie okna (które jest najczęściej używane). Jeśli grzejnik znajduje się np. 10 metrów od okna, wykrycie spadku temperatury przez termostat może być trudne, co jest niezbędne do wyłączenia ogrzewania.
· Pomiędzy zakończeniem „otwartego okna” a rozpoczęciem nowego okresu musi upłynąć co najmniej 45 minut.
· Pierwsza aktywacja funkcji „otwartego okna” następuje 75 minut po włożeniu baterii.
· Jeśli mieszkasz w domu bez systemu wentylacji, zalecamy wietrzenie całego domu dwa razy dziennie przez minimum 5 minut, otwierając okna po przeciwnych stronach domu.
Jak aktywować tryb parowania w głowicy Ally™?
Symbol anteny musi migać, gdy bramka Danfoss Ally™ wyszukuje urządzenie. Jeśli symbol anteny nie miga, należy przywrócić ustawienia fabryczne:
1. Wyjmij jedną baterię
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk podczas ponownego wkładania baterii
3. Przytrzymaj przycisk przez co najmniej 5 sekund lub do momentu, gdy silnik zacznie się poruszać
Krótkie naciśnięcie przycisku powinno spowodować miganie symbolu anteny.
Należy pamiętać, że Bramka Danfoss Ally™ może potrzebować do 60 sekund na wyszukanie urządzenia.
Dlaczego dioda LED miga na czerwono na moim wzmacniaczu Danfoss Zigbee?
Wzmacniacz Danfoss Zigbee został zaprojektowany w celu rozszerzenia zasięgu bezprzewodowego od bramki Danfoss Ally™ do głowic Danfoss Ally™ lub modułu Danfoss Icon Zigbee. Jeśli wzmacniacz Danfoss Zigbee zostanie umieszczony w miejscu, w którym nie jest aktywny - to oznacza, że żadne z urządzeń nie komunikuje się za pośrednictwem wzmacniacza, dioda LED zacznie migać, wskazując, że nie jest używana. Spróbuj przenieść wzmacniacz w inne miejsce.
Jak aktywować tryb parowania na moim module Danfoss Icon™ Zigbee?
Tryb parowania aktywuje się krótkim naciśnięciem przycisku. ZIELONA dioda LED musi szybko migać, gdy moduł Danfoss Icon™ Zigbee szuka bramki Danfoss Ally™. Jeśli zielona dioda nie miga szybko, należy przywrócić ustawienia fabryczne:
1. Odłącz kabel LAN od modułu Danfoss Icon™ Zigbee
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk podczas ponownego podłączania kabla LAN
3. Przytrzymaj przycisk do czasu aż dioda świeci stałym czerwonym światłem i zwolnij przycisk.
Krótkie naciśnięcie przycisku powinno spowodować szybkie miganie zielonej diody LED.
Należy pamiętać, że bramka Danfoss Ally™ może potrzebować do 60 sekund na wykrycie urządzenia.
Aktualizacje oprogramowania?
Brama Danfoss Ally™:
Aktualizacje oprogramowania są instalowane automatycznie po wydaniu nowej wersji oprogramowania.
Termostat elektroniczny Danfoss Ally™:
Jeśli dostępne jest nowe oprogramowanie dla Danfoss Ally™, po wejściu do menu sterowania urządzeniem zostanie wyświetlony komunikat. Proces aktualizacji można rozpocząć natychmiast. Aktualizacja termostatu grzejnikowego Danfoss Ally™ może zająć do 90 minut. Ważne jest, aby aktualizacja została zakończona przed przejściem do następnego termostatu grzejnikowego Danfoss Ally™. Aktualizacja będzie kontynuowana po zamknięciu aplikacji, a jeśli powiadomienie PUSH jest włączone, zostaniesz powiadomiony o zakończeniu aktualizacji.
Jakiej wersji systemu telefonu wymaga aplikacja?
Wersja oprogramowania dla urządzeń iOS ≥ V10.0, dla urządzeń Android ≥ V5.0.
Jak zresetować termostat grzejnikowy Ally™?
1. Zdejmij obudowę głowicy Danfoss Ally™
2. Wyjmij jedną z dwóch baterii
3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk obok cyfrowego wyświetlacza / ekranu
4. Włóż baterię i przytrzymaj przycisk przez co najmniej 5 sekund lub do momentu, gdy silnik zacznie się poruszać
5. Głowica Danfoss Ally™ jest teraz zresetowany
6. Załóż ponownie obudowę termostatu grzejnikowego Ally™
Jak zresetować Bramkę Danfoss Ally™?
1. Podłącz kabel zasilający i kabel Ethernet do odpowiednich wejść.
2. Naciśnij przycisk resetowania na obudowie bramki w pobliżu złączy zasilania i Ethernet.
3. Dwie zielone diody LED powinny zacząć migać. Bramka jest resetowana.
4. Gdy dwie zielone diody LED świecą się ciągle, brama podłączona prawidłowo.
Zabezpieczenie przed dziećmi i pionowa orientacja montażu jest wyszarzona
W obecnej wersji aplikacji Danfoss Ally™ blokada przez dziećmi i montaż w wersji pionowej nie są dostępne. Nasi programiści pracują, aby funkcje te pojawiły się w najbliższej aktualizacji oprogramowania.
Dlaczego nie można zaktualizować wersji oprogramowania sprzętowego Danfoss Ally™ Gateway?
1. Upewnij się, że zainstalowano aktualną wersję oprogramowania. Numer wersji można sprawdzić tutaj - Przegląd wersji oprogramowania Danfoss Ally™.
2. Jeśli Ally™ Gateway ma nieaktualną wersję oprogramowania sprzętowego, otwórz port wychodzący 1443 TCP w zaporze sieciowej (nazwa hosta: fireware.tuyaeu.com)".
Ustawa UE o ochronie danych - wnioski o dostęp do danych
Jeżeli chcesz wystąpić z wnioskiem o dostęp do danych dotyczących użytkowania zgodnie z unijnym Aktem o danych (Rozporządzenie (UE) 2023/2854), możesz skontaktować się z firmą Danfoss za pośrednictwem naszej oficjalnej strony kontaktowej.
- Żądania dostępu do danych generowanych w wyniku korzystania z naszych produktów lub usług.
- Uzyskania takich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
- Udostępniania swoich danych wybranym przez siebie stronom trzecim, jeśli ma to zastosowanie.