Danfoss Icon2™ - termostat pokojowy do ogrzewania podłogowego
Istnieje wiele okazji, aby ulepszyć sterowanie ogrzewaniem podłogowym.
Kiedy jesteś zmęczony nierównomiernym rozprowadzaniem ciepła w domu. Lub gdy po prostu potrzebujesz większego komfortu i większych oszczędności. Danfoss Icon2 ™ ma to wszystko. Takie to proste.
Danfoss Icon2™ do instalacji wodnego ogrzewania podłogowego
Jak to działa?

Wszystko dzieje się szybciej z Icon2™ - instalacja zajmie Ci tylko 9 minut!
Danfoss Icon2™ został zaprojektowany z mniejszej liczby komponentów oraz posiada aplikację ze wskazówkami, co gwarantuje bardzo szybką i bezproblemową instalację. Zapewnia precyzyjne i efektywne sterowanie ogrzewaniem podłogowym, współpracuje z inteligentnymi domami a dzięki swojej elastyczności jest rozwiązaniem, które sprawdzi się w większości zastosowań.
Rozwiązania
Narzędzia i aplikacje
Zastosowania
Możesz otrzymać system, który dokładnie pasuje do Twojej aktualnej instalacji. Sprawdź, czy siłowniki są na napięcie 230 V czy 24 V. Jeśli są zasilane napięciem 24 V, można je ponownie wykorzystać i uzyskać wszystkie zaawansowane opcje oferowane przez system 24 V. Ale jeśli dzisiaj masz 230 V, możesz łatwo przejść na 24 V. Skontaktuj się z lokalnym instalatorem, który będzie w stanie Ci doradzić.
Techniczny przewodnik po zastosowaniach

Filmy

Łatwa instalacja
Uzyskanie zupełnie nowej kontroli nad systemem ogrzewania podłogowego jest niezwykle łatwe! Wymiany wymagają jedynie elementy elektryczne i możesz to zrobić samodzielnie lub zlecić montaż profesjonalnemu instalatorowi, szybko i łatwo.
Zobacz film
Wsparcie
Powiązane rozwiązania

Inteligentne ogrzewanie Danfoss
Inteligentne ogrzewanie Danfoss to rozwiązanie dla każdego domu i każdej potrzeby grzewczej. Od samodzielnego elektronicznego termostatu grzejnikowego po kompleksowy system sterowania ogrzewaniem domu - z każdego miejsca i o każdej porze.
Inteligentne ogrzewanie
Studium przypadku
Peter i jego rodzina również. Ich stary system ogrzewania podłogowego pozostawiał część domu zimną i nie pasował do nowoczesnego stylu ich domu. Odkryj, jak system Danfoss Icon2™ odmienił ich dom dzięki inteligentnemu sterowaniu temperaturą, eleganckiemu designowi i inteligentnym funkcjom, które zapewniają komfort na wyciągnięcie ręki.
Przeczytaj pełne studium przypadku