Danfoss Eco™ wie jak zapewnić przyjemny komfort cieplny
Danfoss Eco™ to samodzielny, inteligentny elektroniczny termostat grzejnikowy pozwalający z łatwością sterować każdym zamontowanym w domu grzejnikiem.
Termostat Danfoss Eco™ wykorzystuje technologię Bluetooth®, co oznacza, że grzejnikami możesz teraz sterować za pomocą aplikacji zainstalowanej w smartfonie. Żądaną temperaturę można też ustawić ręcznie, obracając pokrętło termostatu Danfoss Eco™.
Podczas komunikacji pomiędzy smartfonem a termostatem Danfoss Eco™ zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa danych, ciągle monitorując i ulepszając używane przez nas zabezpieczenia.

Danfoss Eco™ – inteligentny termostat z technologią Bluetooth
Termostat Danfoss Eco™ jest łatwy w montażu i obsłudze oraz pozwala ograniczyć zużycie energii nawet do 30%. Danfoss Eco™ to prosty sposób na inteligentne ogrzewanie grzejnikowe.
Danfoss Eco™ to prosty sposób na inteligentne ogrzewanie



Cechy i korzyści

Oszczędność energii do 30%
(zaawansowane oprogramowanie do sterowania ogrzewaniem)
Możliwość sterowania ogrzewaniem podczas przebywania w domu
- zgodnie z rytmem Twojego dnia
Łatwe sterowanie poszczególnymi grzejnikami
dzięki aplikacji mobilnej i technologii Bluetooth
Programowanie termostatu przez Bluetooth
< 10m
Łatwy i szybki montaż
Wystarczą 4 kroki
Niski poziom hałasu
< 30dB
Ręczna regulacja termostatu
za pomocą pokrętła
Jak to działa?

Inteligentne ogrzewanie oznacza pełną kontrolę
Danfoss Eco ™ to łatwy sposób na inteligentne ogrzewanie grzejnikowe. Nowy i ulepszony termostat to trwały i elegancki wygląd.
Harmonogram tygodniowy

O poranku
Jeszcze przed przebudzeniem termostat grzejnikowy Danfoss Eco ™ automatycznie podnosi temperaturę w pomieszczeniu, aby zapewnić przyjemny i komfortowy początek dnia.
06:30 Pobudka
07:30 Czas wyjść z domu
Najszybszym sposobem oszczędzania energii jest po prostu obniżenie temperatury, gdy jej nie potrzebujesz. Czas snu to dobry moment na obniżenie temperatury w domu.
22:30 Czas do łóżka
06:30 Pobudka

Poza domem
Gdy jesteś poza domem, temperatura w Twoim domu będzie niższa - zapewniając tym samym maksymalne oszczędności na ogrzewaniu.

Tryb wakacyjny
Czy zaplanowałeś już następny wyjazd? Użyj aplikacji Danfoss Eco™, aby ustawić godzinę i datę, aby uzyskać maksymalne oszczędności podczas nieobecności. Zacznij się relaksować. Zacznij oszczędzać.
Bezpieczeństwo danych

Produkt jest przeznaczony do użytku w prywatnych gospodarstwach domowych – ze względów bezpieczeństwa nie powinien być instalowany w miejscach publicznych.
Oprócz ochrony danych podczas komunikacji pomiędzy smartfonem a termostatem Danfoss Eco™, zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa ciągle monitorując i ulepszając używane przez nas zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.
- Przechowywanie danych w chmurze wyłącznie za zgodą użytkownika.
- Niezależne testy bezpieczeństwa wykonywane przez zewnętrznych specjalistów ds. ochrony danych gwarantujące stabilność systemu i odporność na zewnętrzne czynniki.
- Ciągła kontrola kodu oprogramowania pozwalająca wykrywać ewentualne luki w zabezpieczeniach.
- Zabezpieczenie kodem PIN gwarantuje, że tylko upoważnieni użytkownicy mogą dokonywać zmian w systemie inteligentnego ogrzewania Danfoss.
Narzędzia i aplikacje

Aplikacja Danfoss Eco™ - łatwe sterowanie Twoim termostatem
Aplikacja Danfoss Eco™ jest kompatybilna z drugiej generacji termostatem Danfoss Eco™, czyli tym wykorzystującym technologię Bluetooth.
Pobierz aplikację już teraz i ciesz się inteligentnym ogrzewaniem.
Instalacja
Gwarancja

5-letnia gwarancja
Od ponad 80 lat działamy w branży grzewczej. Wykorzystujemy nasze doświadczenie do opracowywania nowych produktów i wierzymy, że muszą być one najwyższej jakości.
Dlatego wprowadzamy 5-letnią gwarancję na wszystkie produkty Smart Heating, gdy są instalowane przez profesjonalnego instalatora.
Dowiedz się więcej na temat gwarancji
Wsparcie

Szukasz informacji o produkcie?
Szukasz konkretnych informacji o nowych lub już zainstalowanych produktach?
Kliknij tutaj, aby znaleźć dokumentację, informacje o oprogramowaniu, filmy instalacyjne i instrukcje.
Powiązane rozwiązania

Inteligentne ogrzewanie Danfoss
Inteligentne ogrzewanie Danfoss to rozwiązanie dla każdego domu i każdej potrzeby grzewczej. Od samodzielnego elektronicznego termostatu grzejnikowego po kompleksowy system sterowania ogrzewaniem domu - z każdego miejsca i o każdej porze.