• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Ally™

Poznaj Ally™ - system bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem

Poznaj Ally™ - system bezprzewodowego sterowania ogrzewaniem

Danfoss Ally™ oferuje wszystkie korzyści płynące z kompleksowego i inteligentnego systemu grzewczego – umieszczone w łatwej w obsłudze aplikacji.

Dzięki Danfoss Ally™ masz pełną kontrolę nad grzejnikami i ogrzewaniem podłogowym, a także nad rachunkami za ogrzewanie. 

Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy w podróży, inteligentny system ogrzewania może być sterowany z dowolnego miejsca.

Uśmiechnięte dzieci oglądające animację

Obejrzyj animację

Zobacz, jak łatwo aplikacja Danfoss Ally™ może pomóc Ci usprawnić ogrzewanie domu.

Aplikacja Danfoss Ally™ to dosłownie wszystko, czego potrzebujesz do sterowania, planowania i monitorowania ogrzewania domu - z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Twój dom może być jeszcze bardziej inteligentny

Najnowszy członek rodziny Danfoss Ally™

Zwiększ efektywność energetyczną instalacji dzięki przekaźnikowi kotła Danfoss Ally™

Przekaźnik kotła Danfoss Ally™ pomaga zoptymalizować pracę kotła, zapewniając, że kocioł jest aktywny tylko wtedy, gdy istnieje rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło. Łączy zapotrzebowanie na ciepło z dostarczanym ciepłem, aby zwiększyć efektywność energetyczną i zoptymalizować zużycie energii.

Dzięki przekaźnikowi kotła Danfoss Ally™ otrzymujesz:

  • Produkt z certyfikatem Zigbee, kompatybilny z bramką Danfoss Ally™ Gateway i certyfikowanymi systemami innych firm
  • Produkt spełniający rynkowe standardy
  • Instalację krok po kroku w aplikacji

Danfoss ma doświadczenie w regulacji temperatury. Ale co, jeśli grzejnik jest ukryty za zasłoną lub meblami? Nie ma sprawy! Dodaj termostat pokojowy Danfoss Ally™ do swojego systemu i osiągnij idealny komfort cieplny w pomieszczeniu.

Mały i dyskretny termostat pokojowy mierzy zarówno temperaturę, jak i wilgotność oraz komunikuje się z bramką Ally™. Co otrzymujesz? Idealną temperaturę w każdym pomieszczeniu.

Fakty dot. termostatu pokojowego Danfoss Ally™:

  • Mierzy temperaturę i wilgotność
  • Zwiększa komfort w pomieszczeniach
  • Neutralny design, który pasuje do wszystkich wnętrz
  • Łatwa instalacja bez użycia narzędzi
  • Sterowanie z aplikacji Danfoss Ally™
  • Zasilanie bateryjne o żywotności baterii do 5 lat
  • Certyfikat Zigbee 3.0

Cechy inteligentnego ogrzewania Danfoss Ally™

Sterowanie aplikacją z dowolnego miejsca
Miej kontrolę nad ogrzewaniem. Zawsze. Niezależnie gdzie jesteś. 

Sterowanie głosowe
”Hej Google, podkręć ogrzewanie w łazience!”

Precyzyjna regulacja temperatury
Precyzja! Ustaw 21 stopni. Otrzymaj 21 stopni. Nic więcej. Nic mniej.

Do 30% oszczędności energii
Dobrze obchodź się z klimatem, ale i ze swoim portfelem.

Harmonogramy ogrzewania
Dostosuj swoje ogrzewanie do rytmu dnia. Wyższy komfort. Niże koszty. To takie mądre.

Brak hałasów
Jeśli termostat otworzy zawór w środku nocy, nie usłyszysz tego. 

Łatwość użytkowania
Życie jest już wystarczająco skomplikowane. Inteligentne ogrzewanie nie musi go dodatkowo utrudniać. System Ally™ jest intuicyjny.

Prosta instalacja
Instalacja i konfiguracja Danfoss Ally™ jest prosta jak 1-2-3.

Funkcja otwartego okna
Ally™: "Zostawiłeś otwarte okno?" "Nic się nie stało, zajmę się tym przez następne 30 minut"

Stworzone w oparciu o dziesięciolecia doświadczeń grzewczych

Stworzone w oparciu o dziesięciolecia doświadczeń grzewczych

Od dziesięcioleci jesteśmy pionierami w dziedzinie precyzji pomiaru temperatury. Dokładnie od 1933 roku. Obecnie zapewnienie najwyższej precyzji regulacji temperatury jest nadal kluczowym elementem naszego DNA. Tak bardzo, że stworzyliśmy oprogramowanie Danfoss Ally™ na bazie naszego doświadczenia jako lidera w branży termostatów i zaworów.

Oznacza to, że możesz zawsze polegać na bezbłędnej precyzji i kontroli swojego systemu inteligentnego ogrzewania. Nie mówiąc już o cichej pracy zaworów dzięki niezrównanej jakości firmy Danfoss. Razem zapewnia to optymalny komfort, minimalną liczbę awarii i maksymalną inteligencję –  a wszystko to jest częścią Twojego systemu inteligentnego ogrzewania.

Mały ślad. Duże oszczędności. Inteligentne ogrzewanie.

Mały ślad. Duże oszczędności. Inteligentne ogrzewanie.

Danfoss Ally™ to nie tylko świetna wiadomość dla zimnych stóp – to również znaczący wpływ na zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Nie wspominając o potencjalnie dużych oszczędnościach na rachunkach za ogrzewanie. O ile tradycyjne grzejniki i ogrzewanie podłogowe często grzeją z pełną mocą – nawet gdy nikogo nie ma w domu – z Danfoss Ally™ możesz z łatwością ustawić je tak, aby automatycznie obniżać temperaturę w ciągu dnia, gdy rodzina jest w pracy czy szkole. Ponadto ustawienie obniżeń nocnych jest dobrym sposobem na zmniejszenie zużycia energii przy jednoczesnej poprawie komfortu i świadomości ekologicznej.

 

Jak to działa?

Nie ma jak w domu

Nie ma jak w domu

Wiemy, że łączność jest sekretem prawdziwie inteligentnego domu. Gdzie urządzenia są połączone w inteligentną sieć. W inteligentnym ekosystemie, który pozwala kontrolować świat na swój sposób. Dlatego oferujemy teraz inteligentne rozwiązanie grzewcze z wieloma zaletami, które jest kompatybilne z innymi produktami Danfoss, a ponadto otworzyliśmy system na świat.

Grzejniki, wodne ogrzewanie podłogowe, a może jedno i drugie? Danfoss Ally™ to rozwiązanie dla każdego domu i każdej potrzeby

Grzejniki, wodne ogrzewanie podłogowe, a może jedno i drugie? Danfoss Ally™ to rozwiązanie dla każdego domu i każdej potrzeby

Danfoss Ally™ to nowe rozwiązanie Danfoss w zakresie inteligentnego ogrzewania.
DanfossAlly™ jest systemem działającym w chmurze zapewniającym pełną kontrolę nad grzejnikami oraz ogrzewaniem podłogowym z dowolnego miejsca. Mając wszystko pod kontrolą, masz zapewnioną wygodę i doskonały komfort cieplny.

Chcesz szybko coś zmienić, gdy jesteś w drodze?

Wszystko, czego potrzebujesz, to aplikacja Danfoss Ally™.

Oferta produktów Danfoss Ally™ obejmuje:

  • Bramka Danfoss Ally™
  • Termostaty grzejnikowe Danfoss Ally™
  • Danfoss Icon™ - możliwość integracji z inteligentnym systemem sterowania ogrzewaniem podłogowym
  • Aplikacja Danfoss Ally™ dostępna w sklepach App Store i Google Play do pełnego sterowania systemem

Jakiego rodzaju ogrzewania szukasz?

Danfoss Ally™ jest idealnym rozwiązaniem niezależnie czy Twój dom posiada grzejniki, czy ogrzewanie podłogowe, a może jedno i drugie.
Wszystkie rozwiązania pasują do niemal każdej aplikacji grzewczej - olej, gaz, ciepło systemowe, pompy ciepła. 

System, który Cię słucha

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Oprócz ochrony danych podczas komunikacji pomiędzy smartfonem a systemami inteligentnego ogrzewania Danfoss zapewniamy najwyższy poziom bezpieczeństwa. W tym celu cały czas monitorujemy i ulepszamy nasze techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające.

Przechowywanie danych w chmurze wyłącznie za zgodą użytkownika.
Wykorzystanie do ochrony przed atakami hakerskimi takich samych standardów zabezpieczeń, jakie są stosowane przez rząd USA do ochrony tajnych informacji.
Niezależne testy bezpieczeństwa wykonywane przez zewnętrznych specjalistów ds. ochrony danych gwarantujące stabilność systemu i odporność na zewnętrzne czynniki.
Ciągła kontrola kodu oprogramowania pozwalająca wykrywać ewentualne luki w zabezpieczeniach.
Zabezpieczenie kodem PIN gwarantuje, że tylko upoważnieni użytkownicy mogą dokonywać zmian w systemie inteligentnego ogrzewania Danfoss.

WAŻNE! Utrzymuj oprogramowanie urządzenia zaktualizowane przed rozpoczęciem użytkowania.

Narzędzia i aplikacje

Intuicyjny interfejs użytkownika

Intuicyjny interfejs użytkownika

Aplikacja Danfoss Ally™ to wszystko, czego potrzebujesz do sterowania, programowania i kontrolowania ogrzewania domu – z dowolnego miejsca i o każdej porze. Po prostu pobierz aplikację ze sklepu Google Play lub App Store i gotowe.

Intuicyjny interfejs aplikacji został zaprojektowany tak, aby ułatwić Ci codzienne czynności.  Aplikacja przeprowadzi Cię przez proces szybkiej konfiguracji. Umożliwi dostosowanie ogrzewania domu do Twojego trybu życia. Oraz zapewni pełny podgląd i kontrolę przez cały czas. Jedna aplikacja. Jeden ekran. Prosta obsługa. To wszystko.

Życie jest wystarczająco skomplikowane. Inteligentne ogrzewanie nie musi go dodatkowo utrudniać.

 

Instalacja

Gotowi. Do startu. Ally. Instalacja i konfiguracja termostatów grzejnikowych Danfoss Ally™ jest prosta jak 1-2-3.

Montaż i konfiguracja systemu Danfoss Ally™ są bardzo proste. Postępuj zgodnie z intuicyjnym przewodnikiem krok po kroku w aplikacji Danfoss Ally™ – konfiguracja będzie gotowa w kilka minut! Wystarczy kilka kliknięć, aby dodać pomieszczenia i utworzyć indywidualne strefy temperatur. Aplikacja podpowie Ci wszystko, co musisz zrobić. Prosty i wizualny kalendarz sprawia, że programowanie całych tygodni i wakacji jest bardzo proste.

Instalacja wodnego ogrzewania podłogowego? Samodzielnie czy przez instalatora?

Rekomendujemy, aby wodne ogrzewanie podłogowe było zainstalowane przez profesjonalistę. 
Zebraliśmy najważniejsze informacje i narzędzia, aby instalator mógł służyć Ci najlepszą radą. Odwiedź stronę o Danfoss Icon 

Wsparcie

Wsparcie

Szukasz informacji o produkcie?

Szukasz konkretnych informacji o nowych lub już zainstalowanych produktach?

Kliknij tutaj, aby znaleźć dokumentację, filmy instalacyjne, często zadawane pytania i poradniki.

Powiązane rozwiązania

Smart heating by Danfoss

Inteligentne ogrzewanie

Danfoss smart heating ma rozwiązanie dla każdego domu i każdej potrzeby, od samodzielnego inteligentnego termostatu grzejnikowego po kompletne inteligentne rozwiązania grzewcze zapewniające całkowitą kontrolę - w dowolnym miejscu i czasie.

Danfoss Ally™ Pro functions visualization

Danfoss Ally™ Pro - inteligentniejsze zarządzanie budynkiem

Danfoss Ally™ Pro umożliwia podłączenie i sterowanie naszą gamą produktów Danfoss w celu poprawy komfortu w budynkach. Platforma Ally™ Pro jest intuicyjna i można nią sterować z dowolnego miejsca. Łatwo integruje się również z tradycyjnymi systemami zarządzania budynkami za pośrednictwem otwartego interfejsu API.