• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Technologia Micro Plate™

Technologia Micro Plate™– idealne rozwiązanie dla sieci ciepłowniczych, pomp ciepła i agregatów chłodzących

Micro Plates™ to rewolucyjna technologia stworzona specjalnie dla sieci ciepłowniczych, pomp ciepła, agregatów chłodzących i wymagających dokładnej regulacji systemów o wydajności chłodniczej do 800 kW/225 TR, stanowiąca kolejny krok w konstruowaniu wysokowydajnych wymienników ciepła.

Rewolucyjna konstrukcja płyt optymalizuje przenikanie ciepła w skraplaczach i parownikach, zapewniając najwyższą wydajność przy mniejszym napełnieniu czynnikiem chłodniczym.

Co to oznacza dla Ciebie?

Nasze wymienniki ciepła z najnowocześniejszą technologią Micro Plate™ nowej generacji charakteryzują się sprawnością i wydajnością, które pozwalają lepiej wykorzystać możliwości układów ciepłowniczych i chłodniczych.

Nasze innowacyjne nowe płyty o unikalnym wzorze wytłoczenia zapewniają przewagę w swojej klasie produktów dzięki znacznie mniejszemu spadkowi ciśnienia
i znacznie lepszej wymianie ciepła.


Nasze wymienniki ciepła nadają się do praktycznie każdego zastosowania w ciepłownictwie i chłodnictwie. Niezależnie od tego, czy układ charakteryzuje się zmiennym czy stałym ciśnieniem, dużymi wahaniami temperatury, a nawet jest zasilany nieuzdatnioną wodą, mamy dla Ciebie idealne rozwiązanie.

Cechy i zalety technologii Micro Plates™

Wysoka sprawność i dłuższa żywotność przyczyniają się do zmniejszenia ilości odpadów, co przekłada się na znaczne oszczędności i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Powierzchnia płyt Micro Plates™ jest optymalnie wykorzystana, co gwarantuje bardziej równomierny przepływ wody. Dzięki temu czynniki są lepiej mieszane i rozprowadzane, zapewniając maksymalną wymianę ciepła.

Tworzymy indywidualnie dostosowane wymienniki ciepła, które spełniają wymagania klientów. Zmieniając liczbę, rozmiar i rozmieszczenie wytłoczeń płyt Micro Plate™, można uzyskać optymalną wymianę ciepła i minimalny spadek ciśnienia.

Płytowe wymienniki ciepła z technologią Micro Plate™

Podstawowe informacje na temat koncepcji i zasady działania wymienników ciepła Micro Plate™.

Innowacyjna konstrukcja płyt optymalizuje przenikanie ciepła w wymiennikach Micro Plate™

Płytowe wymienniki ciepła Micro Plate (MPHE) to doskonałe rozwiązanie do pomp ciepła, agregatów chłodzących i wymagających dokładnej regulacji systemów o wydajności chłodniczej do 800 kW/225 TR. Rewolucyjna konstrukcja płyt optymalizuje przenikanie ciepła w skraplaczach i parownikach, zapewniając najwyższą wydajność przy mniejszym napełnieniu czynnikiem chłodniczym.

Nasza najnowsza innowacja – płytowe wymienniki ciepła Micro Plate z konstrukcją Z-design – to parowniki cechujące się niezrównaną sprawnością. Dzięki specjalnym wytłoczeniom czynnik chłodniczy przepływa asymetrycznie zgodnie z wzorcem Z, co pozwala optymalnie wykorzystać powierzchnię płyty, a tym samym zwiększyć stopień wymiany ciepła.

Dowiedz się więcej o konstrukcji Z-design i jej zaletach

Generacja Z – rewolucja w branży

„Z” można rozumieć jako zero lub jako wzorzec przepływu czynnika przez powierzchnię płyty wymiennika ciepła – obie definicje są prawidłowe. Korzystając z naszych wymienników ciepła, producenci z branży HVAC-R mogą znacząco zwiększyć opłacalność, ekologiczność i wydajność działania swoich urządzeń.

Sekretem jest asymetryczny wzorzec przepływu w kształcie litery Z. Całkowicie zmieniony wzór wytłoczenia płyt pozwala przesunąć granice wydajności parownika, a jednocześnie pomaga zagwarantować najwyższą stabilność procesu parowania nawet przy mniejszym napełnieniu czynnikiem chłodniczym, dzięki czemu do konstrukcji wymiennika ciepła można użyć mniejszej ilości materiałów.

Nowa seria wymienników zawiera płyty o specjalnych wytłoczeniach, które wymuszają asymetryczny przepływ czynnika po powierzchni zgodnie z wzorcem litery Z. To nie tylko zapewnia maksymalną powierzchnię przenikania ciepła, ale także lepsze wymieszanie faz ciekłej i gazowej czynnika chłodniczego, a tym samym równomierny kontakt termiczny po stronie wody. Dzięki temu ten sam współczynnik przenikania ciepła można uzyskać przy mniejszej liczbie płyt, co przekłada się zarówno na mniejsze zużycie materiałów przy produkcji, jak i mniejszą masę produktu. Wymienniki ciepła Danfoss nowej generacji cechują się dużo większą niż wcześniej wydajnością. To najnowsze osiągnięcie w dziedzinie wymienników ciepła łamie branżowe stereotypy, zapewniając o 20% bardziej wydajną wymianę ciepła, o 20% mniejsze napełnienie czynnikiem chłodniczym i o 20% mniejszą masę. Parowniki o konstrukcji Z-design do agregatów chłodzących i pomp ciepła spełniają, a w niektóych przypadkach nawet przekraczają wszelkie wymagania.

Wymienniki ciepła generacji Z, przeznaczone do parowników w agregatach chłodzących, pompach ciepła i innych systemach chłodniczych, pozwalają tworzyć innowacyjne instalacje zarówno w nowych, jak i remontowanych budynkach.

Zobacz modele 3D:
MPHE z konstrukcją Z-design
MPHE z dwoma obiegami i konstrukcją Z-design
MPHE z podwójnymi ściankami

Cechy i zalety konstrukcji Z-design

Kompaktowe wymiary, o 30% mniejsza masa*

20% mniejsza ilość czynnika chłodniczego*

40% lepsze przenikanie ciepła*

Zgodność z różnymi czynnikami

*Wydajność wymiennika z konstrukcją Z-design w porównaniu do wydajności wymiennika MPHE bez konstrukcji Z-design w tych samych warunkach

Płytowy wymiennik ciepła Danfoss z technologią Micro Plate

Płytowy wymiennik ciepła Danfoss (MPHE) z technologią Micro Plate i konstrukcją Z-design

Aby obniżyć ilość czynnika chłodniczego wymaganą do napełnienia instalacji, usprawnić przenikanie ciepła i zwiększyć efektywność agregatów chłodzących, klimatyzacji i pomp ciepła, firma Danfoss opracowała nowe płytowe wymienniki ciepła Micro Plate o konstrukcji Z-design. Te kompaktowe wymienniki, przeznaczone do instalacji z jednym lub dwoma obiegami, cechują się niesłychaną wręcz wydajnością.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Brochure Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling Chinese Multiple 11 maj, 2016 21.6 MB .pdf
Brochure Z-design MPHEs for chillers Economic and environmental savings in cooling English Multiple 23 mar, 2023 2.4 MB .pdf

Duński uniwersytet rewolucjonizuje swój system chłodzenia, stosując agregaty chłodzące ze sprężarkami spiralnymi o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego

Zaawansowane laboratoria edukacyjno-badawcze wymagają wysokowydajnych systemów chłodzących. Z tego powodu firma Danfoss we współpracy z G.I. Industrial Holding opracowała jedne z pierwszych agregatów chłodzących na czynnik R452B. Cały system cechuje się najniższym wśród obecnych systemów spiralnych potencjałem tworzenia efektu cieplarnianego.

Powiązane produkty

Wkrótce dostępne...

Wkrótce dostępne...