Ultradźwiękowy licznik energii do wymagających zastosowań
SonoMeter™ 40 to kompaktowy ultradźwiękowy licznik do pomiaru przepływu i energii cieplnej w zastosowaniach związanych z ogrzewaniem w sieciach ciepłowniczych, budynkach komercyjnych, domach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych, a nawet w sektorze przemysłowym, w którym nośnikiem ciepła jest woda.
Licznik posiada certyfikat MID klasy II B+D i spełnia wymagania certyfikacji krajowej. Może być zamówiony do instalacji na rurociągu zasilającym lub powrotnym, zapewnia wiele różnych opcji konfiguracyjnych.
Dane techniczne
- Rozmiar | Przepływ: DN15 – DN100 | Qp 0,6-60 m3/h
- Temperatura | Ciśnienie: 0,1 – 130°C | PN25
- Typy: licznik kompaktowy ogrzewanie
- Atesty: MID klasa II B+D (ogrzewanie)
- Długość kabla czujnika przepływu: 1,2 m | 2,5m | 5.0m
- Temp. długość kabla czujnika: 1,5m | 3,0m | 5.0m | 10,0m
- Opcje konfiguracji:
- taryfy
- wyświetlane parametry
- dzienniki archiwalne
- ustawienia M-Bus
- ustawienia OMS
- ustawienia dat
- wartości wejścia/wyjścia impulsowego
- Rejestracja danych: min. 3 lata (obsługuje zapisy miesięczne, dzienne i godzinowe)
- Czujnik przepływu: klasa IP 68
- Przelicznik: klasa IP 65
- Moduły: 1 gniazdo na moduły komunikacyjne+
- Zintegrowana komunikacja:
- przewodowy M-Bus
- bezprzewodowy M-Bus (OMS)
- wejście/wyjście impulsowe
- interfejs optyczny
- Moduły komunikacyjne:
- przewodowy M-Bus
- RS 485 Modbus RTU
- RS 485 BACnet MS/TP
- LoRa WAN
- Zasilanie:
- bateria 1 x ogniwo AA 3,6 VDC
- zasilacz: 230 V AC | 24 V AC
Cechy i korzyści
-
Dostępnych jest wiele opcji komunikacji (można użyć 3 interfejsów komunikacyjnych równolegle).
-
Wymienne czujniki temperatury, baterie i moduły komunikacyjne.
-
Żywotność baterii co najmniej 15+1 lat.
-
Zasilanie sieciowe z podtrzymaniem bateryjnym zapewnia brak utraty danych, nawet w przypadku utraty zasilania.
Dokumentacja
| Typ | Nazwa | Język | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
|---|