Przetwornice częstotliwości VACON® NXL przeszły do fazy ograniczonej swojego cyklu życia i nie znajdują się w aktywnej produkcji. Danfoss pomoże Ci wybrać z szerokiego portfolio przetwornic niskiego napięcia następcę optymalnie dobranego do danego zastosowania.
Faza ograniczona: W fazie ograniczonej opcje wsparcia serwisowego dla przetwornicy częstotliwości są ograniczone. Również liczba części zamiennych oraz usługi w zakresie konserwacji i napraw są zawężone i dostępne tak długo, jak długo dostępne są materiały. W tym okresie nie są zawierane żadne nowe umowy serwisowe. Wsparcie jest udzielane wyłącznie klientom posiadającym ważne umowy serwisowe.
Następcy: VACON® 100 i VACON® 20
VACON® 100 INDUSTRIAL jest koniem pociągowym dla szerokiej gamy aplikacji przemysłowych. Łatwy w obsłudze i wytrzymały układ sterowania silnikiem zwiększa niezawodność i wydajność silników AC różnych typów, w tym silników indukcyjnych, z magnesami trwałymi oraz synchronicznych silników reluktancyjnych.
Zakres mocy
208–240 V...0,55–90 kW
80 – 500 V...1,1 – 630 kW
525–690 V...5,5–800 kW
Przetwornica częstotliwości VACON 20 AC posiada wiele funkcji i możliwości pozwalających przenieść dowolny układ sterowania maszyną na zupełnie nowy poziom. Dzięki wbudowanej funkcji PLC przetwornicę można dostosować do każdego zadania, co przynosi znaczne oszczędności.
Zakres mocy
1 x 105 – 120 V.... 0,25 – 1,1 kW
1 x 208 – 240 V…...0,25 – 2,2 kW
3 x 208 – 240 V…...0,25 – 11 kW
3 x 380–480 V...0,37–18,5 kW
3 x 520 – 600 V.....0,75 – 5,5 kW