Przetwornice serii VACON® CX osiągnęły koniec swojego cyklu życia, przechodząc do fazy nieaktywnej. Danfoss pomoże Ci wybrać z szerokiego portfolio przetwornic niskiego napięcia przetwornicę zastępczą (następcę) optymalnie dobraną do danego zastosowania. Zgodnie z modelem zarządzania cyklem życia produktu firmy Danfoss zalecamy wymianę w ramach programu DrivePro® Retrofit.  

Faza nieaktywna: W przypadku przetwornic w fazie nieaktywnej nie są dostępne żadne części zamienne ani opcje serwisowe. Eksploatacja przetwornic częstotliwości w tej fazie może spowodować nieprzewidywalne przestoje w procesie spowodowane zużyciem lub awarią przetwornic.  Aby uniknąć tego ryzyka i skorzystać z możliwości, jakie dają najnowsze zdobycze technologiczne, zalecamy wymianę starej przetwornicy na przetwornicę częstotliwości nowej generacji.

Następcy produktowi

VACON® 100 INDUSTRIAL jest koniem pociągowym dla szerokiej gamy aplikacji przemysłowych. Łatwy w obsłudze i wytrzymały układ sterowania silnikiem zwiększa niezawodność i wydajność silników AC różnych typów, w tym silników indukcyjnych, z magnesami trwałymi oraz synchronicznych silników reluktancyjnych.

Dowiedz się więcej na temat VACON® 100 INDUSTRIAL

Przetwornice częstotliwości serii VACON® NX zostały zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu nawet najbardziej restrykcyjnych wymogów w zakresie elastyczności, wytrzymałości, kompaktowości i łatwości serwisowania. To bezpieczne rozwiązanie dla każdego zastosowania dostępne w zakresie mocy od 0,55 kW do 2000 kW.

Dowiedz się więcej na temat serii VACON® NX