• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Opcje instalacyjne i chłodzenia VACON®

Opcje instalacyjne oraz chłodzenia wykorzystywane są w instalacjach przetwornic częstotliwości do zapewniania najwyższej wydajności oraz dostępności przez dłuższy czas.

Informację o opcjach można pobrać ze strony

  • Wydajność chłodzenia 40 kW
  • Wszystkie modele z rurami ze stali nierdzewnej
  • Model jednopompowy
  • Odmiany dostępne w szafach IP54 Rittal i Veda oraz bez szaf
    • HXL-M-040-N-S: IP00
    • HXL-V-040-N-S: IP54, szafa Veda
    • HXL-R-040-N-S: IP54, szafa Rittal
  • Zakres mocy:
    • 380–440 V AC
  • Wydajność chłodzenia:
    • 0–40 kW
  • Przepływ:
    • 40–120 l/min
  • Wydajność chłodzenia 120 kW
  • Wszystkie modele z rurami ze stali nierdzewnej
  • Model jednopompowy
  • Modele dwupompowe do zastosowań morskich
  • Odmiany dostępne w szafach IP54 Rittal i Veda IP54 oraz bez szaf:
    • HXL-M-120-N-S: IP00, jedna pompa
    • HXM-M-120-N-S: IP00, dwie pompy
    • HXL-R-120-N-S: IP54, szafa Rittal, jedna pompa
    • HXM-R-120-N-S: IP54, szafa Rittal, rury ze stali nierdzewnej, dwie pompy
    • HXL-V-120-N-S: IP54, szafa Veda, rury ze stali nierdzewnej, jedna pompa
    • HXM-V-120-N-S: IP54, szafa Veda, rury ze stali nierdzewnej, dwie pompy
  • Zakres mocy:
    • 380–440 V AC
  • Wydajność chłodzenia:
    • 0–120 kW
  • Przepływ:
    • 120–360 l/min
  • Wydajność chłodzenia 300 kW
  • Wszystkie modele z rurami ze stali nierdzewnej
  • Model jednopompowy
  • Modele dwupompowe do zastosowań morskich
  • Kilka odmian:
    • HXL-M-300-N-S: IP00, jedna pompa
    • HXM-M-300-N-S: IP00, dwie pompy
    • HXL-R-300-N-S: IP54, szafa Rittal, jedna pompa
    • HXM-R-300-N-S: IP54, szafa Rittal, dwie pompy
  • Zakres mocy:
    • 380–440 V AC
  • Wydajność chłodzenia:
    • 0–300 kW
  • Przepływ:
    • 360–900 l/min
  • Wymienniki ciepła typu płyn-powietrze ze sprężarką chłodzącą
  • Produkcja Lauda Ultracool
  • Szafka IP54
  • Kilka modeli z różnymi wydajnościami chłodzenia i przepływami czynnika
  • Zakres mocy:
    • 400–440 V AC/50 Hz
    • 440–480 V AC/60 Hz
  • Przepływ:
    • UC-0030SP: 3,8 kW @ 35°C/3,3 kW @ 45°C – przepływ czynnika 20 l/min
    • UC-0080SP: 13,7 kW @ 35°C/11,2 kW @ 45°C – przepływ czynnika 40 l/min
    • UC-0140SP: 22,1 kW @ 35°C/18,3 kW @ 45°C – przepływ czynnika 80 l/min
    • UC-0240SP: 41,8 kW @ 35°C/34,2 kW @ 45°C – przepływ chłodziwa 120 l/min
    • UC-0400SP: 48,6 kW @ 35°C/- – przepływ chłodziwa 120 l/min
    • UC-0800SP: 97,2 kW @ 35°C/- – przepływ chłodziwa 240 l/min
    • UC-0500SP-E: -/43 kW @ 45°C – przepływ chłodziwa 120 l/min
    • UC-0500SP-E: -/86 kW @ 45°C – przepływ chłodziwa 240 l/min