• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Rozszerzenia funkcjonalne VACON®

Rozszerzenia funkcjonalne zwiększają funkcjonalność przetwornicy częstotliwości poprzez zwiększenie liczby We/Wy oraz zapewnienie spersonalizowanych interfejsów dla szerokiej gamy urządzeń sprzężenia zwrotnego.

Informację o opcjach można pobrać ze strony

  • Zapewnia w produkcie VACON® 100 funkcję bezpieczeństwa Safe Torque Off (STO). Pulpit opcji posiada również wejście termistora ATEX w celu ochrony przed nadmierną temperaturą silnika, gdy silnik znajduje się w środowisku ATEX. Dostępne jest jedno wyjście przekaźnikowe do wskazywania funkcji STO
  • Funkcja Safe Torque Off (STO) do SIL3 przy użyciu dwóch niezależnych kanałów wejść cyfrowych
  • Wejście termistora ATEX
  • Jedno wyjście przekaźnikowe dla funkcji STO
  • Gniazdo: E
  • Zapewnia funkcję Safe Torque Off (STO) dla serii VACON® NXP. Karta opcji posiada również wejście termistora ATEX w celu ochrony przed nadmierną temperaturą silnika, gdy silnik znajduje się w środowisku ATEX. W pulpicie dostępne są również dwa wyjścia przekaźnikowe.
  • Funkcja Safe Torque Off (STO) do SIL2, PL d, kat. 3, z wykorzystaniem 2 niezależnych kanałów wejść cyfrowych
  • Wejście termistora ATEX
  • 1 wyjście przekaźnikowe NO
  • Jedno wyjście przekaźnikowe NO/NC
  • Gniazdo: B
  • Zapewnia różne sygnały wejściowe i wyjściowe do sterowania przetwornicami VACON® NXS i VACON® NXP
  • 6 wejść cyfrowych, 24 V DC
  • 1 wyjście cyfrowe (open-collector)
  • 2 wejścia analogowe (0...10 V lub -10…+10 V lub 0…20 mA)
  • 1 wyjście analogowe (0…10 V lub 0…20 mA)
  • Wartość referencyjna +10 V DC
  • Zasilanie zewnętrzne +24 V DC lub wyjście napięciowe
  • Gniazdo: A
  • Zapewnia dwa przekaźnikowe sygnały wyjściowe dla serii VACON® NXS i VACON® NXP
  • 2 wyjścia przekaźnikowe NO/NC
  • Gniazdo: B
  • Zapewnia dwa przekaźnikowe sygnały wyjściowe i wejścia termistorowe w celu ochrony przed przegrzaniem dla serii VACON® NXS i VACON® NXP
  • Jedno wyjście przekaźnikowe NO/NC
  • 1 wyjście przekaźnikowe NO
  • 1 wejście termistora PTC
  • Gniazdo: B
  • Używane do połączenia produktów VACON® NXP z enkoderami TTL- i TTL(R) typu impulsowego/przyrostowego, zgodnymi ze specyfikacją RS422
  • Różnicowe sygnały A+, A-, B+, B-, Z+ i Z-
  • 1 wejście kwalifikowane, stosowane do śledzenia impulsu Z
  • 1 szybkie wejście cyfrowe, stosowane do monitorowania bardzo krótkich impulsów
  • Wybieralne napięcie zasilania enkodera +5/+15/+24 V
  • Gniazdo: C
  • Używane do połączenia produktów VACON® NXP z enkoderami HTL typu impulsowego/przyrostowego
  • Różnicowe sygnały A+, A-, B+, B-, Z+ i Z-
  • 1 wejście kwalifikowane, stosowane do śledzenia impulsu Z
  • 1 szybkie wejście cyfrowe, stosowane do monitorowania bardzo krótkich impulsów
  • Wybieralne napięcie zasilania enkodera +5/+15/+24 V
  • Gniazdo: C
  • Używane do podłączenia 2 typów enkoderów HTL typu impulsowego/przyrostowego do serii VACON® NXP
  • Różnicowe sygnały A+, A-, B+, B-, Z+ i Z-
  • 1 wejście kwalifikowane, stosowane do śledzenia impulsu Z
  • 1 szybkie wejście cyfrowe, stosowane do monitorowania bardzo krótkich impulsów
  • Wybieralne napięcie zasilania enkodera +15/+24 V
  • Gniazdo: C
  • Zapewnia różne sygnały wejściowe i wyjściowe do sterowania przetwornicami VACON® NXS i VACON® NXP. Jest równoważny z OPTA1 poza tym, że wejścia i wyjścia analogowe są izolowane galwanicznie przez w OPTA8
  • 6 wejść cyfrowych, 24 V DC
  • 1 wyjście cyfrowe (open-collector)
  • 2 wejścia analogowe (0...10 V lub -10…+10 V lub 0…20 mA)
  • 1 wyjście analogowe (0…10 V lub 0…20 mA)
  • Wartość referencyjna +10 V DC
  • Zasilanie zewnętrzne +24 V DC lub wyjście napięciowe
  • Gniazdo: A
  • Zapewnia różne sygnały wejściowe i wyjściowe do sterowania przetwornicami VACON® NXS i VACON® NXP. Jest równoważny z OPTA1 poza tym, że w OPTA9 złącza mają przekrój 2,5 mm²
  • 6 wejść cyfrowych, 24 V DC
  • 1 wyjście cyfrowe (open-collector)
  • 2 wejścia analogowe (0...10 V lub -10…+10 V lub 0…20 mA)
  • 1 wyjście analogowe (0…10 V lub 0…20 mA)
  • Wartość referencyjna +10 V DC
  • Zasilanie zewnętrzne +24 V DC lub wyjście napięciowe
  • Gniazdo: A
  • Zapewnia różne sygnały wejściowe i wyjściowe do sterowania przetwornicami VACON® NXL
  • 3 wejścia cyfrowe, 24 V DC
  • 1 wyjście cyfrowe (open-collector)
  • 1 wyjście przekaźnikowe NO
  • Zasilanie zewnętrzne +24 V DC lub wyjście napięciowe
  • Gniazdo: E
  • Używane do podłączenia enkoderów HTL typu impulsowego/przyrostowego z produktami VACON® NXP
  • Pulpit opcji posiada również wyjścia sygnału kierunku obrotów i sygnału wyjściowych impulsów enkodera, co jest osiągane przez podział impulsów wejściowych z enkodera.
  • Różnicowe sygnały A+, A-, B+, B-, Z+ i Z-
  • 1 wyjście cyfrowe dla kierunku obrotów enkodera
  • 1 wyjście cyfrowe dla wyjścia enkodera, programowalny dzielnik
  • Wybieralne napięcie zasilania enkodera +15/+24 V
  • Gniazdo: C
  • Zapewnia różne sygnały wejściowe i wyjściowe do sterowania przetwornicami VACON® NXL
  • 3 wejścia cyfrowe, 24 V DC
  • 1 wejście termistora PTC
  • 1 wyjście przekaźnikowe NO
  • Zasilanie zewnętrzne +24 V DC lub wyjście napięciowe
  • Gniazdo: E
  • Używane do podłączenia enkoderów przyrostowych typu sinus/cosinus dla produktu VACON® NXP
  • Różnicowe sygnały SIN+, SIN-, COS+, COS-, R+ i R- (1 volt, szczyt-szczyt)
  • Wybieralne napięcie zasilania enkodera +5/+15/+24V
  • Gniazdo: C
  • Zapewnia różne sygnały wejściowe i wyjściowe do sterowania przetwornicami VACON® NXS i VACON® NXP
  • 6 wejść cyfrowych, 42…240 V AC
  • 1 wyjście cyfrowe (open-collector)
  • 1 wejście analogowe 0…10 V
  • 1 wejście analogowe -10…+10 V
  • 1 wyjście analogowe 0…10 V
  • 1 wyjście analogowe 0.... 20 mA
  • Wyjście napięcia +15 V DC
  • Zasilanie zewnętrzne +24 V DC lub wyjście napięciowe
  • Gniazdo: A
  • Zapewnia różne sygnały wejściowe i wyjściowe do sterowania przetwornicami VACON® NXP
  • 6 galwanicznie izolowanych wejść cyfrowych, 24 V DC
  • 2 wejścia analogowe (0...10 V lub -10…+10 V lub 0…20 mA)
  • 2 wyjścia analogowe (0...10 V lub -10…+10 V lub 0…20 mA)
  • wartości referencyjne +10 V DC i -10 V DC
  • Zasilanie zewnętrzne +24 V DC lub wyjście napięciowe
  • Gniazdo: A
  • Zapewnia dodatkowe sygnały wejść cyfrowych i/lub wyjść cyfrowych dla przetwornic VACON®. Można stosować z serią VACON® NX, a także z seriami VACON® 100 i VACON® 20
  • 6 konfigurowalnych sygnałów wejść/wyjść cyfrowych
  • 0…24 V DC przy konfiguracji jako wejście
  • Open-collector przy konfiguracji jako wyjście
  • Typ sygnału jest wybierany za pomocą zworek
  • Wyjście napięciowe +24 V DC
  • Gniazda VACON® NXS/NXP: BCDE
  • Gniazda VACON®NXL: E
  • Gniazda VACON® 100: CDE
  • Gniazda VACON® 20: E
  • Zapewnia dodatkowe sygnały wyjściowe przekaźnikowe i wejściowe termistora do przetwornic VACON®. Można stosować z serią VACON® NX, a także z seriami VACON® 100 i VACON® 20
  • 1 wyjście przekaźnikowe NO
  • Jedno wyjście przekaźnikowe NO/NC
  • 1 wejście termistora PTC
  • Gniazda VACON® NXS/NXP: BCDE
  • Gniazda VACON® NXL: E
  • Gniazda VACON® 100: CDE
  • Gniazda VACON® 20: E
  • Zapewnia 1 wejście analogowe i dwa wyjścia analogowe do przetwornic VACON®. Można stosować z serią VACON® NX, a także z seriami VACON® 100 i VACON® 20
  • 1 galwanicznie izolowane wejście analogowe (0…20 mA)
  • 2 galwanicznie izolowane wyjścia analogowe (0…20 mA)
  • Wyjście napięciowe +24 V DC
  • Gniazda VACON® NXS/NXP: BCDE
  • Gniazda VACON® NXL: E
  • Gniazda VACON® 100: CDE
  • Gniazda VACON® 20: E
  • Zapewnia 3 dodatkowe sygnały wyjściowe przekaźnikowe dla przetwornic VACON®. Można stosować z serią VACON® NX, a także z seriami VACON® 100 i VACON® 20
  • 3 wyjścia przekaźnikowe NO
  • Gniazda VACON® NXS/NXP: BCDE
  • Gniazda VACON® NXL: E
  • Gniazda VACON® 100: CDE
  • Gniazda VACON® 20: E
  • Zapewnia trzy kanały pomiaru temperatury dla przetwornic VACON® NXS i VACON® NXP
  • 2 wejścia czujnika PT100 (3-żył.)
  • Kanał pomiaru #3 umożliwia zastosowanie 1–3 czujników w szeregu
  • Zakres pomiaru -30…+200°C
  • Dla nowych instalacji zalecana jest opcja OPTBH
  • Gniazda VACON® NXS/NXP:BCDE
  • Zapewnia 5 wejść cyfrowych wysokiego napięcia WN i 1 wyjście przekaźnikowe dla przetwornic VACON®. Można stosować z serią VACON® NX, a także z seriami VACON® 100 i VACON® 20
  • 5 wejść cyfrowych, 42…240 V AC
  • 1 wyjście przekaźnikowe NO
  • Gniazda VACON® NXS/NXP: BCDE
  • Gniazda VACON® NXL: E
  • Gniazda VACON® 100: CDE
  • Gniazda VACON® 20: E
  • Umożliwia przesyłanie informacji o prędkości do przetwornicy VACON® NXP z enkodera EnDat 2. Posłuż się interfejsem EnDat w celu odczytu bezwzględnego położenia wału. Karta opcji wysyła symulowany sygnał impulsowy z enkodera zgodnie ze specyfikacją RS422
  • Sterowanie silnikiem w pętli zamkniętej wymaga dostępności sygnałów sin/cos
  • Enkoder absolutny z protokołem Endat 2
  • Różnicowe wejście dla danych, zegara i sin/cos (1 Vpp)
  • Wybieralny poziom napięcia zasilania enkodera +5/+12/+15 V
  • 2 szybkie wejścia cyfrowe do śledzenia krótkich impulsów
  • Sygnały inkrementalne z wyjść A+-, A, B+ i B, zgodnie ze specyfikacją RS422
  • Gniazdo: C
  • Umożliwia przesyłanie informacji o prędkości do przetwornicy VACON® NXP z resolwera. Karta wysyła symulowany, wyjściowy impuls z enkodera
  • Konfigurowalna częstotliwość sygnału 2–20 kHz
  • Różnicowe sygnały sprzężenia zwrotnego sin/cos
  • Różnicowe HTL zatrzymują wejścia dla oznaczania danych pozycyjnych
  • Różnicowe wejście enkodera HTL (sygnały A, B i Z)
  • Różnicowe wyjście enkodera HTL (sygnały A, B i Z)
  • Gniazdo: C
  • Umożliwia przesyłanie informacji o prędkości do VACON® NXP z enkodera EnDat 2.1. Posłuż się interfejsem EnDat w celu odczytu bezwzględnego położenia wału
  • Sterowanie silnikiem w pętli zamkniętej wymaga dostępności sygnałów sin/cos.
  • Obsługa protokołu EnDat 2.1
  • Sygnały różnicowe DATA+, DATA-, CLOCK+ i CLOCK- (dane i zegar)
  • Sygnały różnicowe SIN+, SIN-, COS+, COS- (1 volt, szczyt-szczyt)
  • Wybieralny poziom napięcia zasilania enkodera +5/+12/+15 V
  • Gniazdo: C
  • Zapewnia dodatkowe sygnały wyjściowe do przetwornic VACON®. Można stosować z produktami serii VACON® 100 i VACON® 20
  • 1 wyjście cyfrowe (open-collector)
  • 1 wyjście analogowe (0…10 V lub 0…20 mA)
  • 1 wyjście przekaźnikowe NO
  • Gniazda VACON® 100: CDE
  • Gniazda VACON® 20: E
  • Zapewnia trzy kanały pomiaru temperatury do przetwornic VACON®. Można stosować z produktami serii VACON® NXS, VACON® NXP i VACON® 100
  • 3  kanały pomiaru temperatury
  • Obsługa czujników PT100, PT1000, Ni1000, KTY84
  • Zakres pomiaru -50…+200°C
  • Wszystkie kanały pomiaru obsługują czujniki szeregowe 1…3 PT100
  • Gniazda VACON® NXS/P: BCDE
  • Gniazda VACON® 100: CDE
  • Umożliwia przetwornicom VACON® NXP połączenie za pomocą światłowodów. Połączenie można wykorzystać do komunikacji między przetwornicami lub do pracy równoległej, aby uzyskać większą moc
  • 2 pary światłowodów
  • Gniazda VACON® NXP: DE
  • Umożliwia przetwornicom VACON® NXP połączenie za pomocą światłowodów. Aby uzyskać większą moc, wykorzystaj połączenie do komunikacji między przetwornicami lub do pracy równoległej Pulpit zawiera również interfejs CAN w celu monitorowania kilku przetwornic i do zindywidualizowanej komunikacji CAN lub rozbudowy We/Wy
  • 1 para światłowodów
  • Galwanicznie izolowany interfejs CAN (złącze wtykowe 3-pin)
  • Aplikacja IEC 61131 CAN
  • MonitorBus
  • Gniazda VACON® NXP: DE
  • Umożliwia połączenie przetwornic VACON® NXS i VACON® NXP z komputerem za pomocą złącza RS232
  • Galwanicznie izolowany interfejs RS232
  • Złączka D9
  • Gniazda VACON® NXS/NXP: DE
  • Zapewnia interfejs CAN do zastosowań z IEC 61131 dla przetwornic VACON® NXP. Wykorzystaj interfejs CAN w celu monitorowania kilku przetwornic i do zindywidualizowanej komunikacji CAN lub do rozbudowy We/Wy
  • Galwanicznie izolowany interfejs CAN (złącze wtykowe 3-pin)
  • Aplikacja IEC 61131 CAN
  • MonitorBus
  • Gniazda VACON® NXP: DE
  • Zapewnia przetwornicom VACON® NXP interfejs do pomiarów napięcia zasilania/sieci. Pulpit zawiera transformator, aby zmniejszyć napięcie na linii do mierzonej amplitudy. Pulpit jest stosowany np. w AFE, przy energii odnawialnej i w mikro-sieciach
  • Pomiar napięcia liniowego i częstotliwości
  • Zewnętrzny transformator napięcia 1:60
  • Napięcie wejściowe 380…690 V AC
  • Gniazda VACON® NXP: C
  • Zapewnia wyjścia przekaźnikowe dla produktów VACON® 100 HVAC ze starymi kartami sterującymi
  • Kompatybilny z kartami sterującymi 70CVB01015 i 70CVB01418
  • 2 wyjścia przekaźnikowe NO/NC
  • 1 wyjście przekaźnikowe NO
  • Zapewnia wyjścia przekaźnikowe i wejście termistora dla produktów VACON® 100 HVAC ze starymi kartami sterującymi
  • Kompatybilny z kartami sterującymi 70CVB01015 i 70CVB01418
  • 2 wyjścia przekaźnikowe NO/NC
  • 1 wejście termistora PTC
  • Zapewnia różne sygnały wejście/wyjście oraz interfejs RS485 dla produktów serii VACON® 100 i VACON® 100 FLOW. Również produkty VACON® 100 HVAC z nowym pulpitem sterowniczym tę płytkę We/Wy
  • Kompatybilny z kartą sterującą 70CVB01582
  • 6 wejść cyfrowych 0....24 V
  • 2 wejścia analogowe (0...10 V lub 0…20 mA)
  • 1 wyjście analogowe (0…10 V lub 0…20 mA)
  • 2 wyjścia przekaźnikowe NO/NC
  • 1 wyjście przekaźnikowe NO
  • Wyjściowe napięcie referencyjne +10 V DC
  • Zasilanie zewnętrzne +24 V DC lub wyjście napięciowe
  • Interfejs RS485 dla magistrali komunikacyjnej
  • Zapewnia różne sygnały wejście/wyjście oraz interfejs RS485 dla produktów VACON® 100 i VACON® 100 FLOW. Również produkty VACON® 100 HVAC z nowym pulpitem sterowniczym tę płytkę We/Wy
  • Kompatybilny z kartą sterującą 70CVB01582
  • 6 wejść cyfrowych, 0…24 V
  • 2 wejścia analogowe (0...10 V lub 0…20 mA)
  • 1 wyjście analogowe (0…10 V lub 0…20 mA)
  • 2 wyjścia przekaźnikowe NO/NC
  • 1 wejście termistora PTC
  • Wyjściowe napięcie referencyjne +10 V DC
  • Zasilanie zewnętrzne +24 V DC lub wyjście napięciowe
  • Interfejs RS485 dla magistrali komunikacyjnej
  • Dodaje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa funkcjonalnego do rodziny VACON® NXP
  • Funkcje bezpiecznego stopu: SS1 – Bezpieczny stop 1, SS2 – Bezpieczny stop 2, SQS – Bezpieczny szybki stop, SBC - Bezpieczne sterowanie hamulcem, SOS - Bezpieczne zatrzymanie działania
  • Funkcje bezpiecznej prędkości: SLS – bezpieczne ograniczenie prędkości, SMS – bezpieczna prędkość maksymalna, SSR – bezpieczny zakres prędkości, SSM – monitorowanie bezpiecznej prędkości
  • Wejście enkodera: Przełącznik zbliżeniowy
  • PROFISAFE (wymaga OPTE3/OPTE5)
  • Gniazdo: G
  • Dodaje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa funkcjonalnego do rodziny VACON® NXP
  • Funkcje bezpiecznego stopu: SS1 – Bezpieczny stop 1, SS2 – Bezpieczny stop 2, SQS – Bezpieczny szybki stop, SBC - Bezpieczne sterowanie hamulcem, SOS - Bezpieczne zatrzymanie działania
  • Funkcje bezpiecznej prędkości: SLS – bezpieczne ograniczenie prędkości, SMS – bezpieczna prędkość maksymalna, SSR – bezpieczny zakres prędkości, SSM – monitorowanie bezpiecznej prędkości
  • Wejście enkodera: Przełącznik zbliżeniowy HTL/TTL
  • PROFISAFE (wymaga OPTE3/OPTE5)
  • Gniazdo: G
  • Dodaje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa funkcjonalnego do rodziny VACON® NXP
  • Funkcje bezpiecznego stopu: SS1 – Bezpieczny stop 1, SS2 – Bezpieczny stop 2, SQS – Bezpieczny szybki stop, SBC - Bezpieczne sterowanie hamulcem, SOS - Bezpieczne zatrzymanie działania
  • Funkcje bezpiecznej prędkości: SLS – bezpieczne ograniczenie prędkości, SMS – bezpieczna prędkość maksymalna, SSR – bezpieczny zakres prędkości, SSM – monitorowanie bezpiecznej prędkości
  • Wejście enkodera: Przełącznik zbliżeniowy SIN/COS
  • PROFISAFE (wymaga OPTE3/OPTE5)
  • Gniazdo: G