• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Opcje dodatkowe iC7

  • Przegląd
  • Dokumentacja

Opcje dodatkowe zwiększają funkcjonalność przetwornicy częstotliwości poprzez zwiększenie liczby We/Wy oraz zapewnienie dedykowanych interfejsów dla szerokiej gamy urządzeń zewnętrznych.

Ta opcja We/Wy rozszerza standardowe wejścia oraz wyjścia wbudowane w przetwornicę częstotliwości.

Najważniejsze cechy

  • 3 cyfrowe wejścia obsługujące logikę PNP 
  • 2 cyfrowe wyjścia, konfigurowalne PNP, NPN, push-pull, częstotliwość impulsów 0-100 kHz
  • 2 wejścia analogowe: 0/4-20 mA, 0 do 10 V DC, -10 do +10 V DC
  • Czujniki temperatury: Do wejścia można podłączyć szeregowo do 3 czujników PT100. PT1000, Ni1000 (A/B), KTY81, KTY82, KTY84
  • 1 wyjście analogowe: 0/4–20 mA
We/Wy ogólnego zastosowania OC7C0

Ta opcja We/Wy oferuje rozszerzoną liczbę wejść i wyjść sterujących. 

  • 6 wejść cyfrowych, typu single-ended
  • 2 wyjścia cyfrowe, konfigurowalne PNP, NPN, push-pull 
  • 1 izolowane wejście termistora 
  • 2 wejścia analogowe: -20/0 do +20 mA lub -10/0 do +10 V
  • 1 wyjście analogowe: 0–20 mA lub 0–10 V 
  • 3 wyjścia przekaźnikowe 
    • 2×NO, NC 
    • 1×NO 
    • 250 V AC 3 A maks. (50/60 Hz) 
    • 24 V DC obciążenie rezystancyjne 2 A 

Ta opcja przekaźnika umożliwia rozszerzenie liczby wyjść o 3 dodatkowe wyjścia przekaźnikowe.

Najważniejsze cechy

  • 2 x wyjście przekaźnikowe NO/NC
  • 1 x wyjście przekaźnikowe NO
  • Maksymalne obciążenie zacisku (AC-1): Obciążenie rezystancyjne: 250 V AC, 2 A
  • Maks. obciążenie zacisku (AC-15): (Obciążenie indukcyjne: 250 V AC 0,2 A)
  • Maksymalne obciążenie zacisku (DC-1): Obciążenie rezystancyjne: 80 V DC, 2 A 
Opcja przekaźnika OC7R0

Opcja enkodera/resolwera umożliwia podłączenie różnych urządzeń jako sprzężenia zwrotnego prędkości/pozycji lub wartości zadanej.

Obsługiwane są następujące typy urządzeń:

  • Enkodery inkrementalne z 2. lub 3. kanałami (TTL, HTL, SinCos bez impulsu zerowego)
  • Wyjście symulacji enkodera TTL 
  • Enkodery absolutne (SSI, EnDat, BiSS, Hiperface, Hiperface DSL)
  • Resolwery

W zależności od typu urządzenia można podłączyć 1 lub 2 urządzenia. Można podłączyć do 2 systemów sprzężenia zwrotnego. Dowiedz się więcej z naszej instrukcji obsługi. 

Opcja enkodera/resolwera OC7M0

Użyj opcji pomiaru temperatury, aby mierzyć i monitorować temperaturę lub chronić silnik przed przegrzaniem poprzez monitorowanie temperatury łożysk (2 szt.) i uzwojeń silnika (3 szt.).

Najważniejsze cechy

  • Wejścia czujników: 5 kanałów
  • Podłączenie czujnika: 2-żyłowe, 3-żyłowe lub 4-żyłowe
  • Obsługa czujników: typy Pt100, Pt1000, Ni1000, KTY
  • Obsługa 2 x Pt100 i 3 x Pt100 połączonych szeregowo w tym samym kanale pomiaru
  • Zakres temperatur: -50–200°C
Pomiar temperatury OC7T0​

Użyj opcji pomiaru napięcia, aby zmierzyć sinusoidalne napięcie AC lub napięcie DC. Opcja pozwala mierzyć napięcie sieciowe, częstotliwość i kąt fazowy napięcia.

Najważniejsze cechy

  • Wejścia pomiarowe: 2 kanały, 3-fazowe lub DC
  • Przyłącze pomiarowe: 3-fazowe lub DC, zaciski śrubowe
  • Zakres pomiarowy: 0–759 V AC lub 0–1354 V DC
  • Pasmo pomiarowe: DC–20 kHz
  • Dokładność pomiaru: ±0,5% wartości nominalnej
Pomiar napięcia OC7V0​

Kompatybilne produkty

 

Przetwornica częstotliwości serii iC7-Automation

Moduły systemowe chłodzone powietrzem iC7-Automation

Moduły systemowe chłodzone cieczą iC7-Marine

Moduły systemowe chłodzone cieczą iC7-Hybrid

We/Wy ogólnego zastosowania OC7C0 X X x  
Opcja We/Wy i przekaźników OC7C1   X X X
Opcja przekaźnika OC7R0 X

X

   
Opcja enkodera/resolwera OC7M0 X X    
Pomiar temperatury OC7T0 X X X X
Pomiar napięcia OC/V0     X X

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Instrukcja montażu iC7 Advanced Harmonic Filter (AHF) Angielski Multiple 18 kwi, 2023 10.5 MB .pdf
Instrukcja montażu iC7 Sine-wave Filter_OF7S1 Angielski Multiple 20 kwi, 2023 1.9 MB .pdf