SVL SS Flexline™ — stal nierdzewna
Nowa gama elementów armatury ze stali nierdzewnej bazuje na sprawdzonej modułowej koncepcji wyrobów z rodziny Flexline™, obejmującej zawory ICV, ICF oraz SVL. W związku z tym elementy ze stali nierdzewnej mają wiele zalet, jakimi cechuje się koncepcja Flexline™.
W oparciu o wspólną obudowę (kątową lub prostą) moduły robocze platformy SVL SS oferują pięć różnych funkcji: odcięcie, sprawdzenie/zatrzymanie, sprawdzenie, regulacja i filtr siatkowy. Wszystkie moduły funkcyjne pasują do takiego samego korpusu, co zapewnia dużą elastyczność i prostotę.
Cechy i korzyści
-
Odpowiednie do obiegów podkrytycznych CO2 i do pomp ciepła
-
Jedna wspólna obudowa, która umożliwia łatwą i szybką zmianę funkcji
-
Modułowa konstrukcja i wspólne części zamienne oznaczają szybki i łatwy serwis
-
Zapewnia płynne otwieranie i zamykanie oraz bardzo wysoką niezawodność
Danfoss oferuje szeroką gamę elementów ze stali nierdzewnej, w tym nową serię modułowej armatury SVL SS Flexline™. Przeczytaj broszury z produktami dla przemysłu mleczarskiego, rybołówstwa, browarów i przetwórstwa mięsnego.
Znajdź odpowiednią broszurę

Gama produktów

Seria FIA SS obejmuje szereg przelotowych i kątowych filtrów siatkowych ze stali nierdzewnej, które starannie zaprojektowano w celu zapewnienia korzystnych warunków przepływu.

Zawory odcinające SVA-S SS i SVA-L SS ze stali nierdzewnej są dostępne z przyłączami DIN i ANSI, w wersji kątowej i przelotowej oraz ze standardową szyjką.

Zawory ze stali nierdzewnej REG-SA SS i REG-SB SS są ręcznymi zaworami regulacyjnymi dostępnymi w wersji kątowej i przelotowej, które w pozycji zamkniętej pełnią rolę zwykłych zaworów odcinających.

Zawory SCA-X SS są zaworami zwrotnymi ze stali nierdzewnej z wbudowaną funkcją zaworu odcinającego. Zawory SCA-X SS są dostępne w wersji kątowej. Zawory te otwierają się przy bardzo niskich różnicach ciśnienia, zapewniają korzystne warunki przepływu oraz umożliwiają łatwy demontaż w celu przeglądu i serwisu. Zawory SCA-X są wyposażone w wentylowany kołpak, a także mają mechanizm zamykający przestrzeń dławicy, umożliwiający wymianę uszczelki wrzeciona w zaworze pod ciśnieniem.
Dokumentacja
| Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poradnik projektanta | Application Handbook - Automatic Controls for Industrial Refrigeration Systems | Angielski | Multiple | 27 mar, 2025 | 18.5 MB | |
| Karta katalogowa | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Angielski | Multiple | 09 lut, 2024 | 4.3 MB | |
| Karta katalogowa | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Hiszpański kastylijski | Multiple | 23 maj, 2023 | 3.5 MB | |
| Karta katalogowa | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Portugalski | Multiple | 23 maj, 2023 | 3.7 MB | |
| Karta katalogowa | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Włoski | Multiple | 23 maj, 2023 | 3.5 MB | |
| Karta katalogowa | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Francuski | Multiple | 23 maj, 2023 | 3.5 MB | |
| Karta katalogowa | Check & stop valve, type SCA-X SS and Check valve, type CHV-X SS | Chiński | Multiple | 23 maj, 2023 | 3.6 MB | |
| Karta katalogowa | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Włoski | Multiple | 07 sie, 2023 | 2.2 MB | |
| Karta katalogowa | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Portugalski | Multiple | 07 sie, 2023 | 2.2 MB | |
| Karta katalogowa | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Angielski | Multiple | 10 kwi, 2025 | 2.5 MB | |
| Karta katalogowa | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Francuski | Multiple | 07 sie, 2023 | 2.2 MB | |
| Karta katalogowa | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Chiński | Multiple | 07 sie, 2023 | 2.5 MB | |
| Karta katalogowa | Hand operated regulating valve, type REG-SA SS and REG-SB SS | Hiszpański kastylijski | Multiple | 07 sie, 2023 | 2.2 MB | |
| Poradnik projektanta | Manual de Aplicação - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeração Industrial | Portugalski | Multiple | 20 mar, 2018 | 12.3 MB | |
| Poradnik projektanta | Manual de Aplicación - Controles Automáticos para Sistemas de Refrigeración Industriales | Hiszpański kastylijski | Multiple | 20 mar, 2018 | 12.2 MB | |
| Poradnik projektanta | Manuel d’application - Principe de régulation des systèmes de réfrigération industrielles | Francuski | Multiple | 20 mar, 2018 | 12.3 MB | |
| Karta katalogowa | Obsługiwane ręcznie zawory regulacyjne typu REG-SA SS i REG-SB SS | Polski | Multiple | 07 sie, 2023 | 2.3 MB | |
| Poradnik projektanta | Podręcznik - Chłodnictwo przemysłowe. Instalacje amoniakalne i na CO2 | Polski | Polska | 20 gru, 2022 | 19.9 MB | |
| Poradnik projektanta | Przykady zastosowa - Elementy Automatyki do Przemyslowych Ukladow Chlodniczych | Polski | Multiple | 20 mar, 2018 | 12.3 MB | |
| Karta katalogowa | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Włoski | Multiple | 23 sty, 2024 | 3.9 MB | |
| Karta katalogowa | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Francuski | Multiple | 23 sty, 2024 | 4.0 MB | |
| Karta katalogowa | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Angielski | Multiple | 07 kwi, 2025 | 3.8 MB | |
| Karta katalogowa | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Hiszpański kastylijski | Multiple | 23 sty, 2024 | 4.0 MB | |
| Karta katalogowa | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Portugalski | Multiple | 23 sty, 2024 | 4.0 MB | |
| Karta katalogowa | Shut-off valve, type SVA-S SS and SVA-L SS | Chiński | Multiple | 23 sty, 2024 | 4.0 MB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Angielski | Multiple | 28 mar, 2024 | 2.9 MB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Polski | Multiple | 14 paź, 2014 | 893.4 KB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Hiszpański kastylijski | Multiple | 14 paź, 2014 | 887.9 KB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Francuski | Multiple | 14 paź, 2014 | 902.1 KB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Niemiecki | Multiple | 02 paź, 2014 | 940.7 KB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Duński | Multiple | 14 paź, 2014 | 887.2 KB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Angielski | Multiple | 12 lut, 2024 | 14.7 MB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Brewing Industry | Holenderski, flamandzki | Multiple | 14 paź, 2014 | 908.6 KB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Francuski | Multiple | 14 paź, 2014 | 866.6 KB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Polski | Multiple | 14 paź, 2014 | 840.5 KB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Duński | Multiple | 14 paź, 2014 | 829.0 KB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Angielski | Multiple | 12 lut, 2024 | 14.4 MB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Angielski | Multiple | 28 mar, 2024 | 14.4 MB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Hiszpański kastylijski | Multiple | 14 paź, 2014 | 805.4 KB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Rosyjski | Multiple | 14 paź, 2014 | 853.8 KB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Dairy Industry | Niemiecki | Multiple | 12 paź, 2014 | 868.1 KB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Niemiecki | Multiple | 02 paź, 2014 | 1.7 MB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Angielski | Multiple | 28 mar, 2024 | 15.0 MB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Fishery Industry | Angielski | Multiple | 12 lut, 2024 | 15.0 MB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Angielski | Multiple | 12 lut, 2024 | 14.9 MB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Francuski | Multiple | 09 gru, 2014 | 1.2 MB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Rosyjski | Central Asia Unit | 09 gru, 2014 | 1.2 MB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Holenderski, flamandzki | Multiple | 09 gru, 2014 | 1.1 MB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Polski | Multiple | 09 gru, 2014 | 1.1 MB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Chiński | Multiple | 09 gru, 2014 | 1.9 MB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Niemiecki | Multiple | 06 paź, 2014 | 1.4 MB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Duński | Multiple | 09 gru, 2014 | 1.1 MB | |
| Ulotka | Stainless Steel Products for the Meat Processing Industry | Hiszpański kastylijski | Multiple | 09 gru, 2014 | 1.1 MB | |
| Karta katalogowa | Strainer housing, type FIA SS | Portugalski | Multiple | 12 maj, 2023 | 3.4 MB | |
| Karta katalogowa | Strainer housing, type FIA SS | Hiszpański kastylijski | Multiple | 12 maj, 2023 | 2.5 MB | |
| Karta katalogowa | Strainer housing, type FIA SS | Angielski | Multiple | 28 sty, 2025 | 2.6 MB | |
| Karta katalogowa | Strainer housing, type FIA SS | Chiński | Multiple | 12 maj, 2023 | 2.4 MB | |
| Karta katalogowa | Zawór odcinający, typ SVA-S SS oraz SVA-L SS | Polski | Multiple | 23 sty, 2024 | 4.1 MB | |
| Karta katalogowa | Zawór zwrotno-odcinający typu SCA-X SS i zawór zwrotny typu CHV-X SS | Polski | Multiple | 23 maj, 2023 | 3.8 MB |
Oprogramowanie
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby wyboru elementów do użytku w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Coolselector®2

Powiązane produkty

Zakres maksymalnego ciśnienia roboczego dla rodziny wyrobów SVL Flexline™ rozszerza się obecnie do 140 bar. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na duże zawory ręczne i filtry dla dużych przemysłowych układów transkrytycznych z R744 (CO2).

DMLE and DCLE zostały zoptymalizowane pod kątem czynników chłodniczych HFC, A2L, A3 oraz olejów mineralnych lub benzenowych. Filtry odwadniacze są hermetyczne i dopuszczone do 50 barów.

Stacje zaworowe ICF Flexline™ zaprojektowano pod kątem zapewnienia pełnej swobody. Stacje zaworowe oferowane w ramach platformy Flexline™ oparto na wyjątkowej koncepcji modułowej.

Zawory blokowe ICF Flexline™ Danfoss oferują niezrównaną swobodę dzięki unikalnej konstrukcji modułowej. Łatwa wymiana i modernizacja komponentów. Obniżone koszty eksploatacji i konserwacji. Idealne dla różnych zastosowań, zapewniają niezawodność, trwałość i optymalną wydajność.