Wyższa efektywność, szybsza instalacja, niższy poziom hałasu
Najlepsze w swojej klasie osiągi w cichej jednostce Plug & Play!
Dzięki sprężarce o długiej żywotności, izolacji akustycznej i inteligentnej redukcji prędkości obrotowej wentylatora podczas pracy z niską wydajnością, agregaty skraplające Optyma™ Plus działają tak płynnie i cicho, że Twoi klienci nawet ich nie zauważą.
Zobacz model 3D
Wysoko zoptymalizowany mikrokanałowy wymiennik ciepła przyczynia się również do znacznych oszczędności energii, sprawiając, że agregaty skraplające Optyma™ Plus są nawet o 20% bardziej ekonomiczne niż porównywalne produkty, co jest argumentem handlowym, który Twoi klienci na pewno zauważą.
Agregaty są dostępne z czynnikami chłodniczymi R404A/507A, ale także z płynami roboczymi o niższym współczynniku GWP, dzięki czemu są idealnie zgodne z przepisami dotyczącymi czynników - chodzi tu o substancje takie jak R134a, R407A, R407F, R448A, R449A i R452A (z tym ostatnim czynnikiem chłodniczym tylko modele niskotemperaturowe).
Uzyskaj oszczędność energii rzędu nawet 20% od dnia instalacji!
Zmiana na lepsze
Skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem produktów Danfoss, aby poznać korzyści ze współpracy z jednym z czołowych światowych dostawców urządzeń dla branży chłodnictwa i klimatyzacji.
Cechy i korzyści
O 50% krótszy czas instalacji w porównaniu z równoważną ofertą produktową
Znaczna redukcja kosztów zużycia energii
Łatwiejszy i szybszy dostęp do wszystkich elementów przez drzwi inspekcyjne, co pozwala zaoszczędzić czas podczas serwisowania
Łatwiejszy i szybszy w czyszczeniu mikrokanałowy wymiennik ciepła w porównaniu ze skraplaczami lamelowymi
Inteligentny układ sterowania przyspiesza rozruch i redukuje zagrożenia
Niezawodny wybór dzięki technologii firmy Danfoss i fabrycznym testom

Optyma Plus™ — film
Optyma Plus™ pozwala nie tylko zaoszczędzić cenny czas poświęcany na montaż, konfigurację i serwis, ale także zapewnia spokój ducha, gwarantując płynną i cichą pracę oraz obniżenie rachunków za energię nawet o 20%!
Powiązane produkty
Studium przypadku
Oprogramowanie

Prawda to Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Ochrona przed podróbkami

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Podrobione produkty przynoszą zarówno Twojej firmie, jak i naszej, złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt miał autentyczną jakość firmy Danfoss.