Regulacja wydajności w prostym, dostosowanym do potrzeb urządzeniu
Niezrównana efektywność energetyczna i ochrona żywności!
Agregat skraplający Optyma™ Plus INVERTER o zmiennej prędkości obrotowej łączy w sobie nasze wiodące na rynku doświadczenie w projektowaniu agregatów skraplających z unikalnymi korzyściami płynącymi z bezstopniowej regulacji obrotów sprężarki spiralnej.
Rezultatem jest wyższa o 25% efektywność energetyczna, w przypadku średnio- i wysokotemperaturowych urządzeń chłodniczych o wydajności w zakresie od 2 kW do 9 kW, pracujących z czynnikiem chłodniczym R407A/R407F i R404A, ale także z dwoma nowymi czynnikami o niższym wskaźniku GWP R448A i R449A.
Agregat skraplający Optyma™ Plus INVERTER, idealny do komór chłodniczych, gablot, komór fermentacyjnych i ogólnych zastosowań chłodniczych, zapewnia zarówno optymalną moc chłodniczą, jak i zwiększoną oszczędność energii w placówkach handlu detalicznego żywnością oraz sklepach osiedlowych dzięki osiąganiu współczynnika sezonowej efektywności energetycznej (SEPR) na poziomie 3,84 z czynnikiem R407F (certyfikat Asercom). Wszystko w łatwej do skonfigurowania jednostce plug and play.
Cechy i korzyści
Tylko 3 modele dla wydajności chłodniczej od 2 kW do 9 kW
Spokój ducha dzięki prostej instalacji i łatwości serwisowania oraz możliwości redukcji wydajności do poziomu 1:3,5
Najlepsza efektywność energetyczna: Wskaźnik sezonowej wydajności energetycznej (SEPR) na poziomie 3,84 obniża koszty użytkowania o około 20% do +30% w porównaniu do alternatywnych urządzeń
Lepsza ochrona żywności dzięki dokładności regulacji temperatury +/- 0,3°C

Odkryj wszystkie zalety agregatu skraplającego z falownikiem marki Danfoss
Optyma™ Plus INVERTER zapewnia najlepszy na rynku współczynnik SEPR i efektywność energetyczną dla układów chłodniczych o średnich temperaturach przy wydajności chłodniczej od 2 do 9 kW.
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulotka | Brochure - Optyma Plus INVERTER - GB | Ukraiński | Ukraina | 27 kwi, 2020 | 1.0 MB | |
Ulotka | Brochure - Optyma Plus INVERTER - GB | Rosyjski | Multiple | 01 lip, 2019 | 1.0 MB | |
Instrukcja użytkownika | Manual - Optyma Plus New Generation Controller Installation - ML - SI | Duński; Niemiecki; Angielski; Francuski; Szwedzki | Multiple | 29 lut, 2020 | 1.4 MB |
Oprogramowanie

Prawda to Cool(selector®2)
Narzędzie Coolselector®2 służy do obiektywnych obliczeń na potrzeby doboru elementów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych, zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków pracy.
Ochrona przed podróbkami

Aby chronić swój wizerunek, uważaj na podróbki
Podrobione produkty przynoszą zarówno Twojej firmie, jak i naszej, złą sławę. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby walczyć z podróbkami. Przeczytaj więcej o tym, jak sprawić, aby kupowany produkt miał autentyczną jakość firmy Danfoss.