Przetwornica częstotliwości VACON® NXL osiągnęła fazę nieaktywną swojego cyklu życia, co oznacza, że została wycofana z produkcji i nie jest już produkowana. Części zamienne i usługi dla tych urządzeń nie są już dostępne. Eksploatacja przetwornicy częstotliwości na tym etapie może doprowadzić do nieprzewidywalnych przestojów w pracy z powodu zużycia lub awarii.
Danfoss zaleca wymianę urządzenia za pomocą DrivePro® Retrofit service, aby zoptymalizować czas użytkowania i wartość cyrkularną instalacji.
Pomożemy Ci wybrać produkt zastępczy o odpowiednich właściwościach dla Twojego zastosowania. Nasze inteligentne produkty mogą zapewnić optymalną pracę systemu przez wiele lat.
Znajdź dokumentację techniczną VLT® NXL
VACON® 100 INDUSTRIAL to prawdziwy koń pociągowy dla szerokiej gamy aplikacji przemysłowych. Łatwe w obsłudze i wytrzymałe elementy sterowania silnikiem poprawiają niezawodność i wydajność wszystkich typów silników AC, w tym indukcyjnych, z magnesami trwałymi, i synchronicznych silników reluktancyjnych.
Zakres mocy
208-240 V...0,55-90 kW80-500 V...1,1-630 kW525-690 V...5,5-800 kW
Dowiedz się więcej o VACON® 100 INDUSTRIAL
Przetwornica częstotliwości VACON® 20 AC posiada wiele funkcji i możliwości pozwalających przenieść dowolny układ sterowania maszyną na zupełnie nowy poziom. Dzięki wbudowanej funkcji PLC przetwornicę można dostosować do każdego zadania, co przynosi znaczne oszczędności.
1 × 105-120 V.... 0,25-1,1 kW1 × 208-240 V…...0,25-2,2 kW3 × 208-240 V…...0,25-11 kW3 × 380-480 V...0,37-18,5 kW3 × 520-600 V. ..0,75-5,5 kW
Dowiedz się więcej o VACON® 20
Oferujemy również usługę DrivePro® Site Assessment, dzięki której zarządzanie zainstalowaną bazą przetwornic częstotliwości i dalsze planowanie staną się prostsze niż kiedykolwiek. Ekspert firmy Danfoss może dokładnie zbadać wszystkie przetwornice częstotliwości, zapewniając kompleksowy przegląd bieżących i przyszłych potrzeb konserwacyjnych.
Dowiedz się więcej