• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Przetwornica VACON® CX osiągnęła nieaktywną fazę swojego cyklu życia, co oznacza, że została wycofana i przestała być produkowana. Części zamienne i usługi dla tych urządzeń nie są już dostępne. Eksploatacja przetwornicy częstotliwości na tym etapie może spowodować nieprzewidywalne przestoje w procesie z powodu zużycia lub awarii. 

Danfoss zaleca wymianę przy użyciu DrivePro® Retrofit service w celu zoptymalizowania czasu użytkowania i wartości cyrkularnej instalacji.

Pomożemy wybrać produkt zastępczy o najlepszych cechach odpowiednich do danego zastosowania. Nasze inteligentne produkty mogą zapewnić optymalną pracę systemu przez wiele lat.

Znajdź dokumentację techniczną VLT® CX

Potrzebujesz szybkiej pomocy? Zapytaj Asystenta MyDrive®

Produkty będące następcami: VACON® 100 i VACON® NX

VACON® 100 INDUSTRIAL to prawdziwy koń pociągowy dla szerokiej gamy aplikacji przemysłowych. Łatwy w obsłudze i wytrzymały układ sterowania silnikiem zwiększa niezawodność i wydajność silników AC różnych typów, w tym silników indukcyjnych, z magnesami trwałymi oraz synchronicznych silników reluktancyjnych.

Dowiedz się więcej o VACON® 100 INDUSTRIAL

Przetwornice częstotliwości serii

VACON® NX zostały zaprojektowane z myślą o zaspokojeniu nawet najbardziej restrykcyjnych wymogów w zakresie elastyczności, wytrzymałości, kompaktowości i łatwości serwisowania. To bezpieczne rozwiązanie dla każdego zastosowania dostępne w zakresie mocy od 0,55 kW do 2000 kW.

Dowiedz się więcej o serii VACON® NX

Pracownik Danfoss przeprowadzający DrivePro® Site Assessment

O ile łatwiej można to osiągnąć?

Oferujemy również usługę DrivePro® Site Assessment, dzięki której zarządzanie zainstalowaną bazą przetwornic częstotliwości i dalsze planowanie staną się prostsze niż kiedykolwiek. Ekspert firmy Danfoss może dokładnie zbadać wszystkie przetwornice częstotliwości, zapewniając kompleksowy przegląd bieżących i przyszłych potrzeb konserwacyjnych.