VLT® Advanced Active Filter AAF 006

  • Przegląd
  • Dokumentacja
  • Powiązane zastosowania
  • Studium przypadku
  • Usuwanie usterek

Elastyczny filtry do ograniczania harmonicznych w układzie centralnym/zdecentralizowanym

VLT® Advanced Active Filter AAF 006 poprawia wydajność systemu i zwiększa odporność sieci zapobiegając przestojom. Może zostać wykorzystany jako rozwiązanie kompensujące dla pojedynczej przetwornicy lub zamontowany jako kompleksowe rozwiązanie autonomiczne w punkcie wspólnego przyłączenia w celu kompensowania wielu obciążeń jednocześnie.

Filtr aktywny gwarantuje optymalne tłumienie harmonicznych niezależnie od liczby obciążeń i ich poszczególnych profili. Ponadto koryguje współczynnik mocy i wyrównuje obciążenia fazowe zapewniając optymalne wykorzystanie energii.

Napięcie sieciowe i prąd znamionowy filtru*

  • 380–480 V...190–400 A

*Dodatkowe zakresy napięć i prądy filtrów są dostępne na życzenie.

Cechy i korzyści

Wydłużona żywotność sprzętu elektronicznego dzięki zastosowaniu innowacyjnych koncepcji takich, jak dedykowany kanał chłodzenia

Dzięki powlekanym PCB poprawiono wytrzymałość oraz niezawodność działania

Dzięki szerokiej gamie opcji istnieje możliwość dokładnej personalizacji

Niskie koszty eksploatacji dzięki takim funkcjom, jak tryb uśpienia, progresywnej częstotliwości przełączania oraz korekcji współczynnika mocy

Modułowa konstrukcja ułatwia serwisowanie

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Certyfikaty AAF 006 DNV GL TAE00003E0 Angielski Multiple 01 mar, 2019 156.0 KB PDF
Certyfikaty EU Declaration Danfoss AAF Angielski Multiple 01 lis, 2019 423.3 KB PDF
Certyfikaty EU Declaration Danfoss AAF Angielski Multiple 01 mar, 2019 413.8 KB PDF
Certyfikaty FC 102/202/302 AAF006 CCS WG20PTB00009 Angielski Multiple 01 wrz, 2020 13.4 MB PDF
Certyfikaty FC102 FC202 FC302 AAF BV 23444/B3 BV Angielski Multiple 01 gru, 2018 458.8 KB PDF
Certyfikaty FC102 FC202 FC302 AAF KR CPH37436-AC001 Angielski Multiple 01 lis, 2017 866.9 KB PDF
Certyfikaty FC102 FC202 FC30x FC322 AAF NKK TA19676M Angielski Multiple 01 gru, 2019 555.6 KB PDF
Certyfikaty FC102,202,30x,AAF ABS18-HS1758227-PDA-DU Angielski Multiple 01 lis, 2020 1.2 MB PDF
Operating guide - AQ VLT® Active Filter AAF006 Polski Multiple 17 lis, 2014 4.0 MB PDF
Operating guide - AQ VLT® Active Filter AAF006 Angielski Multiple 10 wrz, 2014 4.9 MB PDF
Arkusz informacyjny VLT® Advanced Active Filter AAF 006 Angielski Multiple 20 lis, 2020 262.3 KB PDF

Powiązane zastosowania

Szeroka gama zastosowań w gospodarce wodno-kanalizacyjnej, w przemyśle morskim, naftowym, gazowym oraz górniczym.

  • Przetwornice do sprężarek
    Przetwornice do sprężarek komercyjnych
    Regulacja poprzez zmianę prędkości obrotowej za pomocą przetwornic częstotliwości AC pozwala na zmniejszenie zużycia energii poprzez uruchamianie sprężarek z niższą prędkością obrotową.
  • Przetwornice do sprężarek
    Przetwornice do sprężarek w budynkach mieszkalnych
    Regulacja poprzez zmianę prędkości w chłodziarkach pozwala na stałe sterowanie ciśnieniem przy jednoczesnym dopasowaniu wydajności do rzeczywistych potrzeb w oparciu o pomiary dokonane w systemie. Regulacja prędkości jest szczególnie użyteczna, jeśli sprężarki pracują przez długi czas jedynie przy obciążeniu częściowym. Obniż koszty operacyjne, uruchamiając urządzenia przy mniejszych prędkościach, co przełoży się na mniejsze zużycie energii. Obniż także koszty montażu, dzięki zoptymalizowaniu systemu oraz samej sprężarki.

Studium przypadku

  • Bezpieczny skydiving z Fly Experience
    Bezpieczny skydiving z Fly Experience
    VLT® HVAC Drives umożliwiają precyzyjną regulację prędkości ciągu wentylatorów osiowych w pierwszym włoskim pionowym tunelu aerodynamicznym oferującym bezpieczny i pełen frajdy sky-diving.
  • M/V SIA utrzymuje swoją pozycję na pełnym morzu
    M/V SIA utrzymuje swoją pozycję na pełnym morzu
    Przetwornice częstotliwości VLT® High Power wspierają strumieniowe stery tunelowe nowego kablowca podczas jego pracy, a aktywne filtry wyższych harmonicznych zapewniają odpowiednią jakość wysokiego napięcia dla współpracujących z prądnicami generatorów o mocy 3,2 MW.

Usuwanie usterek

Zapytaj naszego chatbota o pomoc dotyczącą błędów, ostrzeżeń i alarmów.

Troubleshooting Chatbot