Łatwa integracja – najwyższa elastyczność
Gama przetwornic VACON® NXP Common DC Bus obejmuje wiele urządzeń takich jak AFE, inwertery oraz czoppery hamulca (IGBT). Gwarantują one efektywne wykorzystanie i redystrybucję energii w obrębie układu.
Podzespoły wspólnej magistrali DC można łączyć w różne kombinacje. Regeneracyjny system magistrali DC, moduł AFE wytwarza moc trafiającą z powrotem do sieci zasilającej. Opcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku procesów, gdzie wymagane jest częste hamowanie, a moc hamowania jest względnie wysoka. W przypadku układu pozbawionego funkcji regeneracyjnej moc hamowania redystrybuowana jest do innych przetwornic znajdujących się w systemie, a możliwy nadmiar mocy może zostać rozproszony w postaci ciepła dzięki czopperom hamulca (IGBT) oraz rezystorom hamowania. Rozwiązanie to sprawdza się idealnie w przypadku niewielkich linii produkcyjnych, gdzie hamowanie jest rzadziej wykorzystywane.
Konfiguracja NXA, NXN, NXB i NXI
Konfiguracja Active Front-end (NXA), Non-regenerative Front-end (NXN), Brake Chopper (NXB) oraz Inverter (NXI) jest już dostępna.
Przeczytaj więcej informacji w Katalogu Doboru VACON® NXP Common DC Bus.
Napięcie zasilania i zakres mocy
Jednostki inwertera
- 3 x 380–500 V...1,5–1850 kW
- 3 x 525–690 V...3–2000 kW
Cechy i korzyści
Obniżone koszty energii dzięki regeneracyjnemu modułowi AFE, który przekazuje nadmiar mocy hamowania z powrotem do sieci.
Niskie koszty instalacyjne ze względu na zredukowane okablowanie oraz krótszy czas instalacji
Niższe koszty oraz mniejsza przestrzeń dzięki zoptymalizowanej budowie modułowej, która zmniejsza potrzebę engineeringu oraz przestrzeń w szafie.
Mniejsza złożoność systemu dzięki pięciu wbudowanym gniazdom rozszerzeń dla dodatkowych We/Wy, magistral komunikacyjnych oraz kart bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Usprawnienia w zakresie tolerancji systemu przetwornic na zapady napięcia oraz zminimalizowanie zniekształceń harmonicznych dzięki modułowi AFE
Łatwa instalacja kart opcji

Pobierz Katalog Doboru dla VACON® NXP Common DC Bus (istnieje tylko wersja angielska).
Dokumentacja
Typ | Nazwa | Język | Kraj | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|
Modele i rysunki 3D
Typ | Nazwa | Język | Zaktualizowane | Pobierz | Typ pliku |
---|
Oprogramowanie
Typ | Nazwa | Język | Zaktualizowane | Wersja | Status | Pobierz | Typ pliku |
---|
Powiązane zastosowania
Nawijarki i odwijarki, żurawie, dźwigi, napędy bramowe oraz wózków, wirówki, wciągarki, przenośniki oraz koparki.
Studium przypadku
Usuwanie usterek
Zapytaj naszego chatbota o pomoc dotyczącą błędów, ostrzeżeń i alarmów.