Rozszerzenia funkcjonalne zwiększają funkcjonalność przetwornicy częstotliwości poprzez zwiększenie liczby We/Wy oraz zapewnienie spersonalizowanych interfejsów dla szerokiej gamy urządzeń sprzężenia zwrotnego.
VLT® General Purpose I/O MCB 101
- Oferuje rozszerzoną liczbę wejść i wyjść sterowania
- 3 wejścia cyfrowe 0–24 V: logiczne „0” < 5 V; logiczne „1” > 10 V
- 2 wejścia analogowe 0–10 V: rozdzielczość 10 bitów + znak
- 2 wyjścia cyfrowe przeciwsobne NPN/PNP
- 1 wyjście analogowe 0/4–20 mA
- Połączenie sprężynowe
VLT® Encoder Input MCB 102
- Możliwość połączenia kilku typów enkoderów inkrementalnych i absolutnych. Podłączonego enkodera można użyć do regulacji prędkości w pętli zamkniętej oraz do sterowania silnikiem w pętli zamkniętej flux
- Obsługiwane są następujące rodzaje enkoderów:
- 5 V TTL (RS 422)
- 1VPP SinCos
- SSI
- Hiperface
- EnDat
VLT® Resolver Input MCB 103
- Ta opcja umożliwia podłączenie resolwera w celu zapewnienia sprzężenia zwrotnego prędkości z silnika
- Napięcie pierwotne......2–8 V rms
- Częstotliwość pierwotna ......2,0–15 kHz
- Maks. prąd pierwotny.......50 mA rms
- Wtórne napięcie wejściowe..... 4 Vrms
- Połączenie sprężynowe
VLT® Relay Card MCB 105
- Umożliwia rozszerzenie liczby przekaźników o 3 dodatkowe wyjścia przekaźnikowe.
- Maks. stopień przełączenia przy obciążeniu znamionowym/min. 6 min-1/20 s-1
- Chroni połączenie przewodów sterowniczych
- Sprężynowe połączenie przewodów sterowniczych
- Maks. obciążenie zacisku:
- AC-1 obciążenie rezystancyjne......240 V AC, 2 A
- AC-15 obciążenie indukcyjne przy cosfi 0,4......240 V AC, 0,2 A
- DC-1 obciążenie rezystancyjne......24V DC, 1 A
- DC-13 obciążenie indukcyjne przy cosfi 0,4......24 V AC, 0,1 A
- Min. obciążenie zacisku:
- DC 5 V......10 mA
VLT® 24 V DC Supply MCB 107
- Aby utrzymać sekwencję sterowania i każdą zainstalowaną opcję podczas awarii należy podłączyć zewnętrzny zasilacz prądu stałego
- Umożliwia pełne działanie panelu LCP (w tym ustawianie parametrów) i wszystkich opcji bez podłączenia do sieci
- Zakres napięcia wejściowego......24 V DC +/- 15% (max. 37 V for 10 sec.)
- Max. prąd wejściowy......2.2 A
- Max. długość kabla......75 m
- Wejściowe obciążenie pojemnościowe......< 10 µF
Opóźnienie włączenia......< 0.6 s
VLT® Safe PLC I/O MCB 108
- Przetwornica VLT® AutomationDrive FC 302 jest wyposażona w bezpieczne wejście bazujące na jednobiegunowym wejściu 24 V DC
- W przypadku większości aplikacji to wejście umożliwia użytkownikowi bezpieczną i opłacalną implementacje funkcji bezpieczeństwa. W przypadku aplikacji współpracujących z bardziej zaawansowanymi produktami, na przykład Safety PLC czy kurtynami świetlnymi, interfejs Safe PLC umożliwia podłączenie dwuprzewodowego połączenia bezpieczeństwa
- Interfejs Safe PLC umożliwia przerywanie operacji przez Safe PLC na łączu dodatnim lub ujemnym bez zakłócania sygnału zwrotnego Safe PLC.
VLT® Analog I/O MCB 109
- Tę opcję analogowych wejść/wyjść można łatwo dopasować do przetwornicy częstotliwości, aby zwiększyć jej wydajność do poziomu zaawansowanego i umożliwić sterowanie za pomocą dodatkowych We/Wy
- Zapewnia przetwornicy częstotliwości dodatkowe zasilanie rezerwowe z baterii dla wbudowanego zegara (bateria zwykle wytrzymuje ok.10 lat, w zależności od środowiska). Pozwala to na stabilne korzystanie ze wszystkich funkcji zegara przetwornicy częstotliwości w postaci działań wykonywanych w zaprogramowanym czasie
- 3 wejścia analogowe, każde konfigurowalne jako napięciowe lub temperaturowe
- Podłączanie sygnałów analogowych 0–10 V oraz wejść temperaturowych PT1000 i NI1000
- 3 wyjścia analogowe, każde konfigurowalne jako wyjście 0–10 V
VLT® PTC Thermistor Card MCB 112
- Umożliwia lepszą kontrolę stanu silnika w porównaniu z wbudowaną funkcją ETR i zaciskiem termistora
- Chroni silnik przed przegrzaniem
- Zgodność z normą ATEX na potrzeby używania z silnikami Ex d i Ex e (silnik EX e tylko w przypadku FC 302)
- Używa funkcji Safe Stop, która została zatwierdzona zgodnie z poziomem SIL 2 normy IEC 61508
VLT® Sensor Input MCB 114
- Chroni silnik przed przeciążeniem termicznym poprzez monitorowanie temperatury łożysk i uzwojenia silnika
- Trzy wejścia czujników z funkcją automatycznego wykrywania dla 2- lub 3-przewodowych czujników PT100/PT1000.
- Jedno dodatkowe wejście analogowe 4–20 mA
VLT® Real-Time Clock MCB 117
VLT® Safety Option, seria MCB 150 i MCB 151
VLT® Safety Option MCB 152
VLT® Sensorless Safety MCB 159
Opcja VLT® Safety Option MCB 151 rozszerzona do opcji VLT® Sensorless Safety MCB 159 zapewnia bezpieczne, bezczujnikowe funkcje bezpieczeństwa (SS1/SLS/SMS) dla VLT® AutomationDrive FC 302.
Dzięki opcji MCB 159 nie jest wymagany zewnętrzny czujnik w celu bezpiecznego monitorowania prędkości. Wybierz VLT® Sensorless Safety MCB 159 jako opcję C1 w konfiguratorze przy zamawianiu nowego napędu.
MCB 159 nie jest dostępny do modernizacji. Opcja MCB 159 jest dostępna tylko jako rozszerzenie opcji MCB 151.