Zdolność do dokładnej regulacji ciśnienia ma kluczowe znaczenie w przypadku kombajnów zrębowych stosowanych w leśnictwie. Jednym z kluczowych punktów pomiarowych podczas przesuwania pnia drzewa przez głowicę kombajnu zrębowego jest kontrola nacisku na rolki posuwu w celu uzyskania maksymalnej prędkości i przyczepności. Przetworniki ciśnienia są niezbędne, aby zapewnić płynną pracę w tego typu zastosowaniach.
Wysoka odporność na rozerwanie i nadciśnienie dzięki całkowicie spawanej konstrukcji
Wytrzymałość na kawitację i uderzenie hydrauliczne
Odporność na drgania i uderzenia
Doskonała odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Brak zjawiska dryftu dzięki doskonałej stabilności długoterminowej
Duża różnorodność przyłączy elektrycznych i ciśnieniowych
Części mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej.
Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1200 zaprojektowane zostały do pracy w trudnych warunkach przemysłowych w tym w instalacjach hydraulicznych. Efektem tej dopracowanej konstrukcji jest nadzwyczajna odporność na drgania i wyjątkowa wytrzymałość.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.