Przetworniki ciśnienia zapewniające dokładną regulację ciśnienia w kombajnie zrębowym
Zdolność do dokładnej regulacji ciśnienia ma kluczowe znaczenie w przypadku kombajnów zrębowych stosowanych w leśnictwie. Jednym z kluczowych punktów pomiarowych podczas przesuwania pnia drzewa przez głowicę kombajnu zrębowego jest kontrola nacisku na rolki posuwu w celu uzyskania maksymalnej prędkości i przyczepności. Przetworniki ciśnienia są niezbędne, aby zapewnić płynną pracę w tego typu zastosowaniach.
Typowe parametry techniczne
Zakres ciśnienia: 160 do 400 bar
Zakres temperatury: -40 do 125°C
Dokładność: 0,5% FS
Typowy czas reakcji < 1 ms
Nadciśnienie: 3 x FS
Ciśnienie niszczące: 10 do 20 x FS
Cechy i korzyści
Wysoka odporność na rozerwanie i nadciśnienie dzięki całkowicie spawanej konstrukcji
Wytrzymałość na kawitację i uderzenie hydrauliczne
Odporność na drgania i uderzenia
Doskonała odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Brak zjawiska dryftu dzięki doskonałej stabilności długoterminowej
Duża różnorodność przyłączy elektrycznych i ciśnieniowych
Części mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej.
Powiązane produkty
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.