Inteligentne, energooszczędne przetwornice dla branży spożywczej, napojów oraz produkcji przemysłowej
Zmniejszaj emisje, unikaj kosztownych przestojów i optymalizuj zużycie energii. W dzisiejszej produkcji przemysłowej to konieczność. Nasze rozwiązania pomagają osiągnąć te cele nawet w ograniczonej przestrzeni, gwarantując jednocześnie pełne bezpieczeństwo Twojej sieci.
Staw czoła wyzwaniom z przetwornicami częstotliwości: iC7-Automation dla branży spożywczej, napojów i produkcji przemysłowej
W Danfoss Drives rozumiemy wyzwania, przed którymi stajesz. Dlatego stworzyliśmy przetwornicę iC7-Automation. Jest dostępna w pełnej gamie konfiguracji – od ekonomicznych rozwiązań 6-pulsowych po zaawansowane układy AFE z niską emisją harmonicznych i odzyskiem energii. Została zaprojektowana, aby pomóc Ci:
- Zwiększać efektywność energetyczną w całym zakładzie
- Wspierać realizację celów emisyjnych Zakresu 2 bez kompromisów w kwestii kosztów
- Unikać niepotrzebnych przestojów spowodowanych aktualizacjami magistrali komunikacyjnej
- Zapewnić niezawodną komunikację, aby zapobiegać zatrzymaniom linii produkcyjnej
- Maksymalne wykorzystać przestrzeń, co jest kluczowe dla integratorów systemów
- Chronić przed lukami w zabezpieczeniach przemysłowego IoT, które zagrażają produktywności
Dzięki przetwornicom częstotliwości iC7-Automation zyskujesz inteligentniejsze sterowanie, płynną integrację i niezawodną wydajność, które pomogą Ci utrzymać przewagę na konkurencyjnym rynku.
Znajdź rozwiązanie
Rozwiązania dla branży spożywczej oraz napojów
Branża spożywcza i napojów działa pod presją rygorystycznych wymogów dotyczących wydajności, higieny i zrównoważonego rozwoju. Producenci, od browarów po piekarnie, muszą obniżać koszty energii, unikać przestojów i realizować ambitne cele emisyjne, jednocześnie gwarantując pełne bezpieczeństwo i niezawodność produkcji. Przetwornica iC7-Automation, dzięki sprawdzonym rozwiązaniom, pomoże Ci sprostać wszystkim tym wymaganiom.
Kluczowe wyzwania dla producentów żywności oraz napojów
-
Zwiększenie wydajności w celu opłacalnej realizacji celów emisyjnych Zakresu 2.
-
Unikanie kosztownych, nieplanowanych przestojów.
-
Zapewnienie wglądu w dane w celu maksymalizacji czasu bezawaryjnej pracy i przygotowanie na przyszłe standardy.
Chcesz poprawić produktywność, wydajność i niezawodność w zakładzie produkcji żywności lub napojów?
Obecnie znalezienie sposobów na zmniejszenie zużycia energii przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności jest absolutnie osiągalne. iC7-Automation może pomóc zmaksymalizować wydajność w branży spożywczej, skutecznie dostosować się do zmieniających się wymagań konsumentów i działać zgodnie z najlepszymi w swojej klasie standardami. Oczekuj niższych kosztów operacyjnych, większej dostępności oraz mniejszego marnotrawstwa zasobów w całej swojej działalności.
Jak iC7-Automation usprawnia operacje w branży spożywczej i napojów

Rozwiązanie: Korzystając z koncepcji Danfoss FlexConcept z iC7-Automation i motoreduktorów, pomogliśmy liniom butelkowania browaru Hoegaarden® osiągnąć najwyższą klasę sprawności (IE5) oraz łatwo je rozbudować, aby sprostać przyszłym zapotrzebowaniom. Jesteśmy tu, aby Wam pomóc.
Wynik:
- Przenośniki pracują z optymalną prędkością, aby zapewnić najlepszą wydajność
- Hoegaarden® jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu 2 w zakresie emisji
- Przenośniki są gotowe na przyszłe wymagania

Rozwiązanie: Użyj iC7-Automation z architekturą dwukanałową, aby uzyskać lepszą wydajność magistrali komunikacyjnej. Dzięki temu zapewniona jest przejrzystość danych i łatwy dostęp do danych konserwacyjnych bez zakłócania procesów.
Wynik:
- Wydłużony czas sprawnego działania dzięki płynnej i bezproblemowej komunikacji
- Osiąganie celów cyfryzacji
- Skorzystaj z lepszej widoczności danych dzięki OPC-UA, aż do poziomu poszczególnych przetwornic

Rozwiązanie: Piekarnia Kohberg Bakery zwiększyła niezawodność urządzeń dzięki inteligentnej przetwornicy iC7-Automation z dodatkowymi czujnikami. Udowodniono, że ta przetwornica optymalizuje czas sprawnego działania, zapewniając wysoką elastyczność i skalowalność dzięki wielu dodatkom opartym na licencjach. Odblokuj nowe funkcje za pomocą klucza licencyjnego. To samo możemy zrobić dla Ciebie.
Wynik:
- Większa niezawodność operacyjna ogranicza nieplanowane przestoje
- Kohberg dostosowuje się do nowych magistral komunikacyjnych bez konieczności zatrudniania specjalistów oraz przestojów w celu zainstalowania nowych płytek PCB
- Możliwość adaptacji przetwornicy iC7-Automation zapewnia, że obiekt jest dobrze przygotowany do spełnienia nowych wymagań, które mogą pojawić się w przyszłości
Jaka jest Twoja rola?
Dla producentów sprzętu oryginalnego OEM oraz integratorów systemów
Osiągnij skalowalne, energooszczędne systemy przenośników przy minimalnych przestojach dzięki iC7-Automation. Integracja tej przetwornicy częstotliwości jest szybka oraz zapewnia wysoką gęstość mocy w kompaktowym pakiecie. Jedna przetwornica łączy się z dowolną typową technologią silnikową.
Dla konsultantów
Pomóż klientom osiągnąć cele dotyczące emisji w zakresie 2, redukując zużycie energii za pomocą rozwiązań iC7-Automation. Przenośniki taśmowe oraz inne aplikacje spożywcze korzystają z koncepcji Danfoss FlexConcept, która zapewnia wyjątkowe zwiększenie produktywności oraz wysoką wydajność.
Dla zakładów i operatorów
Najskuteczniejszym sposobem na zmniejszenie zużycia energii przez przenośniki taśmowe oraz inne aplikacje spożywcze jest sterowanie silnikami elektrycznymi za pomocą przetwornic częstotliwości. Połącz inteligentne przetwornice częstotliwości z czujnikami w terenie, aby zoptymalizować produktywność oraz skrócić nieplanowane przestoje.
Budujesz, posiadasz lub zarządzasz maszynami? Zapewniamy pełne wsparcie. Pomożemy Ci znaleźć sposób, aby obniżyć rachunki za energię, zrealizować cele ekologiczne i zagwarantować, że wszystko działa płynnie i niezawodnie. Masz pytania? Jesteśmy po to, by pomóc Ci znaleźć odpowiedzi i najlepsze rozwiązania.

Rozwiązania dla przemysłu
Dlaczego przemysł potrzebuje bardziej inteligentnych rozwiązań?
Działalność przemysłowa musi znaleźć równowagę między rosnącym zapotrzebowaniem na energię, ograniczeniami przestrzennymi a zagrożeniami związanymi z cyberbezpieczeństwem. Inteligentniejsza automatyzacja wykorzystująca aktywne i regeneracyjne przetwornice częstotliwości VFD jest kluczem do zapewnienia większej wydajności przy mniejszym zużyciu zasobów, przy jednoczesnym spełnieniu globalnych celów w zakresie emisji.
Kluczowe wyzwania w przemyśle
-
W jaki sposób obiekty mogą obniżyć koszty energii przy jednoczesnym osiągnięciu celów zakresu 2?
-
Jak integratorzy systemów mogą zmieścić więcej mocy w ograniczonej przestrzeni?
-
Jak działalność połączona z przemysłowym IoT może pozostać bezpieczna i niezawodna?
Musisz zarządzać wysoce dynamicznymi cyklami obciążenia w trudnych warunkach?

Rozwiązanie: Korzystając z iC7-Automation, możesz zmniejszyć zużycie energii, wydatki operacyjne i kapitałowe dzięki chłodzeniu przez tylny kanał chłodzący: światowej klasy zarządzanie ciepłem, które redukuje obciążenie związane z klimatyzacją. Wydajność jest szczególnie wysoka przy niskich prędkościach, dzięki wyjątkowemu wtryskowi o wysokiej częstotliwości. Jednocześnie przetwornice te są szeroko kompatybilne, co daje fabrykom swobodę wyboru dowolnego silnika o wysokiej sprawności.
Wynik:
- Mniejsze obciążenie klimatyzacji
- Niższe rachunki za energię elektryczną obniżają koszty operacyjne
- Mniejszy rozmiar klimatyzatora oznacza mniejsze nakłady inwestycyjne

Rozwiązanie: Korzystając z iC7-Automation, integrator systemów wiercenia kierunkowego w poziomie Herrenknecht wprowadził większą wydajność w ograniczonej przestrzeni.
Przetwornica ta zapewnia szybką i elastyczną integrację, a także doskonałą wydajność wału oraz kompaktowe wymiary.
Wynik:
- Dzięki iC7-Automation można zmieścić więcej mocy sterowania wałem o wysokim momencie obrotowym w mniejszej przestrzeni
- Dzięki szybszej integracji, integratorzy systemów mogą przyspieszyć dostawy, aby jeszcze lepiej konkurować

Rozwiązanie:
Minimalizacja ryzyka przestojów spowodowanych cyberatakami. Dzięki serii iC7 możesz łączyć się bez obaw, korzystając z inteligentnych przetwornic, gotowych do spełnienia wymagań przemysłowych, ale także łatwych w obsłudze.
Zintegrowany sprzętowy chip kryptograficzny zapewnia najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa. Na przykład chroni komunikację zewnętrzną przez magistralę komunikacyjną lub chmurę.
iC7-Automation to najbezpieczniejsza przetwornica przemysłowa gotowa na IoT, która zabezpieczy Twoją instalację na wymaganym poziomie.
Wynik:
- Zminimalizuj ryzyko przestojów spowodowanych cyberatakami dzięki iC7-Automation
- Zdobądź najbezpieczniejszą przetwornicę gotową na przemysłowy IoT
Jaka jest Twoja rola?
Dla producentów sprzętu oryginalnego OEM oraz integratorów systemów
Osiągnij skalowalne i energooszczędne systemy przy minimalnych przestojach dzięki iC7-Automation. Integracja tej przetwornicy częstotliwości jest szybka oraz zapewnia wysoką gęstość mocy w kompaktowym pakiecie. Jedna przetwornica łączy się z dowolną typową technologią silnikową.
Dla konsultantów
Pomóż klientom osiągnąć cele dotyczące emisji w zakresie 2, zmniejszając zużycie energii dzięki rozwiązaniom iC7-Automation. Przenośniki taśmowe korzystają z koncepcji Danfoss FlexConcept, która zapewnia wyjątkowe zwiększenie produktywności oraz wysoką wydajność.
Dla zakładów i operatorów
Najskuteczniejszym sposobem na zmniejszenie zużycia energii w aplikacjach przemysłowych jest sterowanie silnikami elektrycznymi za pomocą przetwornic częstotliwości. Połącz inteligentne przetwornice częstotliwości z czujnikami w terenie, aby zoptymalizować produktywność oraz skrócić nieplanowane przestoje.
iC7-Automation zapewnia doskonałe bezpieczeństwo i łatwość obsługi dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika, zintegrowanemu bezpieczeństwu funkcjonalnemu lub bezpieczeństwu funkcjonalnemu za pośrednictwem magistrali komunikacyjnej oraz łatwości konserwacji dzięki takim funkcjom, jak szybka wymiana części zamiennych i automatyczna adaptacja silnika, co pozwala na szybki powrót do pracy.
Zachęcamy do kontaktu. Nasi eksperci oferują profesjonalne doradztwo w zakresie od doboru optymalnej przetwornicy do danej aplikacji, po rekomendację kompleksowych rozwiązań dla wyzwań w systemach przemysłowych.

Dlaczego Danfoss iC7-Automation?
- Sprawdzona wydajność energetyczna
- Cyberbezpieczeństwo
- Niezawodna, skalowalna wydajność
- Globalny serwis oraz pomoc techniczna
Potrzebujesz dłuższego czasu niezawodnego działania i precyzyjnego sterowania silnikiem?
iC7-Automation oferuje doskonałe bezpieczeństwo oraz łatwość obsługi, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla wymagających aplikacji przemysłowych oraz spożywczych.
Dowiedz się więcej o iC7-Automation

FAQ
Jak zakład może poprawić swoją wydajność energetyczną?
Przetwornice częstotliwości, takie jak iC7-Automation, zapewniają precyzyjne sterowanie silnikiem, które pomaga zoptymalizować pracę przenośnika taśmowego, zmniejszyć zużycie energii oraz zminimalizować kosztowne przestoje.
- Przetwornice VFD dostosowują prędkość obrotową silnika do zapotrzebowania, zmniejszając zużycie energii, gdy nie jest potrzebna pełna moc
- Sterowane przez VFD przenośniki taśmowe, pompy i mieszalniki działają efektywnie, zmniejszając straty energii podczas wahań obciążenia produkcyjnego
- Korzystając z iC7-Automation, otrzymujesz doskonałą wydajność wału. Wydajność jest szczególnie wysoka przy niskich prędkościach, dzięki wyjątkowemu wtryskowi o wysokiej częstotliwości
W jaki sposób zakład może osiągnąć cele dotyczące emisji w zakresie 2?
Zakłady produkujące żywność i napoje spełniają cele emisji w zakresie 2, koncentrując się na zmniejszeniu emisji pośrednich z zakupionej energii elektrycznej oraz ciepła. Strategie pozwalające osiągnąć tę pośrednią redukcję emisji obejmują:
- Zakład może zainstalować przetwornicę VFD, aby dostosować prędkości obrotowe silników do rzeczywistego zapotrzebowania, zmniejszając zużycie energii w przenośnikach, pompach, mieszalnikach oraz wentylatorach.
- Przetwornice VFD mogą monitorować zużycie energii w czasie rzeczywistym, co umożliwia kierownikom zakładów identyfikację nieefektywności oraz optymalizację wydajności systemu. iC7-Automation zawiera wiele zintegrowanych czujników do wysokowydajnego sterowania w pętli otwartej lub zamkniętej.
- Przetwornice ze zintegrowanym protokołem OPC UA usprawniają komunikację na wszystkich poziomach operacji, zwiększając bezpieczeństwo danych oraz ułatwiając zarządzanie nimi. Dowiedz się więcej o przetwornicach ze zintegrowanym protokołem OPC UA
- Mniejsze zużycie oznacza mniej energii elektrycznej pobieranej z sieci zasilających, co zmniejsza emisje dwutlenku węgla związane z zakupioną energią elektryczną
Jak najlepiej uniknąć nieplanowanych przestojów spowodowanych awariami?
Zastosuj przetwornice VFD, aby zoptymalizować wydajność silnika, eliminując nadmierne zużycie poprzez precyzyjną kontrolę przyspieszania, zwalniania oraz prędkości.
- Zmniejsza to obciążenie części mechanicznych oraz wydłuża żywotność sprzętu. iC7-Automation oferuje najlepszą w swojej klasie wydajność wału, aby optymalnie chronić silniki przed zużyciem
- iC7-Automation dostarcza szczegółowe raporty dotyczące zużycia energii i wydajności silnika, pomagając operatorom identyfikować trendy, które mogą wskazywać na nieefektywność lub potencjalne problemy
- Wczesne usuwanie nieefektywności zmniejsza ryzyko nieoczekiwanych awarii
Jak mogę zminimalizować ryzyko przestoju spowodowanego kolizją danych procesowych i konserwacyjnych?
Wykorzystaj przetwornice VFD z obsługą przemysłowego IoT, które stale monitorują dane procesowe i konserwacyjne, ostrzegając zespoły w przypadku wykrycia potencjalnego konfliktu między danymi procesowymi i konserwacyjnymi.
Inteligentne przetwornice częstotliwości, takie jak iC7-Automation, wykorzystują architekturę dwukanałową do integracji danych procesowych i konserwacyjnych, co umożliwia płynną komunikację oraz koordynację.
W jaki sposób tylny kanał chłodzący obniża koszty operacyjne (OPEX)?
Tylny kanał chłodzący usuwa 90% strat ciepła z rozdzielni elektrycznej, zmniejszając obciążenie klimatyzacji, a tym samym zużycie energii elektrycznej. Użytkownik końcowy otrzymuje niższe rachunki za energię elektryczną i zmniejszone wymiary klimatyzatora przy mniejszych nakładach inwestycyjnych.
Jak integratorzy systemów mogą przyspieszyć proces integracji przetwornicy częstotliwości?
Korzystając z oferty opartej na ujednoliconej platformie i modułowej konstrukcji, integratorzy systemów mogą zaoszczędzić czas na integracji, co umożliwia szybszą dostawę.
iC7-Automation to oferta oparta na wspólnej platformie sprzętowej i programowej, która obejmuje przetwornice częstotliwości, moduły systemów oraz napędy w zabudowie szafowej.
Moduły systemu zostały zaprojektowane z myślą o szybkiej i elastycznej integracji, co zapewnia integratorom systemów przewagę konkurencyjną. Dzięki szybkiej integracji przetwornic mogą szybciej dostarczać produkty klientom.
Aby przyspieszyć integrację systemu, można wygodnie rozszerzyć funkcjonalność:
- Wybierz opcjonalną jednostkę integracyjną, aby w łatwy i prawidłowy sposób zintegrować filtry składowej wspólnej i/lub filtry dU/dt pod modułem falownika.
Przetwornice częstotliwości oraz napędy w zabudowie szafowej są skonfigurowane i dostarczane w takim stanie, aby dokładnie spełnić wymagania użytkownika, co pozwala zaoszczędzić kosztowny czas potrzebny na instalację i uruchomienie.
- Wszystko jest zintegrowane: filtr EMC i filtr wyższych harmonicznych, czopper hamulca i połączenie DC/podziału obciążenia.
- W przypadku obudów IP21/Typ 1 dostępne są również wbudowane bezpieczniki i wyłączniki.
- Protokoły sterowania i magistrali komunikacyjnej są wstępnie skonfigurowane fabrycznie lub można je łatwo zaktualizować w terenie.
- Większość złączy jest wtykowych, kolorowych oraz wyraźnie oznaczonych w celu łatwej identyfikacji, co ułatwia instalację i serwis.
W jaki sposób przetwornice iC7 zapobiegają uruchamianiu nieautoryzowanego oprogramowania?
Przetwornice iC7 oferują pełne bezpieczeństwo sprzętowe i programowe:
- Wbudowany chip kryptograficzny zapewnia szybkie i bezpieczne szyfrowanie. Ten chip zapewnia ochronę sprzętową
- Tylko zaufane oprogramowanie sprzętowe
- Szyfrowane oprogramowanie sprzętowe i aplikacja
Jakie standardy cyberbezpieczeństwa w zakresie przemysłowego IoT oferuje Danfoss?
Proces projektowania produktu w Danfoss Drives jest certyfikowany zgodnie z normą IEC 62443-4-1, co gwarantuje, że klienci otrzymują bezpiecznie opracowane napędy zgodnie z rygorystycznym procesem. Poziom zintegrowanego bezpieczeństwa zapewnia dobrą równowagę między ograniczeniem ryzyka związanego z napędem przy jednoczesnym zachowaniu dobrej użyteczności w sytuacjach związanych z uruchomieniem i serwisem.
Dowiedz się więcej: Cyberbezpieczeństwo w przetwornicach Danfoss