• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Kontener chłodniczy

  • Przegląd
  • Powiązane produkty
  • Skontaktuj się z nami

Efektywne systemy chłodnicze dla kontenerów

Kontenery chłodnicze to pojemniki używane do transportu towarów wrażliwych na temperaturę. Kontenery te posiadają jedną lub kilka stref temperaturowych. Jest to jedno z najtrudniejszych zastosowań chłodniczych, biorąc pod uwagę konstrukcję i wymogi dotyczące niezawodności systemu. Kontener musi być odporny na drgania, wstrząsy i trudne warunki panujące na morzu. Wszystkie części muszą pomyślnie przejść próby zraszania słoną wodą i spełniać inne rygorystyczne normy, aby zagwarantowane było bezpieczne chłodzenie ładunku podczas transportu.

Danfoss dostarcza niezawodne regulatory i wymienniki ciepła do budowy efektywnych układów chłodniczych dla kontenerów. W naszej ofercie znaleźć można również produkty do pracy z CO₂ − rozwiązanie to ma duży potencjał, by zastąpić czynniki HFC w kontenerowych układach chłodniczych. Układy chłodnicze projektowane są z wykorzystaniem półhermetycznych agregatów sprężarkowych ze sprężarkami tłokowymi lub spiralnymi. Do stosowania w kontenerach chłodniczych preferowane są sprężarki o zmiennej wydajności/prędkości. Części marki Danfoss zawsze pozwalają na uzyskanie optymalnego działania kontenera chłodniczego.

Cechy i korzyści

Precyzyjna regulacja temperatury

Produkty ze stali nierdzewnej zapewniające wysoką higienę i niskie ryzyko korozji

Niezawodne rozwiązania, niskie koszty eksploatacji i konserwacji

Produkty odpowiednie do stosowania ze wszystkimi powszechnie stosowanymi czynnikami chłodniczymi, w tym z czynnikami naturalnymi

Powiązane produkty

  • if (isSmallPicture) { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos; } else if (isBigColumns) { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos } else { Płytowy wymiennik ciepła Micro Plate – Danfos }
    Technologia Micro Plate™

    Micro Plates™ to rewolucyjna technologia stworzona specjalnie dla sieci
    ciepłowniczych, pomp ciepła, agregatów chłodzących i wymagających
    dokładnej regulacji systemów o wydajności chłodniczej
    do 800 kW/225 TR, stanowiąca kolejny krok w konstruowaniu wysokowydajnych wymienników ciepła.

  • if (isSmallPicture) { Mikrokanałowe wymienniki ciepła — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Mikrokanałowe wymienniki ciepła — Danfoss } else { Mikrokanałowe wymienniki ciepła — Danfoss }
    Mikrokanałowe wymienniki ciepła (MCHE)

    Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki standardowym mikrokanałowym wymiennikom ciepła Wprowadzenie mikrokanałowych skraplaczy, które łączą w sobie oszczędność materiału i efektywność energetyczną z minimalnym napełnieniem czynnikiem chłodniczym, umożliwiło rozwój bardziej zwartych i ekologicznych urządzeń. Wybierz jeden z naszych standardowych produktów. Możesz kupić dowolną liczbę skraplaczy, w dowolnym czasie, dużych lub małych, bezpośrednio z magazynu.

  • if (isSmallPicture) { Termostatyczne zawory rozprężne — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Termostatyczne zawory rozprężne — Danfoss } else { Termostatyczne zawory rozprężne — Danfoss }
    Termostatyczne zawory rozprężne

    Termostatyczne zawory rozprężne (TXV) są dostępne z osobnymi korpusami zaworów i zespołami dysz lub jako kompletne zawory (z dyszą stałą). Ta grupa wyrobów obejmuje także termostatyczne zawory wtryskowe.

  • if (isSmallPicture) { Sterowniki programowalne MCX — Danfoss; } else if (isBigColumns) { Sterowniki programowalne MCX — Danfoss } else { Sterowniki programowalne MCX — Danfoss }
    Sterowniki programowalne — MCX

    Gama uniwersalnych sterowników programowalnych MCX firmy Danfoss zapewnia funkcjonalność i niezawodność, których potrzebujesz, aby w pełni wykorzystać możliwości urządzeń grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych (HVAC/R).

  • if (isSmallPicture) { Zawory elektromagnetyczne do HVAC; } else if (isBigColumns) { Zawory elektromagnetyczne do HVAC } else { Zawory elektromagnetyczne do HVAC }
    Zawory elektromagnetyczne do HVAC-R

    Zawory elektromagnetyczne do układów chłodniczych w wykonaniu standardowym przeznaczone do czynników fluorowcopochodnych i amoniaku (R 717). Dostępne także do instalacji wody i solanki. Asortyment obejmuje również zawory elektromagnetyczne ze stali nierdzewnej, zawory sterowane gazem oraz pulsacyjne zawory elektromagnetyczne.

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.