Wydajność systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych można znacznie zwiększyć poprzez optymalizację operacji pompowania. Dzięki dedykowanym funkcjom sterowania wieloma pompami oraz inteligentnej ochronie, przetwornice AC firmy Danfoss optymalizują produkcję i chronią przetwornicę, silnik oraz osprzęt systemu. Ponadto zapewniają zoptymalizowane zasilanie cieczą na wypadek nieszczelności lub pęknięcia przewodu rurowego.
W przypadku nieszczelności lub pękniętego przewodu rurowego gwarantowane jest ciągłe dostarczanie wody oraz glikolu. Na przykład przeciążeniom zapobiega się poprzez zmniejszenie prędkości przetwornicy, a zasilanie zostaje zapewnione przy niskim przepływie.
Ochrona przed przeciekaniem
Wbudowane w przetwornice Danfoss zabezpieczenie przed „suchobiegiem” pompy oraz funkcja „end of curve” odnoszą się do sytuacji, gdy mimo pracy pompy, nie można osiągnąć zadanego ciśnienia, na przykład na skutek nieszczelności w układzie rur. W takim przypadku przetwornica uruchomi alarm, wyłączy pompę lub wykona inne, zaprogramowane wcześniej zadanie.
Funkcja kompensacji przepływu zapewnia znaczące oszczędności zużycia energii i kosztów instalacji zarówno w układach wentylatorowych, jak i pompowych. Czujnik ciśnienia zamontowany w pobliżu wentylatora lub pompy dostarcza punkt odniesienia, który pozwala na utrzymywanie stałego ciśnienia na końcu systemu. Przetwornica częstotliwości nieustannie koryguje wartość zadaną ciśnienia, aby zachować zgodność z krzywą systemu.
Pracująca pompa zwykle będzie zużywać tym więcej mocy, im szybciej będzie pracować, zgodnie z krzywą określoną przez pompę oraz zastosowanie. Funkcja „brak/niski przepływ” wykrywa szybką pracę pompy bez pełnego obciążenia. Sytuacja taka może wskazywać na brak obiegu wody, pracę pompy na sucho lub nieszczelność w układzie rur. W przypadku nieszczelności lub pękniętego przewodu rurowego gwarantowane jest ciągłe zasilanie cieczą. Na przykład przeciążeniu zapobiega się poprzez zmniejszenie prędkości przetwornicy – a zasilanie zostaje zapewnione przy niskim przepływie.
Dodatkowa oszczędność energii
Automatyczna optymalizacja energii (AEO) zapewnia dodatkową oszczędność energii nawet do 5%. Funkcja ta odpowiada prądowi wejściowemu w odniesieniu do rzeczywistej prędkości obrotowej silnika oraz obciążenia, i pobiera jedynie energię niezbędną do wzbudzenia silnika i pracy z tym obciążeniem. Pozwala to ograniczyć straty ciepła w silniku.
Sprawność do 99% oraz współczynnik mocy rzeczywistej przekraczający 0,9 pozwalają na stwierdzenie, że przetwornice AC firmy Danfoss są wyraźnie lepsze od porównywalnych urządzeń. Straty dotyczące dławików oraz filtrów zostały już uwzględnione w danych. Zmniejsza to nie tylko bezpośrednie koszty energii dla samej przetwornicy, ale również koszty chłodzenia lub odprowadzania dodatkowego ciepła.