Inne ważne czynniki to:
- Optymalizacja kosztów: koszty chłodzenia mogą stanowić nawet 50% całkowitych kosztów energii w centrach przetwarzania danych
- Precyzyjna regulacja wilgotności i lepsza kontrola elektryczności statycznej
- Minimalny prąd rozruchowy w sytuacjach, gdy sieć energetyczna jest wrażliwa na obciążenie, skrócony czas przestojów i wydłużony okres eksploatacji całego systemu
Dlaczego warto wybrać nasze sprężarki o zmiennej prędkości do chłodzenia procesowego?
Pierwszą istotną korzyścią jest ogólna oszczędność energii.
Wśród innych korzyści można wymienić:
- Elastyczność dzięki połączeniu instalacji sprężarkowej i układu free-cooling
- Szybkie i płynne dostosowanie do różnych obciążeń; Wykorzystanie falowników marki Danfoss pozwala na płynną regulację wydajności chłodniczej w zakresie od 25 do 100%, co skutkuje oszczędnością znacznych ilości energii, szczególnie podczas pracy z częściowym obciążeniem. Doświadczenie pokazuje, że poziom oszczędności zużycia energii może wynosić nawet 50%. Zmniejsza to znacznie wartości PUE (współczynnik mocy dostarczanej do centrum danych podzielony przez moc pobieraną przez infrastrukturę IT) (patrz rys. 1).

Rysunek 1: Potencjalna oszczędność energii w kompaktowej jednostce wyposażonej w jedną sprężarkę z falownikiem w porównaniu z jednostką wyposażoną w sprężarkę o stałej prędkości.