Zawory ręczne
Zawory ręczne zapewniają niezawodną pracę w różnych zastosowańiach. Wybierz spośród szerokiego zakresu materiałów, rozmiarów i połączeń, aby znaleźć idealne dopasowanie do swojego systemu.

25 years of raising the bar
For more than two decades, the SVL portfolio has met the changing requirements for industrial refrigeration – from the shift to natural refrigerants, to demands for greater energy efficiency and higher pressures and temperatures. We look back at 25 years of technological advancements that have kept the SVL portfolio relevant for customers around the world.
Read more
Zawory odcinające
Zawory odcinające, będące częścią platformy SVL Flexline™, są przeznaczone do zastosowań przemysłowych i zapewniają niezawodne on-off sterowanie w układach wysokiego i niskiego ciśnienia. Dzięki konstrukcji modułowej zawory te oferują elastyczność dzięki zastosowaniu wspólnej obudowy do wielu funkcji, co sprawia, że instalacja i konserwacja są proste i wydajne. Zaprojektowane z myślą o warunkach wysokiego ciśnienia i przyszłych czynnikach chłodniczych, zapewniają płynną pracę, wysoką niezawodność i zrównoważony rozwój przy niskich emisjach i kosztach cyklu życia.
Wkrótce dostępne...
Wkrótce dostępne...
Ręczny zawór regulacyjny
Ręczne zawory regulacyjne Danfoss zapewniają precyzyjną regulację w przemysłowych układach chłodniczych, w tym w podkrytycznych zastosowaniach CO₂ i pomp ciepła. Zawory te zostały zaprojektowane zgodnie z koncepcją modułową, która umożliwia łatwą wymianę funkcji regulacyjnej na inne moduły w tej samej obudowie, zapewniając dużą elastyczność i łatwość serwisowania. Dzięki wysokiej niezawodności, płynnej pracy i kompatybilności z przyszłymi czynnikami chłodniczymi zawory te zapewniają wydajną i niezawodną pracę przy jednoczesnym uproszczeniu konserwacji i instalacji.
Wkrótce dostępne...
Wkrótce dostępne...
Zawory zwrotne
Zawory zwrotne do chłodnictwa przemysłowego zapewniają jednokierunkowy przepływ czynnika chłodniczego, zapobiegając przepływowi wstecznemu i chroniąc elementy systemu. Zawory te zostały zaprojektowane z myślą o niezawodności w wymagających środowiskach, w tym w zastosowaniach z CO₂ i amoniakiem. Ich solidna konstrukcja w połączeniu z łatwością instalacji i konserwacji sprawia, że są one kluczowym elementem optymalizacji wydajności układu chłodniczego. Oferując elastyczność i trwałość, zawory te nadają się do szerokiego zakresu zastosowań chłodniczych pod wysokim ciśnieniem.
Wkrótce dostępne...
Wkrótce dostępne...
Filtry
Filtry siatkowe są przeznaczone do ochrony układów chłodniczych poprzez filtrowanie zanieczyszczeń, zapewniając optymalną wydajność i zapobiegając uszkodzeniom krytycznych elementów. Dostępne w różnych rozmiarach i konfiguracjach zapewniających elastyczność dzięki wspólnej obudowie do wielu funkcji. Nadają się do systemów wysokiego ciśnienia i są łatwe w instalacji, konserwacji i serwisowaniu, co pomaga zmniejszyć przestoje i koszty konserwacji.
Wkrótce dostępne...
Wkrótce dostępne...