Kompaktowe urządzenie do chłodzenia szaf z układami elektronicznymi
Opis zastosowania Klimatyzatory z regulacji precyzyjnej stosowane są do chłodzenia wyposażenia elektronicznego, jak IT i centra przetwarzania danych, w telekomunikacji oraz przemyśle wytwórczym.
Urządzenia o smukłej budowie mogą być montowane przy lub na ścianach budynków, takich jak wiaty dla urządzeń telefonii komórkowej GSM, lub wewnątrz pomieszczeń przemysłowych, gdzie konieczne jest chłodzenie wrażliwych elektronicznych paneli sterowania.
Takie agregaty chłodnicze muszą pracować niezawodnie w trybie ciągłym lub przerywanym oraz zapewniać chłodzenie zarówno, gdy wykorzystywane są sprężarki, jak i systemy free cooling. W tych przypadkach kluczowe jest utrzymanie stabilnej temperatury i regulacja wilgotności, ponieważ dotyczą one środowisk, w których temperatura często ulega znacznym zmianom w ciągu dnia.
Dlaczego warto wybrać sprężarki Danfoss o zmiennej prędkości obrotowej do układów regulacji precyzyjnej? Dzięki zastosowaniu agregatów sprężarkowych z falownikiem marki Danfoss można uzyskać znaczne oszczędności energii w porównaniu z tradycyjnymi układami regulacji on-off lub rozwiązaniami modulowanymi mechanicznie.
Ponadto sprężarka o zmiennej prędkości obrotowej płynnie i szybko dostosowuje się do zapotrzebowania na chłodzenie, zapewniając precyzyjną regulację temperatury. Prowadzi to do zmniejszenia kosztów ruchowych, zwiększenia niezawodności i wydłużenia okresu eksploatacji chłodzonych urządzeń.
Jakie inne korzyści odnoszą Twoi klienci wybierając agregaty sprężarkowe z falownikiem marki Danfoss?
Efektywność sezonowa to nie tylko codzienna oszczędność energii, ale także ogólna poprawa w ciągu roku
Stabilna i precyzyjna regulacja temperatury oferuje większy komfort dla personelu i większą niezawodność chłodzonego sprzętu
Możliwość dostosowania do zmiennego obciążenia cieplnego, szczególnie w przypadku zastosowania free-coolingu, pozwoli na dodatkowe oszczędności energii
Niższy prąd rozruchowy może zmniejszyć koszty energii elektrycznej
Dodatkową korzyścią dla zastosowań wrażliwych jest lepsza kontrola elektryczności statycznej dzięki precyzyjniejszej regulacji wilgotności
Najważniejsze korzyści dla klientów
Oszczędność energii o ponad 30% wyższa niż w przypadku urządzeń wyposażonych w układy regulacji on-off
Dodatkowe zalety
Możliwość wprowadzania innowacji i rozwoju nowych rozwiązań technicznych
Większy udział w rynku możliwy do osiągnięcia dzięki bardziej innowacyjnym produktom