Precyzyjne sterowanie opryskiwaczem
Niezależnie od tego, czy jest to opryskiwacz zaczepiany czy samojezdny, to od precyzji układów monitorowania i sterowania zależy skuteczność oprysku z wykorzystaniem składników odżywczych i środków ochrony roślin w celu poprawy wydajności uprawy i obniżenia kosztów. Czujniki ciśnienia Danfoss są ważnym elementem konstrukcji opryskiwacza. Zarówno w przypadku precyzyjnego dozownika cieczy, jak i opryskiwacza samojezdnego, nasze czujniki ciśnienia są ważnym elementem znajdującego się w naszej ofercie wysoce zaawansowanego rozwiązania napędowego obejmującego jedną pompę i cztery silniki. Dzięki ofercie produktów do elektrohydraulicznych układów kierowniczych umożliwiających kierowanie czterema kołami i automatyczne prowadzenie maszyn Danfoss jest wiodącym na świecie dostawcą systemów i elementów, które gwarantują precyzyjne sterowanie opryskiwaczem.