Efektywna, dokładna i niezawodna praca w polu
W branży rolniczej okres, w którym istnieje możliwość generowania zysków trwa krótko. Rolnicy polegają więc na wytrzymałych maszynach, aby w sposób efektywny, dokładny i niezawodny wykonywać prace polowe, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i komfortu, którego oczekują operatorzy podczas jazdy po drogach publicznych i w terenie.
W firmie Danfoss nie analizujemy funkcjonowania maszyn w oderwaniu od pozostałych układów. Współpracujemy z naszymi klientami, aby wybrać najlepsze rozwiązanie dla całego pojazdu – nie wspominając już o najniższym całkowitym koszcie posiadania dla rolników i wykonawców, którzy je kupują.
Zawory modułowe w naszym szerokim asortymencie PVG ułatwiają projektowanie funkcji roboczych maszyn pod kątem konkretnego zadania. A z myślą o bezpiecznej, płynnej jeździe z precyzyjnym prowadzeniem, systemy kierowania przez GPS i układy przeniesienia napędu H1 firmy Danfoss pomogą Ci pozostać na właściwym torze. Nasze napędy wentylatorów umożliwiają inteligentne, energooszczędne chłodzenie, które jest niezbędne dla maksymalnego wydłużenia czasu bezawaryjnej pracy maszyny.
Regulatory Smart PLUS+1® wspomagane przez czujniki płynnie integrują cały system maszyny, automatyzując i synchronizując kluczowe funkcje z myślą o rolnikach, którzy nie mają czasu, by polegać na drugim w kolejności najlepszym rozwiązaniu.