Poprawa osiągów ciągnika dzięki sterowaniu zaczepem
Sterowanie zaczepem jest powszechnie stosowane w nowoczesnych ciągnikach wyższej klasy. Zamontowanie przetwornika ciśnienia na zaworze regulacyjnym zaczepu zapewnia automatyczne dopasowanie do nierówności terenu, amortyzację ruchu narzędzi, optymalne mocowanie ładunku, precyzyjną kontrolę wysokości transportowej i głębokości roboczej, łatwiejsze przyłączanie i odłączanie oraz mniejsze zużycie energii.
Typowe parametry techniczne
Zakres ciśnienia: 0 do 200 bar
Dokładność: 0,5% FS
Typowy czas reakcji < 1 ms
Nadciśnienie: 3 x FS
Ciśnienie niszczące: 10 do 20 x FS
Cechy i korzyści
Wysoka odporność na rozerwanie i nadciśnienie dzięki całkowicie spawanej konstrukcji
Wytrzymałość na kawitację i uderzenia hydrauliczne
Odporność na drgania i uderzenia
Doskonała odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Brak zjawiska dryftu dzięki doskonałej stabilności długoterminowej
Części zwilżane wykonane ze stali nierdzewnej
Duża różnorodność przyłączy elektrycznych i ciśnieniowych
Powiązane produkty
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.