Solidne i sprawdzone czujniki ciśnienia i temperatury gwarantują bezpieczną i niezawodną pracę. Czujniki marki Danfoss odgrywają kluczową rolę w redukcji emisji spalin m.in. w koparko-ładowarkach, ciągnikach, ładowarkach teleskopowych, maszynach leśnych i wielu innych maszynach roboczych na całym świecie.
Wybierając Danfoss Industrial Automation jako dostawcę czujników ciśnienia i temperatury do zastosowań w układach hydrauliki siłowej pojazdów i maszyn roboczych, osiągniesz korzyści, które stanowią wartość dodaną przez cały okres eksploatacji sprzętu:
Dłuższy czas eksploatacji sprzętu
Bardziej inteligentne sterowanie układem hydraulicznym wydłuża żywotność maszyn roboczych pracujących w trudnych warunkach.
Większy komfort pracy operatora
Poprawa komfortu pracy operatorów zwiększa ich bezpieczeństwo i wydajność. Dzięki temu są znacznie mniej zmęczeni pod koniec dnia pracy.
Poprawa bezpieczeństwa
Każdy, kto jest operatorem ciężkiego sprzętu wie, że alarmy uruchamiające się podczas cofania pojazdu mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, zwłaszcza przy ograniczonej widoczności do tyłu.
Ograniczenie przestojów i kosztów konserwacji
Operatorzy maszyn samobieżnych polegają na wskaźnikach stanu filtrów oleju hydraulicznego, które informują ich o zabrudzeniu i konieczności wymiany filtrów.