Główny zawór sterujący podnoszeniem/opuszczaniem łyżki
Monitorowanie ciśnienia w głównym zaworze regulacyjnym w celu optymalizacji mocy
Podczas podnoszenia i opuszczania ramienia należy monitorować ciśnienie w głównym zaworze regulacyjnym (MCV) w celu zwiększenia lub zmniejszenia oddziaływania na pompę hydrauliczną. Dzięki zamontowaniu przetwornika ciśnienia na zaworze MCV można zmniejszyć zużycie oleju napędowego i osiągnąć maksymalną moc.
Typowe parametry techniczne
Zakres ciśnienia: 0 do 400 bar
Dokładność: 0,5% FS
Typowy czas reakcji < 1 ms
Nadciśnienie: 3 x FS
Ciśnienie niszczące: 10 do 20 x FS
Cechy i korzyści
Wysoka odporność na rozerwanie i nadciśnienie dzięki całkowicie spawanej konstrukcji
Wytrzymałość na kawitację i uderzenia hydrauliczne
Odporność na drgania i uderzenia
Doskonała odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Brak zjawiska dryftu dzięki doskonałej stabilności długoterminowej
Części zwilżane wykonane ze stali nierdzewnej
Duża różnorodność przyłączy elektrycznych i ciśnieniowych
Powiązane produkty
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.