Zapewnienie odpowiedniego ciśnienia w pompach napełniających
Wykrywanie niskiego poziomu ciśnienia w pompie napełniającej jest ważne, aby zagwarantować wystarczającą ilość płynu w układzie potrzebną do schłodzenia pomp/silników, jak również do kompensacji wszelkich wewnętrznych przecieków w układzie. Rozwiązaniem jest zamontowanie przetwornika ciśnienia na pompie, podłączonego do głównego elementu regulacyjnego, dzięki czemu można zagwarantować, że ciśnienie nie spadnie poniżej poziomu ostrzegawczego.
Typowe parametry techniczne
Zakres ciśnienia: 40 do 80 bar
Zakres temperatury: -40 do 125°C
Dokładność: 0,5% FS
Nadciśnienie: 3 x FS
Ciśnienie niszczące: 20 x FS
Cechy i korzyści
Dobra dokładność ogólna
Doskonała odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Szeroki zakres temperatury pracy
Odporność na drgania i uderzenia
Duża różnorodność przyłączy elektrycznych i ciśnieniowych
Brak zjawiska dryftu dzięki doskonałej stabilności długoterminowej
Części mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej.
Powiązane produkty
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.