Redukcja przestojów dzięki zastosowaniu efektywnych czujników temperatury
Układy hydrauliczne przekształcają i przekazują energię. Podczas tego procesu energia mechaniczna i hydrauliczna zamienia się na ciepło. W celu regulacji temperatury w zbiorniku, do głównego sterownika można podłączyć czujnik temperatury MBT 3270, który zapewnia utrzymanie optymalnej temperatury. Dzięki temu można ograniczyć przestoje i zmniejszyć zużycie.
Typowe parametry techniczne
Zakres temperatury: -50 do 150°C
Element pomiarowy NTC lub PTC
Czas reakcji w wodzie: 6 s
Cechy i korzyści
Szybki czas reakcji na zmiany temperatury
Części zwilżane wykonane ze stali nierdzewnej lub mosiądzu odpowiedniego dla większości mediów
Szeroki zakres temperatury medium
Odporność na drgania i uderzenia
Duża różnorodność przyłączy elektrycznych i serwisowych oraz szeroki zakres długości wkładu
Powszechnie stosowane elementy pomiarowe Pt 100, Pt 1000, NTC i PTC
Możliwość stosowania również w wysokociśnieniowych układach hydraulicznych i przekładniach
Powiązane produkty
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.