Sterowanie układem przeniesienia napędu w celu poprawy osiągów
W układzie przeniesienia napędu kluczowe znaczenie ma regulacja temperatury oleju – maksymalizuje sprawność i zapobiega przestojom. Czujnik temperatury MBT 3270 pozwala uchronić przekładnię przed uszkodzeniem.
Regulacja ciśnienia w układach przeniesienia napędu umożliwia poprawę osiągów. Przetwornik ciśnienia MBS 1250 odpowiada za włączenie sprzęgła oraz zapewnia regulację ciśnienia w przewodzie i momentu obrotowego w przekładni, co pozwala uniknąć strat mocy. Dokładna regulacja ciśnienia i temperatury zapewnia maksymalną wydajność i skraca czas przestojów.
CVT – Continuously Variable Transmission, to automatyczna przekładnia szeroko stosowana w maszynach rolniczych. APS – Automatic Power Shift jest przekładnią powszechnie wykorzystywaną w budownictwie i transporcie materiałów.

Temperatura przekładni CVT/APS
Korzyści wynikające z zastosowania czujników temperatury marki Danfoss
- Szybki czas reakcji na zmiany temperatury
- Części zwilżane wykonane ze stali nierdzewnej lub mosiądzu odpowiedniego dla większości mediów
- Szeroki zakres temperatury medium
- Odporność na drgania i uderzenia
- Duża różnorodność przyłączy elektrycznych i serwisowych oraz szeroki zakres długości wkładu
- Powszechnie stosowane elementy pomiarowe Pt 100, Pt 1000, NTC i PTC
- Możliwość stosowania również w wysokociśnieniowych układach hydraulicznych i przekładniach
- Typowe parametry techniczne
- Zakres temperatury: -50 do 150°C
- Element pomiarowy NTC, PTC lub Pt 100
- Czas reakcji w wodzie: 6 s
Ciśnienie w przekładni CVT/APS
Korzyści wynikające z zastosowania przetworników ciśnienia firmy Danfoss
- Wysoka odporność na rozerwanie i nadciśnienie dzięki całkowicie spawanej konstrukcji
- Wytrzymałość na kawitację i uderzenie hydrauliczne
- Odporność na drgania i uderzenia
- Doskonała odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
- Brak zjawiska dryftu dzięki doskonałej stabilności długoterminowej
- Duża różnorodność przyłączy elektrycznych i ciśnieniowych
- Części mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej.
Typowe parametry techniczne
Sprzęgło:
- Zakres ciśnienia: 0 do 40 bar
- Zakres temperatury: -40 do 125°C
- Dokładność: 0,5% FS
- Typowy czas reakcji < 1 ms
- Nadciśnienie: 3 x FS
- Ciśnienie niszczące: 10 do 20 x FS
Ciśnienie w przewodzie:
- Zakres ciśnienia: 0 do 400 bar
- Zakres temperatury: -40 do 125°C
- Dokładność: 0,5% FS
- Typowy czas reakcji < 1 ms
- Nadciśnienie: 3 x FS; Ciśnienie niszczące: 10 do 20 x FS
Powiązane produkty
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.