Przetworniki ciśnienia zmniejszające ryzyko uszkodzenia sita
Układ automatycznego poziomowania zespołu tnącego w kombajnach można wyregulować, aby uniknąć opadania zespołu i zagarniania ziemi i kamieni, które mogą uszkodzić sito. Dzięki zastosowaniu przetwornika ciśnienia zamontowanego na siłownikach poziomujących zespołu tnącego można uniknąć tego problemu.
Typowe parametry techniczne
Zakres ciśnienia: 0 do 250 bar
Dokładność: 0,5% FS
Typowy czas reakcji < 1 ms
Nadciśnienie: 3 x FS
Ciśnienie niszczące: 10 do 20 x FS
Cechy i korzyści
Wysoka odporność na rozerwanie i nadciśnienie dzięki całkowicie spawanej konstrukcji
Wytrzymałość na kawitację i uderzenia hydrauliczne
Odporność na drgania i uderzenia
Doskonała odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Brak zjawiska dryftu dzięki doskonałej stabilności długoterminowej
Części zwilżane wykonane ze stali nierdzewnej
Duża różnorodność przyłączy elektrycznych i ciśnieniowych
Powiązane produkty
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.