Kontrola ciśnienia i przepływu w układach dozowania w maszynach rolniczych.
W przypadku opryskiwaczy rolniczych należy kontrolować ciśnienie i ilość dozowanego nawozu. Regulacja ciśnienia i ilości dozowanej substancji odbywa się z wykorzystaniem przetwornika ciśnienia i zaworu elektromagnetycznego. Oba urządzenia są ważne, ponieważ pozwalają uniknąć strat finansowych i strat w uprawach oraz ograniczają szkodliwość dla środowiska.
Typowe parametry techniczne
Zakres ciśnienia: 0 do 25 bar
Zakres temperatury: -40 do 125°C
Dokładność: 0,5% FS
Typowy czas reakcji < 1 ms
Nadciśnienie: 3 x FS
Ciśnienie niszczące: 10 do 20 x FS
Cechy i korzyści
Wysoka dokładność pomiaru
Wyjątkowa odporność chemiczna
Części mające kontakt z medium wykonane ze stali nierdzewnej.
Wysoka odporność na rozerwanie i nadciśnienie dzięki całkowicie spawanej konstrukcji
Wytrzymałość na kawitację i uderzenie hydrauliczne
Odporność na drgania i uderzenia
Doskonała odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Brak zjawiska dryftu dzięki doskonałej stabilności długoterminowej
Duża różnorodność przyłączy elektrycznych i ciśnieniowych
Powiązane produkty
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami.