Lepsza jakość produkcji dzięki przemysłowym wytwornicom lodu
Każdego dnia, na całym świecie, ludzie używają lodu do wielu komercyjnych zastosowań chłodniczych, od utrzymywania niskiej temperatury napojów do znacznie bardziej istotnych zadań, takich jak zapewnienie bezpiecznych dostaw żywności.
Przemysłowe maszyny do wytwarzania lodu stale produkują lód do chłodzenia żywności w procesach przetwórstwa spożywczego i konserwacji; często na dużą skalę i w postaci łusek, o wydajności od około 1100 kg (2500 funtów) na 24 godziny do 27 000 kg (60 000 funtów) na 24 godziny.
Ważnymi parametrami dla optymalnej przemysłowej wytwornicy lodu są: wysoka niezawodność i energooszczędność, niski poziom hałasu, wbudowane funkcje sterowania i diagnostyki oraz możliwość stosowania naturalnych czynników chłodniczych.
Danfoss oferuje szeroką gamę mechanicznych i elektronicznych układów sterowania oraz sprężarek, które spełniają wysokie wymagania przemysłowego procesu wytwarzania lodu – gwarantuje to wyższą jakość produkcji.
Cechy i korzyści
-
Pierwszorzędna regulacja temperatury
-
Produkty ze stali nierdzewnej dla środowisk agresywnych oraz przemysłu spożywczego
-
Niezawodne rozwiązania zapewniające niskie koszty eksploatacji i konserwacji
-
Produkty odpowiednie do stosowania ze wszystkimi typowymi czynnikami chłodniczymi, w tym z czynnikami naturalnymi
-
Długi okres eksploatacji
Powiązane produkty

Zakres maksymalnego ciśnienia roboczego dla rodziny wyrobów SVL Flexline™ rozszerza się obecnie do 140 bar. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na duże zawory ręczne i filtry dla dużych przemysłowych układów transkrytycznych z R744 (CO2).

Chłodnicze przetworniki ciśnienia znajdują zastosowanie w układach klimatyzacji obiektów handlowych oraz w chłodnictwie handlowym i przemysłowym. Są one wykonane ze stali nierdzewnej, dzięki czemu zapewniają zgodność z fluorowymi i naturalnymi czynnikami chłodniczymi, natomiast spawanie laserowe bez miękkich uszczelek gwarantuje hermetyczną szczelność przez wiele lat.

Filtry odwadniacze w hermetycznej obudowie bardzo dobrze nadają się do handlowych urządzeń chłodniczych wymagających wysokiej wydajności odwadniania dla zapobieżenia tworzeniu się kwasów w układzie.

Asortyment wyłączników ciśnieniowych i termostatów obejmuje wiele zastosowań w chłodnictwie i klimatyzacji. Wyłączniki ciśnieniowe i termostaty dzielą się na dwie kategorie: Standardowe KP oraz RT do zastosowań w trudnych warunkach. Wyłączniki te mogą być także wykonane w wersji przeznaczonej do czynników fluorowcopochodnych i amoniaku.
Skontaktuj się z nami
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.