Bez względu na to, czy budynek wymaga ogrzewania czy chłodzenia, wymienniki ciepła odgrywają zasadniczą rolę w tworzeniu komfortowego klimatu w pomieszczeniach. Ich celem jest dystrybucja energii cieplnej w całym budynku, jak również zapewnienie ciepłej wody użytkowej na żądanie.
Wymiennik ciepła jako integralna część węzła cieplnego
Integralną częścią węzła cieplnego są duże i średnie płytowe wymienniki ciepła firmy Danfoss, które otrzymują energię ze źródła i rozprowadzają ją po całym systemie, niezależnie od tego, czy są to całe obszary mieszkalne, domy jednorodzinne, budynki wielorodzinne czy budynki komercyjne. Dzięki efektywności naszych płyt występuje bardzo niewielka utrata energii do czasu dotarcia do celu.
Węzły cieplne z wymiennikami ciepła działającymi jako wyłączniki ciśnienia są potrzebne w instalacjach HVAC do budynków wysokościowych, zarówno mieszkalnych, jak i komercyjnych. Zastosowanie wysokowydajnych wymienników ciepła, zaprojektowanych do pracy przy wysokich ciśnieniach i przy bardzo zbliżonych temperaturach czynników, może zmniejszyć przepływ w obiegu i zapewnić równomierny rozkład temperatury, co ostatecznie zmniejsza liczbę węzłów o dużej obciążalności potrzebnych w budynku. Uzyskaną w ten sposób przestrzeń można wykorzystać w lepszy sposób.

Wymiana ciepła w budynkach mieszkalnych
W budynkach mieszkalnych średnie i małe płytowe wymienniki ciepła Danfoss wprowadzają energię zewnętrzną do instalacji wewnętrznej domu. Nasze wymienniki ciepła, będące częścią węzła, gwarantują równomierne rozprowadzenie energii cieplnej w całym domu, zapewniając żądaną temperaturę wewnętrzną oraz ciepłą wodę użytkową. Dzięki odpowiedniej sprawności nasze wymienniki ciepła pracują przy bardzo zbliżonych temperaturach czynników, co zapewnia dużą opłacalność. Ponadto nasze wymienniki ciepła eliminują konieczność stosowania zbiorników buforowych do produkcji ciepłej wody użytkowej, eliminując ryzyko rozwoju bakterii Legionella i tworząc o wiele bardziej higieniczny system.
Jak możemy Ci pomóc
-
Wymienniki ciepła, które idealnie spełniają wymagania klientów
-
Nie ma potrzeby stosowania większych rur w instalacji z powodu zmniejszonego przepływu
-
Nie trzeba wymieniać pomp na lepsze
-
Mniejsze zużycie energii elektrycznej
-
Większy zwrot z inwestycji
-
Układ ciepłej wody użytkowej bez bakterii Legionella
Wybór odpowiedniego rozwiązania wymiany ciepła może obniżyć koszty budowy i eksploatacji budynku, a modernizacja istniejącej instalacji może zmniejszyć zużycie energii w budynku. Elastyczność ma kluczowe znaczenie, ponieważ każdy budynek stawia przed nami inne wyzwania. Wymienniki ciepła muszą być dostosowane pod względem ciężaru i dostępnego miejsca oraz do wymagań termicznych danego projektu.