Pomiary energii w budynkach mieszkalnych
W budynkach wielorodzinnych i osiedlach domów jednorodzinnych liczniki ciepła, a w stosownych przypadkach chłodu, są wykorzystywane do określenia ilości energii zużytej przez każdego właściciela. Rejestracja zużycia energii umożliwia sprawiedliwy i dokładny podział kosztów energii. Podnosi to również świadomość mieszkańców w zakresie obniżania zużycia energii, a przez to zwiększa efektywność energetyczną budynków i oszczędność kosztów energii.
Dzięki temu każde mieszkanie może być wyposażone w licznik energii. Są to tzw. liczniki po stronie wtórnej. Danfoss oferuje wysokiej jakości ultradźwiękowe liczniki, które można zamontować na rurze zasilającej lub powrotnej. Liczniki oferują nowy poziom prostoty montażu i uruchamiania przy oddawaniu do eksploatacji dzięki specjalnej aplikacji. Liczniki można szybko i łatwo odczytywać, łącząc aplikację z ręcznym bezprzewodowym odbiornikiem radiowym. Do odczytu liczników nie jest wymagana obecność mieszkańców w domu. W tym celu wystarczy zwykły „spacer” po licznikach.
Czasami stosowane są również liczniki po stronie pierwotnej. Rejestrują one całkowitą ilość ciepła lub chłodu dostarczonego lub wytworzonego w budynku mieszkalnym.

Pomiar energii w budynkach komercyjnych
W budynkach komercyjnych, zajmowanych przez wielu użytkowników, coraz popularniejsze staje się stosowanie liczników ciepła i chłodu. Są one wykorzystywane do określenia ilości energii (ciepła/chłodu lub ciepłej wody użytkowej), która jest zużywana przez każdego użytkownika. Rejestracja zużycia energii umożliwia sprawiedliwy i dokładny podział kosztów energii. Podnosi to również świadomość mieszkańców w zakresie obniżania zużycia energii, a przez to zwiększa efektywność energetyczną budynków i oszczędność kosztów energii.
Liczniki po stronie pierwotnej rejestrują całkowitą ilość ciepła lub chłodu dostarczonego do budynku lub wytworzonego w budynku. Liczniki po stronie wtórnej rejestrują ilość zużywanej energii na osobę, piętro lub pomieszczenie w budynku. Dokładne możliwości zależą od budowy instalacji HVAC.


Dzięki kolektorowi danych można zapisać dane dotyczące zużycia energii z maksymalnie 500 liczników energii. Kolektor może być również połączony z platformą SaaS działającą w chmurze, która umożliwia zdalny dostęp do danych o zużyciu energii i ich wykorzystanie, np. przez oprogramowanie do fakturowania lub system zarządzania budynkiem (BMS). Rozwiązanie automatycznego odczytu liczników (AMR) umożliwia szczegółowy wgląd w informacje o tym, które części budynku zużywają najwięcej lub najmniej energii.

Danfoss SonoSelect™
Kompaktowy ultradźwiękowy licznik do pomiaru ciepła i chłodu po stronie wtórnej
Przejdź do strony produktu
Jak możemy Ci pomóc
-
Pełna oferta produktów
-
Liczniki ultradźwiękowe ciepła i chłodu
-
Wgląd w zużycie energii
-
Sprawiedliwy podział kosztów energii
-
Wzrost świadomości wśród mieszkańców
-
Połączenie z systemami rozliczeniowymi lub systemami BMS

Licznik ciepła Danfoss SonoSelect™
Zobacz i dowiedz się, w jaki sposób jest produkowany najnowszy licznik ciepła SonoSelect™ firmy Danfoss w naszych zakładach produkcyjnych.